(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes para jigs de Inspección - tipo orificio recto (Números de pieza)

Bujes para jigs de Inspección - tipo orificio recto
  • Descuento por volumen

· Forma: Recto
· Forma del agujero: Redondo
· Tipo de agujero interior: Recto
· Número de grifos intervenidos: Sin grifo

  • Componentes inCAD
Bujes para plantillas de inspección - tipo de orificio recto: imagen relacionada
· Materiales
 [M] Material[D] Dureza[ S ]
Tratamiento de superficies
(1) P, L seleccionable(2) P, L configurable
TipoCódigo de material TipoCódigo de material
Estándar
Tipo

(D 0
-0.02)
Equivalente de acero para herramientas (JIS) SKS93 (materia prima)--(P+0.03
+0.01)
KJB
(PH7)
KJBH
-(P+0.03
+0.01)
KJB
(PH7)
KJBH
SN
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50~60HRC-AS
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50~60HRCNiquelado sin electrolítico-SM
Acero inoxidable 304---SS
440C o 420 acero inoxidable45~50HRC--SSC
Ajuste a presión
Tipo
(Dp6 )
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50~60HRC--(P+0.03
+0.01)
KJBP
(PH7)
KJBPH
S
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50~60HRCNiquelado sin electrolíticoSM
Acero inoxidable 304--SS
440C o 420 acero inoxidable45~50HRC-SSC
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Número de parte-P-L
TipoCódigo de materialD
KJB
KJB
A
S
16
10
-
-
P12
P3.97
-
-
L15
L10
PH7
2.00~ 3.00+0.001
0
3.01~ 6.00+0.012
0
6.01~10.00+0.015
0
10.01~18.00+0.018
0
18.01~30.00+0.021
0
30.01~32.00+0.025
0
■ ①P, L Seleccionable: Seleccione Tipo, Código de material, Dimensión D (Para más detalles, consulte el ejemplo de pedido a continuación).
Número de partePLR
TipoCódigo de materialD

(P+0.03
+0.01)
KJB
A103101.0
41015
51015
610150.5
815
126152.0
815200.5
1015
161015202.0
1215200.5
Número de partePLR
TipoCódigo de materialD
(PH7)
KJBH
A10410151.0
515
6150.5
126152.0
815200.5
168202.0
101520
1320250.5
■ ②P, L configurable
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
R
TipoCódigo de materialD
EstándarAjuste a presión

SN
S
SM
SS[ ! ]3
SSC

S
SM
SS[ ! ]3
SSC
82.00~ 6.005~40

Cuando P <5
L≤Px4
Cuando P≥5
L≤Px3
1.0
Tipo estándar102.00~ 8.00
(P+0.03
+0.01)
(PH7)124.00~10.002.0
KJBKJBH168.00~14.00
Tipo de ajuste a presión2010.00~18.00
(P+0.03
+0.01)
(PH7)2515.00~23.00
KJBPKJBPH30[ ! ]420.00~27.00
35[ ! ]425.00~32.00
[ ! ]3 Para acero inoxidable 304, debe haber un espesor de pared de 2 mm o más {(DP)/2≥2}. [! ] 4 D = 30 y 35 son aplicables solo al acero para herramientas SKS93 (JIS) (excepto el niquelado sin electrodos).

Modificaciones

Bujes para plantillas de inspección - Tipo de orificio recto: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJBA10-P3-L10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro exterior Material Acabado superficial Dureza Material Detalles de dureza Tipos ID Tolerancia Diámetro del buje
(φ)
I.D. P
(φ)
Longitud total L
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCP, L Tipo estándar seleccionable+0.03/+0.0110310-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Recto Tipo de agujero interno Recto Forma del agujero Forma redonda
No tocar o tocar Sin grifo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KJBA10-P3-L10 de la serie Bujes para jigs de Inspección - tipo orificio recto.

Products like this...

Número de Parte
KJBA10-P4-L10
KJBA10-P4-L15
KJBA10-P5-L10
KJBA10-P5-L15
KJBA10-P6-L10
KJBA10-P6-L15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro exterior Material Acabado superficial Dureza Material Detalles de dureza Tipos ID Tolerancia Diámetro del buje
(φ)
I.D. P
(φ)
Longitud total L
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCP, L Tipo estándar seleccionable+0.03/+0.0110410-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCP, L Tipo estándar seleccionable+0.03/+0.0110415-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCP, L Tipo estándar seleccionable+0.03/+0.0110510-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCP, L Tipo estándar seleccionable+0.03/+0.0110515-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCP, L Tipo estándar seleccionable+0.03/+0.0110610-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarAceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCP, L Tipo estándar seleccionable+0.03/+0.0110615-

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm