(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - roscados, redondos, cónicos

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - roscados, redondos, cónicos
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Pin multiusos
· Forma: Cónico
· Forma de la cabeza: Redondo
· Estilo de punta: Roscado
· Forma del hombro: Redondo

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material[D] Dureza(1) Forma cónica fija(2) Ángulo K③X(4) cónico, sin escalón
TipoCódigo de material TipoCódigo de material TipoCódigo de material TipoCódigo de material
Acero al carbono 1045-(S0
- 0.02)
KJP
(Sg6)
KJPG
MTKJPMKKJPMXKJPMTN
Acero al carbono 104545HRC~MTHMKHMXHMTNH
Acero inoxidable 304-MTS---
[!]1 440C o 420 acero inoxidable45~50HRCMTC---
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Número de parte-P-S-M-B-C
KJPKDT16-P10.00-S8-M5-B15-C10
Número de parte-P-S-M-L-B-K-X
Shape Forma cónica fija
②Angulo K seleccionable
③X seleccionable
④Conectado, sin paso
KJPMT12L
KJPMKH16
KJPMXH20
KJPMTN8
-
-
-
-
P14.20
P11.50
P12.50
P5.60
-
-
-
S10
S8
S11
-
-
-
-
M5
M6
M8
M4
-
-
-
-
L15
L10
L13
L10
-
-
-
-
B10
B10
B18
B10

-


K10



-


X2
Sg6
4~6-0.004
-0.012
7~10-0.005
-0.014
11~18-0.006
-0.017
19~29-0.007
-0.020
■ FixedTipo de forma fija fija: seleccione Tipo, Código de material y Dimensión D.
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
S (P-1≥S) 1 mm IncrementoM (S≥M)Incremento de 1 mmXY1, Y2
TipoCódigo de materialDLB
(S   0
-0.02)
KJP

(S g6 )
KJPG
MT
MTH
MTS
MTC
85.00~6.004~5340~25
(L≤Sx3)
Cuando L = 0, especifique S como 0.
5~25
(M≤B≤Mx3)

Para M3
(M≤B≤Mx2)
51Cónico
1/5
105.00~8.004~7456
125.00~10.004~94568
168.00~14.007~13456810S1012
2010.00~18.009~1756810S1012
2515.00~23.0014~19
10L10.00~16.005~15456810S10
12L12.00~20.006~1956810S1012
16L16.00~25.008~246810S1012
20L20.00~30.0010~29
[ ! ] El tipo de cabezal grande (D = 10 L a 20 L) está disponible solo para acero al carbono 1045. [! ] S10 es hilo fino (paso 1.25).
■ ② Ángulo K seleccionable (dimensión X fija) Type Tipo de dimensión X seleccionable (Angel K es fijo): Seleccione Tipo, Código de material y Dimensión D.
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
S
Incremento de 1 mm
M (S≥M)Incremento de 1 mmXY1Y2Condición
TipoCódigo de materialDLBSeleccionableFijoSeleccionableFijo
Ángulo KX
KJPMK
MKH
MX
MXH
105.21~7.594~ 54, 5, 6
8, 10, 12
(P≥M)
0~25
(L≤Sx3)

Cuando L = 0, especifique S como 0.
5~25
(M≤B≤Mx3)
10
15

1
2
3
Ángulo
1.8 cuando K ° = 10
2.7 cuando K ° = 15
Ángulo
Cuando K ° = 10, S <P-2.8
D> P + 2.8
Cuando K ° = 15, S <P-3.7
D> P + 3.7
Dimensión X
Cuando X = 1, S <P-1.2
D> P + 2.8
Cuando X = 2, S <P-1.4
D> P + 2.6
Cuando X = 3, S <P-1.6
D> P + 2.4
125.21~9.594~ 7
168.00~13.594~111/55Dimensión X
2010.00~17.596~15Cuando X = 1, 1.8
Cuando X = 2, 1.6
Cuando X = 3, 1.4
Cuando X = 1, 0.2
Cuando X = 2, 0.4
Cuando X = 3, 0.6
2515.00~22.598~19
■ ④Conectado, sin tipo de paso: seleccione tipo, código de material y dimensión D.
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
M (P-1≥M)Incremento de 1 mm
TipoCódigo de materialDLB
KJPMTN
MTNH
85.00~6.00343~25
(L≤(P-1)x3)
5~25
(M≤B≤Mx3)

Para M3
(M≤B≤Mx2)
105.00~8.00456
125.00~10.004568
168.00~14.00456810S1012
2010.00~18.0056810S1012
2515.00~23.00
[ ! ]S10 es hilo fino (paso 1.25).

Alteraciones

[ ! ]Solo para cadenas, consulte >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPGMT8-P[5-6/0.01]-S0-M[3,​4]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT8-P[5-6/0.01]-S[4-5/1]-M[3,​4]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT10-P[5-8/0.01]-S0-M[4,​5,​6]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT10L-P[10-16/0.01]-S0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT10L-P[10-16/0.01]-S0-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/1]-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT12-P[5-10/0.01]-S0-M[4,​5,​6,​8]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT12L-P[12-20/0.01]-S0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT12L-P[12-20/0.01]-S0-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/1]-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT16-P[8-14/0.01]-S0-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT16-P[8-14/0.01]-S0-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT16-P[8-14/0.01]-S[7-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT16-P[8-14/0.01]-S[7-13/1]-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT16L-P[16-25/0.01]-S0-M[6,​8,​10,​12]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT16L-P[16-25/0.01]-S0-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/1]-M[6,​8,​10,​12]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/1]-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT20-P[10-18/0.01]-S0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT20-P[10-18/0.01]-S0-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT20-P[10-18/0.01]-S[9-17/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT20-P[10-18/0.01]-S[9-17/1]-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT20L-P[20-30/0.01]-S0-M[6,​8,​10,​12]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT20L-P[20-30/0.01]-S0-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/1]-M[6,​8,​10,​12]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/1]-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT25-P[15-23/0.01]-S0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT25-P[15-23/0.01]-S0-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT25-P[15-23/0.01]-S[14-19/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMT25-P[15-23/0.01]-S[14-19/1]-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTC8-P[5-6/0.01]-S0-M[3,​4]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTC8-P[5-6/0.01]-S[4-5/1]-M[3,​4]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTC10-P[5-8/0.01]-S0-M[4,​5,​6]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTC10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTC12-P[5-10/0.01]-S0-M[4,​5,​6,​8]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTC12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTC16-P[8-14/0.01]-S0-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTC16-P[8-14/0.01]-S0-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTC16-P[8-14/0.01]-S[7-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTC16-P[8-14/0.01]-S[7-13/1]-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTC20-P[10-18/0.01]-S0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTC20-P[10-18/0.01]-S0-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTC20-P[10-18/0.01]-S[9-17/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTC20-P[10-18/0.01]-S[9-17/1]-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTC25-P[15-23/0.01]-S0-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTC25-P[15-23/0.01]-S0-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTC25-P[15-23/0.01]-S[14-19/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTC25-P[15-23/0.01]-S[14-19/1]-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTH8-P[5-6/0.01]-S0-M[3,​4]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTH8-P[5-6/0.01]-S[4-5/1]-M[3,​4]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTH10-P[5-8/0.01]-S0-M[4,​5,​6]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTH10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTH10L-P[10-16/0.01]-S0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTH10L-P[10-16/0.01]-S0-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[0-25/1]-B[5-25/1]
KJPGMTH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/1]-MS10-L[0-25/1]-B[5-25/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Dureza Cabeza grande / cabeza pequeña Inserción de la parte S tolerancia de la dimensión Forma del cono Diámetro exterior D
(φ)
B
(mm)
K
(°)
L
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
Selección del diámetro del hilo (grueso) [M]
(mm)
Selección de diámetro de hilo (fino) [MS]
(mm)
X
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija85 ~ 25-0 ~ 255 ~ 603 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija85 ~ 25-0 ~ 255 ~ 64 ~ 53 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija105 ~ 25-0 ~ 255 ~ 804 ~ 6--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija105 ~ 25-0 ~ 255 ~ 84 ~ 74 ~ 6--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6Forma cónica, fija105 ~ 25-0 ~ 2510 ~ 1604 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6Forma cónica, fija105 ~ 25-0 ~ 2510 ~ 160-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6Forma cónica, fija105 ~ 25-0 ~ 2510 ~ 165 ~ 154 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6Forma cónica, fija105 ~ 25-0 ~ 2510 ~ 165 ~ 15-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija125 ~ 25-0 ~ 255 ~ 1004 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija125 ~ 25-0 ~ 255 ~ 104 ~ 94 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6Forma cónica, fija125 ~ 25-0 ~ 2512 ~ 2005 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6Forma cónica, fija125 ~ 25-0 ~ 2512 ~ 200-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6Forma cónica, fija125 ~ 25-0 ~ 2512 ~ 206 ~ 195 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6Forma cónica, fija125 ~ 25-0 ~ 2512 ~ 206 ~ 19-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija165 ~ 25-0 ~ 258 ~ 1404 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija165 ~ 25-0 ~ 258 ~ 140-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija165 ~ 25-0 ~ 258 ~ 147 ~ 134 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija165 ~ 25-0 ~ 258 ~ 147 ~ 13-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6Forma cónica, fija165 ~ 25-0 ~ 2516 ~ 2506 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6Forma cónica, fija165 ~ 25-0 ~ 2516 ~ 250-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6Forma cónica, fija165 ~ 25-0 ~ 2516 ~ 258 ~ 246 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6Forma cónica, fija165 ~ 25-0 ~ 2516 ~ 258 ~ 24-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija205 ~ 25-0 ~ 2510 ~ 1805 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija205 ~ 25-0 ~ 2510 ~ 180-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija205 ~ 25-0 ~ 2510 ~ 189 ~ 175 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija205 ~ 25-0 ~ 2510 ~ 189 ~ 17-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6Forma cónica, fija205 ~ 25-0 ~ 2520 ~ 3006 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6Forma cónica, fija205 ~ 25-0 ~ 2520 ~ 300-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6Forma cónica, fija205 ~ 25-0 ~ 2520 ~ 3010 ~ 296 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6Forma cónica, fija205 ~ 25-0 ~ 2520 ~ 3010 ~ 29-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija255 ~ 25-0 ~ 2515 ~ 2305 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija255 ~ 25-0 ~ 2515 ~ 230-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija255 ~ 25-0 ~ 2515 ~ 2314 ~ 195 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6Forma cónica, fija255 ~ 25-0 ~ 2515 ~ 2314 ~ 19-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6Forma cónica, fija85 ~ 25-0 ~ 255 ~ 603 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6Forma cónica, fija85 ~ 25-0 ~ 255 ~ 64 ~ 53 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6Forma cónica, fija105 ~ 25-0 ~ 255 ~ 804 ~ 6--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6Forma cónica, fija105 ~ 25-0 ~ 255 ~ 84 ~ 74 ~ 6--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6Forma cónica, fija125 ~ 25-0 ~ 255 ~ 1004 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6Forma cónica, fija125 ~ 25-0 ~ 255 ~ 104 ~ 94 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6Forma cónica, fija165 ~ 25-0 ~ 258 ~ 1404 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6Forma cónica, fija165 ~ 25-0 ~ 258 ~ 140-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6Forma cónica, fija165 ~ 25-0 ~ 258 ~ 147 ~ 134 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6Forma cónica, fija165 ~ 25-0 ~ 258 ~ 147 ~ 13-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6Forma cónica, fija205 ~ 25-0 ~ 2510 ~ 1805 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6Forma cónica, fija205 ~ 25-0 ~ 2510 ~ 180-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6Forma cónica, fija205 ~ 25-0 ~ 2510 ~ 189 ~ 175 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6Forma cónica, fija205 ~ 25-0 ~ 2510 ~ 189 ~ 17-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6Forma cónica, fija255 ~ 25-0 ~ 2515 ~ 2305 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6Forma cónica, fija255 ~ 25-0 ~ 2515 ~ 230-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6Forma cónica, fija255 ~ 25-0 ~ 2515 ~ 2314 ~ 195 ~ 12--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6Forma cónica, fija255 ~ 25-0 ~ 2515 ~ 2314 ~ 19-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñag6Forma cónica, fija85 ~ 25-0 ~ 255 ~ 603 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñag6Forma cónica, fija85 ~ 25-0 ~ 255 ~ 64 ~ 53 ~ 4--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñag6Forma cónica, fija105 ~ 25-0 ~ 255 ~ 804 ~ 6--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñag6Forma cónica, fija105 ~ 25-0 ~ 255 ~ 84 ~ 74 ~ 6--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandeg6Forma cónica, fija105 ~ 25-0 ~ 2510 ~ 1604 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandeg6Forma cónica, fija105 ~ 25-0 ~ 2510 ~ 160-10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandeg6Forma cónica, fija105 ~ 25-0 ~ 2510 ~ 165 ~ 154 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandeg6Forma cónica, fija105 ~ 25-0 ~ 2510 ~ 165 ~ 15-10-

Cargando…

Ejemplo

 

Información básica

Tipo Clavija de enchufe A Cónico Forma de la cabeza Forma redonda
Estilo de punta Rosca macho Forma del hombro Forma redonda