(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptores de contacto - resistente al calor, émbolo de bola

Interruptores de contacto - resistente al calor, émbolo de bola

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Interruptor resistente al calor de la temperatura de funcionamiento más alta de 200 grados Celsius.

  • Componentes inCAD
Interruptores de émbolo de bola resistente al calor: imagen relacionada
· Materiales
Parte de contactoCuerpo principalCable[A] Accesorios
[M] Material[H] Dureza[M] Material
Acero inoxidable 440C50~55HRCAcero inoxidable 303Cable 2 m, 2 conductores ø3, resistencia al calor mín. Radio de curvatura R7Tuerca hexagonal 2 piezas (Rosca gruesa JIS Clase 3) Arandela dentada 1 pieza

Especificaciones

Número de parte
MSTKD-HR
MSPB-HR
MSTB-HR
MSNWL-HR
Número de parteStroke SPunto de operaciónFuerza de contactoContactar con Mechanisam
mín.máx.
MSPB-HR0.80.2 ~ 0.4
(Repetibilidad 0.01 (Temperatura ambiente))
6N13NNO
(Normalmente abierto)
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSPB-HR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Para especificaciones mecánicas / eléctricas y precauciones de uso >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Contacto de bola, tipo de émbolo de bola Forma del cuerpo principal Tipo tornillo Forma de la punta Tipo de aguja
Ambiente Resistente al calor Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Material de contacto Acero inoxidable 440C
Carrera(mm) 0.8 Tipo de punto de contacto Tipo de contacto NO Tornillo de montaje nominal (M) M6x1.0
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::200 Punto de operación(mm) 0.3 Repetibilidad 0,01 mm
Fuerza de contacto(N) 6 Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 50 Diámetro de la punta φ3
Estructura de protección IP40

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSPB-HR de la serie Interruptores de contacto - resistente al calor, émbolo de bola.