(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptores de contacto - con tope, resistente al calor

Interruptores de contacto - con tope, resistente al calor
  • Descuento por volumen

Interruptor resistente al calor de la temperatura de funcionamiento más alta 200 grados Celsius.

  • Componentes inCAD
Interruptores resistentes al calor con tapón Interruptores resistentes al calor con tapón: imagen relacionada
· Materiales
Consejo de contactoTopeCuerpo principalCable[ A ] Accesorios
[M] Material[H] Dureza[M] Material[H] Dureza[M] Material
Acero inoxidable 42045~50HRCAcero inoxidable 42050HRCAcero inoxidable 416Cable 2 m, 2 conductores ø3, resistente al calor mín. Radio de curvatura R7Tuerca hexagonal 2 piezas (Rosca gruesa JIS Clase 3) Arandela dentada 1 pieza

Especificaciones

Número de parte
MSTKD-HR
MSPB-HR
MSTB-HR
MSNWL-HR
Número de parteStroke SPunto de operaciónFuerza de contactoCarga Estática PermitidaResistencia a los choques
Energía
Contactar con Mechanisam
MSTB-HR0.7Centro de la vecindad
(Repetibilidad 0.01 (Temperatura ambiente))
1N5000N0.4JNO
(Normalmente abierto)
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSTB-HR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Para especificaciones mecánicas / eléctricas y precauciones de uso >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorte / Con tapón Forma del cuerpo principal Tipo tornillo Forma de la punta Tipo de aguja
Ambiente Resistente al calor Material del cuerpo Acero inoxidable 416 Material de contacto Acero inoxidable 420
Carrera(mm) 0.7 Tipo de punto de contacto Tipo de contacto NO Tornillo de montaje nominal (M) M6x1.0
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::200 Punto de operación(mm) 0.35 Repetibilidad 0,01 mm
Fuerza de contacto(N) 1 Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 50 Carga Estática Permitida(N) 5000
Energía resistente al impacto(J) 0.4 Diámetro de la punta ø 1.6 Estructura de protección IP40

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSTB-HR de la serie Interruptores de contacto - con tope, resistente al calor.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm