(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Dimensión del punto de funcionamiento del interruptor P (mm): 0.15
· Repetibilidad: 0,01 mm o menos
· Fuerza de contacto, dirección de empuje (n): 1
· Tipo de punto de contacto: Punto de contacto normalmente abierto
· Vida mecánica (x 10k veces): 1000
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
MSTW-SD MSTF-L MSN-S MSNF-L MSPM-LD MSNW-L MSNWF-S |
Número de parte | Carrera | Punto de operación | Fuerza de contacto | Carga Estática Permitida | Energía de resistencia a los golpes | Mecanismo de contacto |
Tipo | ||||||
MSWF | 0.3 | Centro de la vecindad (repetibilidad 0.01) | 1N | 3000N | 0.2J | NA (normalmente abierto) |
MSNW | ||||||
MSNWF |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MSNWF-L |
MSNWF-LD |
MSNWF-S |
MSNWF-SD |
Cargando…
Tipo | Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorte / Con tapón | Forma del cuerpo principal | Tipo tornillo | Forma de la punta | Tipo de aguja |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Tipo impermeable | Material del cuerpo | Acero inoxidable 416 | Material de contacto | Acero inoxidable 420 |
Carrera(mm) | 0.3 | Tipo de punto de contacto | Tipo de contacto NO | Tornillo de montaje nominal (M) | M10x1.5 |
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0::80 | Punto de operación(mm) | 0.15 | Repetibilidad | 0,01 mm |
Fuerza de contacto(N) | 1 | Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) | 1000 | Carga Estática Permitida(N) | 3000 |
Energía resistente al impacto(J) | 0.2 | Diámetro de la punta | φ2 | Estructura de protección | IP67 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente