(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptores de contacto - con tope, impermeables, roscados

Interruptores de contacto - con tope, impermeables, roscados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Interruptores de contacto - con tope, impermeables, roscados
  • Interruptores de contacto - con tope, impermeables, roscados
  • Descuento por volumen

· Dimensión del punto de funcionamiento del interruptor P (mm): 0.15
· Repetibilidad: 0,01 mm o menos
· Fuerza de contacto, dirección de empuje (n): 1
· Tipo de punto de contacto: Punto de contacto normalmente abierto
· Vida mecánica (x 10k veces): 1000

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: Cuerpo principal: acero inoxidable 416 (45HRC)
      Parte de contacto: acero inoxidable 420 (50HRC)

[A] Accesorios: (MSNW-L, LD solamente): tuerca hexagonal 2 piezas (espesor 3, hex. 13)
Arandela Dentada 1 pieza

Especificaciones

Número de parte
MSTW-SD
MSTF-L
MSN-S
MSNF-L
MSPM-LD
MSNW-L
MSNWF-S
Número de parteCarreraPunto de operaciónFuerza de contactoCarga Estática PermitidaEnergía de resistencia a los golpesMecanismo de contacto
Tipo
MSWF0.3 Centro de la vecindad (repetibilidad 0.01)1N3000N0.2JNA (normalmente abierto)
MSNW
MSNWF
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSNW-L
MSNW-LD
MSNW-SD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCon LED Cable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin LEDCabtyre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con LEDCabtyre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con LEDCable suelto

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorte / Con tapón Forma del cuerpo principal Tipo tornillo Forma de la punta Tipo de aguja
Ambiente Tipo impermeable Material del cuerpo Acero inoxidable 416 Material de contacto Acero inoxidable 420
Carrera(mm) 0.3 Tipo de punto de contacto Tipo de contacto NO Tornillo de montaje nominal (M) M10x0.75
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80 Punto de operación(mm) 0.15 Repetibilidad 0,01 mm
Fuerza de contacto(N) 1 Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 1000 Carga Estática Permitida(N) 3000
Energía resistente al impacto(J) 0.2 Diámetro de la punta φ2 Estructura de protección IP67