(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Interruptores de contacto - con tapón, resistentes al agua, estándar

Interruptores de contacto - con tapón, resistentes al agua, estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Interruptores de contacto - con tapón, resistentes al agua, estándar
  • Interruptores de contacto - con tapón, resistentes al agua, estándar
  • Descuento por volumen

· Dimensión del punto de funcionamiento del interruptor P (mm): 0.25
· Repetibilidad: 0,01 mm o menos
· Fuerza de contacto, dirección de empuje (n): 0.8
· Tipo de punto de contacto: Punto de contacto normalmente abierto
· Vida mecánica (x 10k veces): 1000

  • Componentes inCAD
Interruptores con tapones - Mini goteo - Prueba (IP44) - Cilindro: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cuerpo principal: acero inoxidable 416 (45HRC)
Parte de contacto: acero inoxidable 420 (50HRC)

Especificaciones

Número de parte
MSTW-SD
MSTF-L
MSN-S
MSNF-L
MSPM-LD
MSNW-L
MSNWF-S
Número de parteCarreraPunto de operaciónFuerza de contactoCarga Estática PermitidaEnergía de resistencia a los golpesMecanismo de contacto
Tipo
MSTW0.5 Centro de la vecindad (repetibilidad 0.01)0.8N3000N0.2JNA (normalmente abierto)
MSTF
MSN
MSNF
MSPM

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSTW-L
MSTW-S
MSTW-SD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCon LED Cable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin LEDCabtyre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin LEDCable suelto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con LEDCable suelto

Cargando…

  1. 1

Más información

Para especificaciones mecánicas / eléctricas y precauciones de uso >> Haga clic aquí

Ejemplo

Interruptores con tapones - Mini goteo - Prueba (IP44) - Cilindro: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorte / Con tapón Forma del cuerpo principal Tipo estándar Forma de la punta Tipo de aguja
Ambiente Tipo a prueba de goteo Material del cuerpo Acero inoxidable 416 Material de contacto Acero inoxidable 420
Carrera(mm) 0.5 Tipo de punto de contacto Tipo de contacto NO Cilindro OD(mm) 8
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80 Punto de operación(mm) 0.25 Repetibilidad 0,01 mm
Fuerza de contacto(N) 0.8 Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 1000 Carga Estática Permitida(N) 3000
Energía resistente al impacto(J) 0.2 Diámetro de la punta φ3 Estructura de protección IP44

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm