(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamiento de bolas usado. Accesible desde cualquier dirección.

Rodamiento de bolas usado. Accesible desde cualquier dirección.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Dado que se utiliza una cúpula esférica, se puede contactar con este interruptor desde todas las direcciones.

  • Componentes inCAD
Interruptores de contacto - Tipo de asignación de declinación con LED: imagen relacionada
· Materiales
Parte de contactoRoscaCable[ A ] Accesorios
[M] Material[H] Dureza[M] Material
Acero inoxidable 440C50~55HRCAcero inoxidable 303Cable 2 m, 2 conductores ø4, resistente al aceite mín. Radio de curvatura R7Tuerca hexagonal 2 piezas(Espesor 3, Hex Socket 17)

Especificaciones

Número de parte
MSTKD-FB
N-MSTKD-FDB
Número de parteCarreraPunto de operaciónFuerza de contacto
N
Mecanismo de contacto
N-MSTKE2.80.3 desde la punta
(Repetibilidad 0.005)
1.5NO
(Normalmente abierto)
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
N-MSTKE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorte / Tipo tolerante de desalineación angular Forma del cuerpo principal Tipo tornillo Forma de la punta Tipo de contacto esférico
Ambiente Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Material de contacto SUS420F
Carrera(mm) 2.8 Tipo de punto de contacto Tipo de contacto NO Tornillo de montaje nominal (M) M12x1.0
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80 Punto de operación(mm) 0.3 Repetibilidad 0.005 mm
Fuerza de contacto(N) 1.5 Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 1000 Diámetro de la punta φ10
Estructura de protección IP65 Con LED Con LED

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-MSTKE de la serie Rodamiento de bolas usado. Accesible desde cualquier dirección..