(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios - Perilla para embolo de indexación de ajuste a presión.

Accesorios - Perilla para embolo de indexación de ajuste a presión.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Pomo estándar
· Longitud total: Estándar
· Método de montaje: Atornillado
· Cuerpo material: Otros

  • Componentes inCAD
Perilla para el émbolo de indexación Press Fit: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 2017
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte-S
SXPP10
NSXP8
-
5
Número de parteÉmbolos de émbolo de indexación aplicablesLL1tDD1D2D3
TipoM
NSXP3SXPP815121.5159.8965
5SXPP1018141811.81188
6SXPP1222.517.52113.81399
8SXPP1527212618.8181111

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NSXP3
NSXP5
NSXP6
NSXP8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de Rosca M
(mm)
Diámetro de Rosca M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1088

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo estándar Método de montaje Atornillar Longitud total Estándar
Material del cuerpo Otros