(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, largo, rosca métrica fina.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, largo, rosca métrica fina.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Pomo estándar
· Longitud total: Estándar
· Método de montaje: Atornillado
· Mecanismo de bloqueo: Sin nariz de bloqueo
· Perilla de operación: Provisto

  • Componentes inCAD
Émbolos de indexación - Tipo de retorno largo: imagen relacionada
· Materiales
TornilloTipoPerillaCuerpo principalPinResorte(Tuerca de bloqueo)
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Hilo finoPXALAleación de aluminio 2017
(Anodizado negro)
Acero al carbón 1213(Óxido negro)Acero al carbón 104550~60HRC(Óxido negro)Acero inoxidable 631--
PXKLAcero al carbón 1018(Óxido negro)
SXPALAcero inoxidable 303-Acero inoxidable 440C45HRC~---
SXPKLAcero inoxidable 303-
[ ! ]Para M = 8 y 8 L, la dureza del pasador es de 40 a 45HRC.

Especificaciones

Número de parte
PXAL8
SXPKL16L
Masa (g)
MPXAL
SXPAL
PXKL
SXPKL
81318
102229
123545
167898
Número de partePaso (rosca fina)DD1SBLL1L2L3L4SW1SW2RCarga (N)
TipoMmín.máx.
PXAL
PXKL
SXPAL
SXPKL
81.0 15 11.5 44 462252041013239
8L64812
101.0 18 13.8 55 5325523512172.5511.5
10L85616
121.5 21 16.2 66 64.5306276141936.514.5
12L1068.520
161.5 26 21.9 78 8038834.58192447.1518
16L128525
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PXAL8
PXAL8L
PXAL10
PXAL10L
PXAL12
PXAL12L
PXAL16
PXAL16L
PXKL8
PXKL8L
PXKL10
PXKL10L
PXKL12
PXKL12L
PXKL16
PXKL16L
SXPAL8
SXPAL8L
SXPAL10
SXPAL10L
SXPAL12
SXPAL12L
SXPAL16
SXPAL16L
SXPKL8
SXPKL8L
SXPKL10
SXPKL10L
SXPKL12
SXPKL12L
SXPKL16
SXPKL16L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Material de pasador Diámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 104584PavonadoPavonado4468Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 104586PavonadoPavonado4488Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 1045105PavonadoPavonado55310Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 1045108PavonadoPavonado55610Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 1045126PavonadoPavonado664.512Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 10451210PavonadoPavonado668.512Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 1045167PavonadoPavonado88016Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 10451612PavonadoPavonado88516Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 104584PavonadoPavonado4468Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 104586PavonadoPavonado4488Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 1045105PavonadoPavonado55310Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 1045108PavonadoPavonado55610Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 1045126PavonadoPavonado664.512Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 10451210PavonadoPavonado668.512Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 1045167PavonadoPavonado88016Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 10451612PavonadoPavonado88516Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C84NingunoNinguno4468Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C86NingunoNinguno4488Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C105NingunoNinguno55310Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C108NingunoNinguno55610Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C126NingunoNinguno664.512Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C1210NingunoNinguno668.512Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C167NingunoNinguno88016Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C1612NingunoNinguno88516Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C84NingunoNinguno4468Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C86NingunoNinguno4488Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C105NingunoNinguno55310Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C108NingunoNinguno55610Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C126NingunoNinguno664.512Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C1210NingunoNinguno668.512Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C167NingunoNinguno88016Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C1612NingunoNinguno88516Tuercas de seguridad

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo estándar Mecanismo de bloqueo Retorno Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Mando Presencia Tratamiento térmico de la nariz Endurecimiento

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm