(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, punta seleccionable, rosca métrica fina. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, punta seleccionable, rosca métrica fina.
  • Descuento por volumen

La alteración de las formas de las puntas permite utilizar el producto por separado según la demanda actual de la aplicación.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Émbolos de indexación: forma de punta seleccionable: imagen relacionada
· Materiales
aplicableTipo de devoluciónPosición de descansoPerillaCuerpo principalPinResorte(Tuerca de bloqueo)
EsféricoCónicoPlanoEsféricoCónicoPlano[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Rosca finaPXANPXATPXAFPXYANPXYATPXYAFAleación de aluminio 2017
(Anodizado negro)
Acero al carbón 1213(Óxido negro)Acero al carbono 104540 to 45HRC(Óxido negro)Acero inoxidable 631
PXKNPXKTPXKFPXYKNPXYKTPXYKFAcero al carbón 1018(Óxido negro)
SXPANSXPATSXPAFSXYANSXYATSXYAFAcero inoxidable 303Acero inoxidable 440C
SXPKNSXPKTSXPKFSXYKNSXYKTSXYKFAcero inoxidable 303

Especificaciones

Número de parte
SXPAN12L
PXKF10
Masa (g)
MPXA_SXPA_PXK_SXPK_PXYA_SXYA_PXYK_SXYK_
54.55.556
66.78.7810
812171318
1020272330
1232423848
1670907999
Número de parteTono
(Rosca fina)
DD1SBLL1L2L3L4L5SW1SW2SRCarga (N)
TipoMTipo de devoluciónPosición de descansomín.máx.
50.5108.1523541153142.71.578116
Tipo de retorno, posición de descanso60.75129.252.5364215413.53.21.58101.316
(Esférico)
PXAN
PXKN
SXPAN
SXPKN
(Cónico)
PXAT
PXKT
SXPAT
SXPKT
(Plano)
PXAF
PXKF
SXPAF
SXPKF
(Esférico)
PXYAN
PXYKN
SXYAN
SXYKN
(Cónico)
PXYAT
PXYKT
SXYAT
SXYKT
(Plano)
PXYAF
PXYKF
SXYAF
SXYKF
81.0 15 11.5 44 40461651441.5 1013239
8L6424812
101.0 18 13.8 55 45501751552.0 12172.5511.5
10L8485316
121.5 21 16.2 66 54.560.52061762.5 141936.514.5
12L1058.564.520
161.5 26 21.9 78 6875.52682383.0 192447.1518
16L127380.525
[ ! ]Las dimensiones M con "L" tienen trazos más largos en comparación con los productos convencionales. [! ] Alivio en la base del hilo: Ninguno para M = 5 y 6; provisto para M = 8 a 16.
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PXKN12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMecanismo de bloqueo Material del cuerpo Material de pasador Diámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M Forma de la punta Accesorio Tipo tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 1045126PavonadoPavonado654.512Forma esféricaTuercas de seguridad-

Cargando…

  1. 1

Más información

Émbolos de indexación: forma de punta seleccionable: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipo estándar Método de montaje Atornillar Longitud total Estándar
Mando Presencia Tratamiento térmico de la nariz Endurecimiento

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PXKN12 de la serie Émbolos de Indexación - Tipo perilla, punta seleccionable, rosca métrica fina..

Products like this...

Número de Parte
PXAF12L
PXAF16
PXAF16L
PXKN12L
PXKN16
PXKN16L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMecanismo de bloqueo Material del cuerpo Material de pasador Diámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M Forma de la punta Accesorio Tipo tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Retorno[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 10451210PavonadoPavonado658.512Forma planaNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Retorno[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 1045167PavonadoPavonado86816Forma planaNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Retorno[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 10451612PavonadoPavonado87316Forma planaNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 10451210PavonadoPavonado658.512Forma esféricaTuercas de seguridad-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 1045167PavonadoPavonado86816Forma esféricaTuercas de seguridad-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 10451612PavonadoPavonado87316Forma esféricaTuercas de seguridad-

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm