(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Pomo estándar
· Longitud total: Estándar
· Método de montaje: Atornillado
· Mecanismo de bloqueo: Sin nariz de bloqueo
· Perilla de operación: Provisto
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SXPA12
aplicable | Tipo de devolución | Posición de descanso | Perilla | Cuerpo principal | Pin | Resorte | (Tuerca de bloqueo) | ||||
[M] Material | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [D] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |||
Rosca fina | PXA | PXYA | Nylon 6 (Negro mate) | Acero al carbón 12L13 | (Óxido negro) | Acero al carbono 1045 | 50~60HRC | (Óxido negro) | SWP-B | - | - |
PXK | PXYK | Acero al carbono 1045 | (Óxido negro) | ||||||||
SXPA | - | Acero inoxidable 303 | - | Acero inoxidable 303 | - | Niquelado | Acero inoxidable 301 | - | - | ||
SXPK | SXYK | Acero inoxidable 303 | - | ||||||||
Rosca gruesa | PMXA | PMXYA | Acero al carbón 12L13 | Cromato trivalente | - | - | - | ||||
PMXK | PMXYK | Acero al carbono 1045 | Cromato trivalente |
Número de parte |
SXPA16 PMXK10M |
M | Paso (rosca fina) | D | D1 | B | S mín. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW1 | SW2 | Carga (N) | Masa (g) | |||||||
Tipo de devolución | Posición de descanso | PXA, PXYA, PXK, PXYK | SXPA, SXPK, SXYK | PXA SXPA | PXK SXPK | PXYA | PXYK SXYK | ||||||||||||||
mín. | máx. | mín. | máx. | ||||||||||||||||||
10 | 1.0 | 21 | 13.8 | 5 | 5 | 45 | 51 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 7 | 17 | 6 | 15 | 20 | 27 | 23 | 30 |
12 | 1.5 | 25 | 16.2 | 6 | 6 | 54.5 | 61 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 18 | 9 | 24 | 8 | 21 | 32 | 42 | 38 | 48 |
16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 8 | 8 (7) | 69 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 11 | 30 | 9 | 26 | 70 | 90 | 79 | 99 |
Número de parte | Paso (grueso) | D | D1 | B | S mín. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | Carga (N) | Masa (g) | ||||||
Tipo de devolución | Posición de descanso | ||||||||||||||||||||
Tipo | M | mín. | máx. | PMXA | PMXK | PMXYA | PMXYK | ||||||||||||||
PMXA PMXK PMXYA PMXYK | 6M | 1.0 | 12 | 6.9 | 4 | 4 | 30.5 | 33 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 12 | 5 | 9 | 4 | 8 |
8M | 1.25 | 16 | 9.2 | 5 | 5 | 40 | 43.5 | 16 | 6 | 14 | 4 | 9.5 | 8 | 13 | 5 | 24 | 10 | 15 | 11 | 16 | |
10M | 1.5 | 18 | 11.5 | 6 | 6 | 49 | 52 | 20 | 7.5 | 18 | 5 | 10.5 | 10 | 16 | 5 | 21 | 17 | 24 | 18 | 15 | |
12M | 1.75 | 21 | 13.8 | 8 | 8 | 59 | 63.5 | 24 | 9 | 22 | 6 | 13.5 | 12 | 18 | 6 | 22 | 31 | 41 | 36 | 46 |
M | Par de apriete permitido (N m) |
6 | 1.5 |
8 | 9 |
10 | 20 |
12 | 25 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SXPA12 |
Cargando…
Tipo | Tipo estándar | Método de montaje | Atornillar | Longitud total | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Mando | Presencia |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SXPA12 de la serie Émbolos de Indexación - Tipo perilla, rosca métrica fina o gruesa..
Número de Parte |
---|
PMXA8M |
PMXK10M |
PMXK12M |
SXPA16 |
SXPK10 |
SXPK12 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente