(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Perilla
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de bloqueo de bola - pasador de empuje, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Bola | Pin 1 | Pin 2 | Resorte | Perilla | |
[M] Material | [H] Dureza | [M] Material | [M] Material | [M] Material | [M] Material | |
BLP | Acero inoxidable 440C | 55HRC~ | Acero inoxidable 630 Equivalente | Acero inoxidable 303 | Acero inoxidable 631 | Nylon 6 (Negro, anaranjado) |
Número de parte | - | L |
BLP8 | - | 25 |
Número de parte | L | D | D1 | B1 | ℓ1 | ℓ2 | Dimensiones recomendadas para el orificio de acoplamiento | Carga cortante | Masa | |||||||||||
Tipo | B | (kN) | (g) | |||||||||||||||||
BLP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | 16 | 5.5 | 6 | 31.5 | 5 | +0.07 0 | 24 | 30~32 | |||||
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 7 | 7 | 6 | +0.07 0 | 35 | 31~39 | |||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 9.5 | 8 | 8 | +0.09 0 | 63 | 38~47 | |||||||||
10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 43 | 23 | 12 | 9 | 36 | 10 | +0.09 0 | 100 | 76~97 | ||||||
12 | 40 | 50 | 60 | 80 | 14.5 | 10 | 12 | +0.11 0 | 144 | 100~135 | ||||||||||
16 | 60 | 80 | 100 | 19 | 14 | 16 | +0.11 0 | 257 | 171~232 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Tipo de perilla |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente