(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Pomo estándar
· Longitud total: Estándar
· Método de montaje: Atornillado
· Mecanismo de bloqueo: Sin nariz de bloqueo
· Perilla de operación: Provisto
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Carga | Tipo | Tipo roscado | Perilla | Cuerpo principal | Pin | Resorte | |||||
Tipo de devolución | Posición de descanso | [M] Material | [M] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | ||
Carga ligera | PMXSL | PMXYSL | Rosca gruesa | Nylon 6 | Acero al carbón 1045 | 33~38HRC | (Óxido negro) | Acero al carbón 1045 | HV500~600 | (Óxido negro) | Acero inoxidable 304 |
Carga pesada | PMXSH | PMXYSH | |||||||||
Carga ligera | PXSL | PXYSL | Hilo fino | ||||||||
Carga pesada | PXSH | PXYSH |
Número de parte |
PXSL20 |
Número de parte | Tono | P h7 | (D) | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | Carga ligera | Carga pesada | ||||||
Rosca gruesa | Hilo fino | Carga (N) | Carga (N) | ||||||||||||||||
Tipo | M | ||||||||||||||||||
mín. | máx. | mín. | máx. | ||||||||||||||||
(Rosca gruesa)PMXSL PMXSH PMXYSL PMXYSH | (Rosca fina)PXSL PXSH PXYSL PXYSH | 10 | 1.5 | 1 | 12 | 0 - 0.018 | 18 | 16.2 | 5 | 5 | 38 | 10 | 5 | 3 | 14 | 4.5 | 7.3 | 5.7 | 11.9 |
12 | 1.75 | 1.5 | 14 | 20 | 19.6 | 6 | 6 | 46 | 12 | 6 | 3 | 17 | 5.3 | 8.8 | 6.7 | 13.2 | |||
16 | 2 | 1.5 | 18 | 26 | 25.4 | 8 | 8 | 56.5 | 16 | 6 | 4 | 22 | 5.7 | 10.1 | 7.4 | 17.2 | |||
20 | 2.5 | 1.5 | 22 | 0 - 0.021 | 32 | 31.2 | 10 | 10 | 70 | 20 | 10 | 4 | 27 | 6.6 | 15.0 | 8.0 | 26.8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Tipo estándar | Método de montaje | Atornillar | Longitud total | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | Acero al carbón 1045 | Material de pasador | Acero al carbón 1045 | Mando | Presencia |
Tratamiento de superficie corporal | Pavonado | Tratamiento superficial del Pin | Pavonado | Tratamiento térmico de la nariz | Endurecimiento |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente