(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Botones de bola - roscados

Botones de bola - roscados
  • Descuento por volumen

[Aplicaciones] plantilla utilizada para el lado receptor de émbolos de bola, émbolos de resorte, etc.

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
TBBTHerramienta de acero W1-955~60HRCNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
TBBT6
Número de parteBLCTRd
TipoM (grueso)
TBBT475828.41.5
5869210.22
6108122182
8131015327.63
10171220348.54
12191522357.85

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TBBT4
TBBT5
TBBT6
TBBT8
TBBT10
TBBT12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de Rosca M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

12

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

BPRL (>> Haga clic aquí )
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm