(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de bola - acero inoxidable

Émbolos de bola - acero inoxidable
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Bajó de Precio

BSZF: equivalente a BSZ (producto antiguo).

  • Componentes inCAD
Émbolos de bola - Largos de acero inoxidable:Related Image
· Materiales
TipoCuerpoBolaResorteEspaciadorTemperatura de operación
[M] Material[M] Material[H] Dureza[M] Material[M] Material
Metal
Bola
Carga extra ligeraBMSAcero inoxidable 304 equivalenteAcero inoxidable 440C55HRC~Acero inoxidable 631Acero inoxidable 304-30~260°C
Carga ligeraBSM
Carga pesadaBSZF
Carga extra pesadaBSX
Plástico
Bola
Carga extra ligeraNBSSPoliacetal-Acero inoxidable 631Acero inoxidable 304-30~80°C
Carga ligeraNBSM
Carga pesadaNBSZ
Carga extra pesadaNBSX

Especificaciones

Número de parte
BSX8
BPRM10
BPCF8
Número de parteBola de metalBola de resinaLBCarga ultraligera (BMS, NBSS)Carga ligera (NBSM)Carga ligera (NBSM)Carga pesada (BSZF, NBSZ)Carga extra pesada (BSX, NBSX)Precio unitario
TipoM (grueso)dSdSCarga (N)Carga (N)Carga (N)Carga (N)Carga (N)Bola de metalBola de resina
mín.máx.mín.máx.mín.máx.mín.máx.mín.máx.
(Bola de metal)
BMS (* únicamente)
BSM
BSZF
BSX (* únicamente)
(Bola de resina) NBSS (* únicamente)
NBSM ( * solo)
NBSZ ( * solo)
NBSX ( * solo)
210.2-- 510.9-- 0.7 1.4-- 1.2 2-- -
*31.50.5-- 711.50.3 0.64 1 2-- 1.5 2.9 2.2  5 
**42.50.82.40.8 91.520.6 1.6 1.9 4.9 2 4.9 3.9 9.8 2.5 12.5 
**533.21222.51 3.12 3.3 9.8 2.9 9.8 4.919.611.2 24.1  
**633.2132.531.6 4.85 5.115.3 4.914.7 9.829.417.7 33.4
**8414.01.0152.542.4 6.36 5.519.1 6.919.612.739.221.4 45.3
**1051.24.81.216353 8.1 8.924.1 8.824.518.64923.5 60  
**127.11.87.11.820363.5 9.6810.529.3 9.829.419.658.824.1 63.7
**169.52.59.52.525385.715.814.948.915.74929.49843.6116.3  
kgf = Nx0.101972
[ ! ]M2, M3 y M4 no tienen ranura para destornillador en la punta del cuerpo. Solo se puede instalar utilizando un zócalo hexagonal. [! ] Adhesivo de bloqueo de roscas no aplicado.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BMS3
BMS4
BMS5
BMS6
BMS8
BMS10
BMS12
BMS16
BSM2
BSM3
BSM4
BSM5
BSM6
BSM8
BSM10
BSM12
BSM16
BSX3
BSX4
BSX5
BSX6
BSX8
BSX10
BSX12
BSX16
BSZF2
BSZF3
BSZF4
BSZF5
BSZF6
BSZF8
BSZF10
BSZF12
BSZF16
NBSM4
NBSM5
NBSM6
NBSM8
NBSM10
NBSM12
NBSM16
NBSS4
NBSS5
NBSS6
NBSS8
NBSS10
NBSS12
NBSS16
NBSX4
NBSX5
NBSX6
NBSX8
NBSX10
NBSX12
NBSX16
NBSZ4
NBSZ5
NBSZ6
NBSZ8
NBSZ10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodamiento Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento térmico de bolas Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C30.5Endurecimiento0.30.64
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C40.8Endurecimiento0.61.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C50.8Endurecimiento13.12
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C60.8Endurecimiento1.64.85
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C81Endurecimiento2.46.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C101.2Endurecimiento38.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C121.3 y superiorEndurecimiento3.59.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C161.3 y superiorEndurecimiento5.715.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C2Menos de 0.5Endurecimiento0.71.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C30.5Endurecimiento12
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C40.8Endurecimiento1.94.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C50.8Endurecimiento3.39.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C60.8Endurecimiento5.115.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C81Endurecimiento5.519.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C101.2Endurecimiento8.924.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C121.3 y superiorEndurecimiento10.529.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C161.3 y superiorEndurecimiento14.948.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C30.5Endurecimiento2.25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C40.8Endurecimiento2.512.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C50.8Endurecimiento11.224.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C60.8Endurecimiento17.733.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C81Endurecimiento21.445.3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C101.2Endurecimiento23.560
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C121.3 y superiorEndurecimiento24.163.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C161.3 y superiorEndurecimiento43.6116.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C2Menos de 0.5Endurecimiento1.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C30.5Endurecimiento1.52.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C40.8Endurecimiento3.99.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C50.8Endurecimiento4.919.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C60.8Endurecimiento9.829.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C81Endurecimiento12.739.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C101.2Endurecimiento18.649
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C121.3 y superiorEndurecimiento19.658.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C161.3 y superiorEndurecimiento29.498
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal40.8Ninguno24.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal50.8Ninguno2.99.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal60.8Ninguno4.914.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal81Ninguno6.919.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal101.2Ninguno8.824.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal121.3 y superiorNinguno9.829.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal161.3 y superiorNinguno15.749
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal40.8Ninguno0.61.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal50.8Ninguno13.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal60.8Ninguno1.64.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal81Ninguno2.46.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal101.2Ninguno38.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal121.3 y superiorNinguno3.59.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal161.3 y superiorNinguno5.715.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal40.8Ninguno2.512.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal50.8Ninguno11.224.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal60.8Ninguno17.733.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal81Ninguno21.445.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal101.2Ninguno23.560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal121.3 y superiorNinguno24.163.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal161.3 y superiorNinguno43.6116.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal40.8Ninguno3.99.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal50.8Ninguno4.919.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal60.8Ninguno9.829.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal81Ninguno12.739.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal101.2Ninguno18.649

Cargando…

Más información

BSZF: equivalente a BSZ (producto antiguo). Hasta un 12% de reducción de precio en comparación con BSZ.
 

Información básica

Tipo Tornillo (hexágono) Material del cuerpo Acero inoxidable 304 Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno
Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Tratamiento superficial del Pin Ninguno Carga inicial (rango)(N) 0.01~50

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico