(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Cuerpo | Pin | Resorte | Temperatura de operación | |||||
[M] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | |||
Carga ligera | PJLR | Acero al carbón 1045 | 29~35HRC | (Óxido negro) | Acero al carbón 1045 | 57~63HRC (Carburado) |
Cromato trivalente | SWP-B | -30~0°C |
Carga pesada | PJHR | (Óxido negro) |
Número de parte | - | S |
PJHR 10 | - | 10 |
Número de parte | S | MxPitch (grueso) | H | R | ℓ | L | B | Carga ligera | Carga pesada | |||
Tipo | M | Carga N {kgf} | ||||||||||
mín. | máx. | mín. | máx. | |||||||||
PJLR PJHR | 10 | 5 | 10x1.5 | 4 | 2.2 | 30 | 30 | 3 | 5.9 {0.6} | 14.7 {1.5} | 8.8 {0.9} | 49.0 {5.0} |
10 | 43 | 2.9 {0.3} | 14.7 {1.5} | 7.8 {0.8} | 49.0 {5.0} | |||||||
12 | 5 | 12x1.75 | 5 | 2.9 | 30 | 4 | 5.9 {0.6} | 14.7 {1.5} | 18.6 {1.9} | 49.0 {5.0} | ||
10 | 35 | 43 | 2.9 {0.3} | 19.6 {2.0} | 7.8 {0.8} | 49.0 {5.0} | ||||||
15 | 51 | 2.9 {0.3} | 19.6 {2.0} | 4.9 {0.5} | 49.0 {5.0} | |||||||
16 | 10 | 16x2.0 | 7 | 4.1 | 60 | 5 | 5.9 {0.6} | 39.2 {4.0} | 12.7 {1.3} | 78.5 {8.0} | ||
15 | 60 | 3.9 {0.4} | 39.2 {4.0} | 12.7 {1.3} | 78.5 {8.0} | |||||||
20 | 85 | 4.9 {0.5} | 39.2 {4.0} | 9.8 {1.0} | 78.5 {8.0} |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PJHR10-5 |
PJHR10-10 |
PJHR12-5 |
PJHR12-10 |
PJHR12-15 |
PJHR16-10 |
PJHR16-15 |
PJHR16-20 |
PJLR10-5 |
PJLR10-10 |
PJLR12-5 |
PJLR12-10 |
PJLR12-15 |
PJLR16-10 |
PJLR16-15 |
PJLR16-20 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material de pasador | Acero al carbón 1045 | Material del cuerpo | Acero al carbón 1045 | Método de montaje | Atornillar |
---|---|---|---|---|---|
Compuesto de bloqueo de hilo | Presencia | Tipo de émbolo del pasador | Con nariz hexagonal | Forma de agujero de llave | Maleficio |
Tratamiento superficial del cuerpo | Pavonado | Tratamiento térmico de la nariz | Carburizado | Carga inicial (rango)(N) | 0.01~50 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente