(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Resorte - Ranurados.

Émbolos de Resorte - Ranurados.
  • Descuento por volumen

Se aplican ranuras para montaje lateral con un tornillo de fijación.

  • Componentes inCAD
· Materiales
Carga
Categoría
TipoCuerpoPinResorteTemperatura de operación
Plano[M] Material[M] Material[M] Material
Carga ligeraMPFLTAcero inoxidable 303Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304-30~140°C
Carga pesadaMPFHT

Especificaciones

Número de parte-S
MPFLT3-6
Número de parteSdD1LFGCCarga ligeraCarga pesada
TipoD h7mín.Nmáx.mín.Nmáx.
CargaCarga
(Plano)
MPFLT
MPFHT
1.51.50.5217.52.50.510.050.490.980.931.86
21.512.520.52.50.510.10.490.981.963.92
330.50.490.981.673.73
3323.520.52.50.510.150.491.472.453.92
630.50.491.472.263.73
4334.520.53.50.810.20.591.473.435.3
625.50.492.062.455.3
937.50.693.922.946.47
5445.522.53.50.810.30.641.963.736.96
829.50.783.823.047.06
1237.50.835.792.757.06
[ ! ]Diámetro recomendado del orificio de montaje: D H7 [! ] Use adhesivo para evitar que se afloje. kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MPFHT1.5-1.5
MPFHT2-1.5
MPFHT2-3
MPFHT3-3
MPFHT3-6
MPFHT4-3
MPFHT4-6
MPFHT4-9
MPFHT5-4
MPFHT5-8
MPFHT5-12
MPFLT1.5-1.5
MPFLT2-1.5
MPFLT2-3
MPFLT3-3
MPFLT3-6
MPFLT4-3
MPFLT4-6
MPFLT4-9
MPFLT5-4
MPFLT5-8
MPFLT5-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Carga mínima
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.51.0-4.50.931.86
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1021.0-4.51.963.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021.0-4.51.673.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031.0-4.52.453.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.0-9.02.263.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.0-4.53.435.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.0-9.02.455.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.0-9.02.946.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.0-4.53.736.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.0-9.03.047.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510-202.757.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.51.0-4.50.490.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021.0-4.50.490.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021.0-4.50.490.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031.0-4.50.491.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.0-9.00.491.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.0-4.50.591.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.0-9.00.492.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.0-9.00.693.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.0-4.50.641.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.0-9.00.783.82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510-200.835.79

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material de pasador Acero inoxidable 304 Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Método de montaje Presione Fit
Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno Tipo de émbolo del pasador Plano Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Ninguno Carga inicial (rango)(N) 0.01~50

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm