(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Opresores de Resorte - Estándar.

Opresores de Resorte - Estándar.
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Forma: tipo push up
· Forma del agujero de la llave: Maleficio
· Cuerpo material: Acero al carbono 1045
· Carga inicial (rango) (n): 0.01 to 50
· Tipo de émbolo de pasador: Esférico

  • Componentes inCAD
Resortes de Plungers: estándar: Related Image
· Materiales
Categoría de cargaTipoCuerpoPinResorteTemperatura de operación
EstándarCompuesto de bloqueo sin hilos[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
Acero
Nariz
Carga extra ligeraPJSPJS-NAcero al carbón 104529~35HRC(Óxido negro)Acero al carbón 104557~63HRC
(Carburado)
Cromato trivalenteSWP-B-30~80°C
Carga ligeraPJLPJL-N
Carga pesadaPJHPJH-N(Óxido negro)
Carga extra pesadaPJXPJX-NNiquelado
Plástico
Punta
Carga extra ligeraNPJSNPJS-N(Óxido negro)Poliacetal--
Carga ligeraNPJLNPJL-N
Carga pesadaNPJHNPJH-N
Carga extra pesadaNPJX-Niquelado

Especificaciones

Número de parte
NPJH3-1.5
PJS-N10-5
■ Estándar
Número de partedLBCarga extra ligeraCarga ligeraCarga pesadaCarga extra pesada
TipoM (grueso)SCarga ultraligera/ligera/pesadaCarga extra pesadamín.N
Carga
máx.mín.N
Carga
máx.mín.N
Carga
máx.mín.N
Carga
máx.
(Punta afilada)
PJS (* únicamente)
PJL
PJH
PJX ( * solo)

(Punta de plástico)
NPJS (* únicamente)
NPJL ( * solo)
NPJH ( * solo)
NPJX (* únicamente)
















[ ! ] Las dimensiones ℓ con ( ) se aplican al tipo de carga extra pesada.
3** 1.51.110(15)10150.90.050.320.491.00.782.92.24.5
** 31.115(20)15200.90.090.320.291.00.782.91.84.5
4** 21.615(24)15241.30.230.651.02.02.98.85.213
** 41.62424241.30.240.650.592.02.08.85.213
5** 32.020(27)20271.50.742.952.09.84.919.69.124.5
** 52.027(39)27391.50.722.952.09.82.919.68.824.8
6** 32.525(30)253020.853.25.99.87.829.414.239.5
** 52.530(36)303620.853.22.09.84.929.414.139.4
102.53039-2--1.49.85.028.0--
8** 33.125(27)25272.50.93.35.99.814.729.435.341.2
** 53.127(30)27352.50.93.32.99.87.829.414.741.2
103.13043-2.5--3.09.87.028.8--
10** 53.830303531.94.75.914.78.849.015.762.8
** 103.830435331.74.72.914.77.849.012.762.8
153.83058-3--2.914.76.248.7--
12** 55.530(35)304341.54.75.914.718.649.037.298.1
** 105.535435841.35.92.919.67.849.014.798.1
** 155.535517841.65.92.919.64.949.014.998.1
205.53578-4--3.519.66.949.0--
16** 10835606051.712.85.939.212.778.523.5147.2
** 15835607051.712.83.939.212.778.521.6147.2
** 20835859051.712.84.939.29.878.512.7147.2
* 308351251255--2.939.26.978.519.6147.2
40835125-54.939.26.978.5--
50835155519.649.029.478.5
6083515952.949.03.978.5
7083518553.449.05.578.5
80835185519.649.029.493.2
20* 1510456080612.778.524.5147.112.7245.3
20104572-611.778.522.6147.1--
30104596611.778.522.6147.1
401045120611.778.522.6147.1
247104560-10--19.698.144.1196.1--
* 15104560841019.698.147.1215.724.5314.0
20104575-1017.798.144.1215.7--
3010451001017.798.144.1215.7
4010451241017.798.144.1215.7
30151445661427.5117.744.1274.6
201445781427.5117.753.0274.6
3014451001427.5117.745.1274.6
4014451231427.5117.747.1274.6
kgf = Nx0.101972
■ Sin adhesivo de bloqueo de roscas
Número de parte d L B Carga extra ligera Carga ligera Carga pesada Carga extra pesada
Tipo M (grueso) S Carga ultraligera/ligera/pesada Carga extra pesada mín. N
Carga
máx. mín. N
Carga
máx. mín. N
Carga
máx. mín. N
Carga
máx.
(Punta afilada)
PJS-N
PJL-N
PJH-N
PJX-N

(Punta de plástico)
NPJS-N
NPJL-N
NPJH-N

[ ! ] Las dimensiones ℓ con ( ) se aplican al tipo de carga extra pesada.
5 3 2.0 20(27) 20 27 1.5 0.74 2.95 2.0 9.8 4.9 19.6 9.1 24.5
5 2.0 27(39) 27 39 1.5 0.72 2.95 2.0 9.8 2.9 19.6 8.8 24.8
6 3 2.5 25(30) 25 30 2 0.85 3.2 5.9 9.8 7.8 29.4 14.2 39.5
5 2.5 30(36) 30 36 2 0.85 3.2 2.0 9.8 4.9 29.4 14.1 39.4
8 3 3.1 25(27) 25 27 2.5 0.9 3.3 5.9 9.8 14.7 29.4 35.3 41.2
5 3.1 27(30) 27 35 2.5 0.9 3.3 2.9 9.8 7.8 29.4 14.7 41.2
10 5 3.8 30 30 35 3 1.9 4.7 5.9 14.7 8.8 49.0 15.7 62.8
10 3.8 30 43 53 3 1.7 4.7 2.9 14.7 7.8 49.0 12.7 62.8
12 5 5.5 30(35) 30 43 4 1.5 4.7 5.9 14.7 18.6 49.0 37.2 98.1
10 5.5 35 43 58 4 1.3 5.9 2.9 19.6 7.8 49.0 14.7 98.1
15 5.5 35 51 78 4 1.6 5.9 2.9 19.6 4.9 49.0 14.9 98.1
16 10 8 35 60 60 5 1.7 12.8 5.9 39.2 12.7 78.5 23.5 147.2
15 8 35 60 70 5 1.7 12.8 3.9 39.2 12.7 78.5 21.6 147.2
20 8 35 85 90 5 1.7 12.8 4.9 39.2 9.8 78.5 12.7 147.2
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NPJH3-1.5
NPJH3-3
NPJH4-2
NPJH4-4
NPJH5-3
NPJH5-5
NPJH6-3
NPJH6-5
NPJH8-3
NPJH8-5
NPJH10-5
NPJH10-10
NPJH12-5
NPJH12-10
NPJH12-15
NPJH16-10
NPJH16-15
NPJH16-20
NPJH16-30
NPJH20-15
NPJH24-15
NPJH-N5-3
NPJH-N5-5
NPJH-N6-3
NPJH-N6-5
NPJH-N8-3
NPJH-N8-5
NPJH-N10-5
NPJH-N10-10
NPJH-N12-5
NPJH-N12-10
NPJH-N12-15
NPJH-N16-10
NPJH-N16-15
NPJH-N16-20
NPJL3-1.5
NPJL3-3
NPJL4-2
NPJL4-4
NPJL5-3
NPJL5-5
NPJL6-3
NPJL6-5
NPJL8-3
NPJL8-5
NPJL10-5
NPJL10-10
NPJL12-5
NPJL12-10
NPJL12-15
NPJL16-10
NPJL16-15
NPJL16-20
NPJL16-30
NPJL20-15
NPJL24-15
NPJL-N5-3
NPJL-N5-5
NPJL-N6-3
NPJL-N6-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de pasador Diámetro exterior M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Compuesto de bloqueo de hilo Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento superficial del Pin Tratamiento térmico de la nariz Carga inicial (rango)
(N)
Carga mínima
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal31.0-4.5PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~500.782.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal31.0-4.5PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~500.782.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal41.0-4.5PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~502.98.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal41.0-4.5PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~5028.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal51.0-4.5PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~504.919.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal55.0-9.0PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~502.919.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal61.0-4.5PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~507.829.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal65.0-9.0PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~504.929.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal81.0-4.5PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~5014.729.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal85.0-9.0PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~507.829.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal105.0-9.0PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~508.849
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1010-20PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~507.849
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal125.0-9.0PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~5018.649
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1210-20PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~507.849
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1210-20PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~504.949
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1610-20PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~5012.778.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1610-20PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~5012.778.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1610-20PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~509.878.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1630-80PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~506.978.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal2010-20PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~5024.5147.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal2410-20PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~5047.1215.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal51.0-4.5NingunoPavonadoNingunoNinguno0.01~504.919.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal55.0-9.0NingunoPavonadoNingunoNinguno0.01~502.919.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal61.0-4.5NingunoPavonadoNingunoNinguno0.01~507.829.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal65.0-9.0NingunoPavonadoNingunoNinguno0.01~504.929.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal81.0-4.5NingunoPavonadoNingunoNinguno0.01~5014.729.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal85.0-9.0NingunoPavonadoNingunoNinguno0.01~507.829.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal105.0-9.0NingunoPavonadoNingunoNinguno0.01~508.849
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1010-20NingunoPavonadoNingunoNinguno0.01~507.849
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal125.0-9.0NingunoPavonadoNingunoNinguno0.01~5018.649
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1210-20NingunoPavonadoNingunoNinguno0.01~507.849
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1210-20NingunoPavonadoNingunoNinguno0.01~504.949
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Resina] Poliacetal1610-20NingunoPavonadoNingunoNinguno0.01~5012.778.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Resina] Poliacetal1610-20NingunoPavonadoNingunoNinguno0.01~5012.778.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Resina] Poliacetal1610-20NingunoPavonadoNingunoNinguno0.01~509.878.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal31.0-4.5PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~500.491
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal31.0-4.5PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~500.291
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal41.0-4.5PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~5012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal41.0-4.5PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~500.592
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal51.0-4.5PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~5029.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal55.0-9.0PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~5029.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal61.0-4.5PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~505.99.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal65.0-9.0PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~5029.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal81.0-4.5PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~505.99.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal85.0-9.0PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~502.99.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal105.0-9.0PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~505.914.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal1010-20PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~502.914.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal125.0-9.0PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~505.914.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1210-20PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~502.919.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1210-20PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~502.919.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1610-20PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~505.939.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1610-20PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~503.939.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1610-20PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~504.939.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal1630-80PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~502.939.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal2010-20PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~5012.778.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal2410-20PresenciaPavonadoNingunoNinguno0.01~5019.698.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal51.0-4.5NingunoPavonadoNingunoNinguno0.01~5029.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal55.0-9.0NingunoPavonadoNingunoNinguno0.01~5029.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal61.0-4.5NingunoPavonadoNingunoNinguno0.01~505.99.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal65.0-9.0NingunoPavonadoNingunoNinguno0.01~5029.8

Cargando…

 

Información básica

Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Método de montaje Atornillar Tipo de émbolo del pasador Tipo esférico
Forma de agujero de llave Maleficio