(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos sin cabeza - acero inoxidable

Tornillos sin cabeza - acero inoxidable

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre tornillos prisioneros de acero inoxidable, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Juegos de tornillos prisioneros -Acero inoxidable: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
SGBS10
SGTS8
SGKS4
-
-
-
50
60
30
Número de parteLDD1dL1L2(ℓ)B
TipoM (grueso)
SGKS4301372.28222
6305093.23
830508016115.24
10508020136.2935
[ ! ]El tornillo y la almohadilla están estampados para el tipo de acero inoxidable. (El tornillo y la almohadilla no se pueden separar).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGKS4-30
SGKS6-30
SGKS6-50
SGKS8-30
SGKS8-50
SGKS8-80
SGKS10-50
SGKS10-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total L

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm