(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tope de material para transportador

Tope de material para transportador
  • En oferta hasta 07/03/25
  • Descuento por volumen

Aplicable para la prevención de retroalimentación de tarimas de la línea transportadora

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Topes de material para transportador: Related Image
· Materiales
■①Garra
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
ATBMAcero al carbón 1018Niquelado electrolíticoCarburación (Profundidad 0.1) HV400 a 500
ATBSAcero inoxidable 304--
ATBSTTuftrideTuftride (Profundidad 0.01) HV1000
ATBJNylon MC--
[ ! ]El acero inoxidable 304 Tuftride es gris.
[ ! ]El acero inoxidable 304 Tuftride tiene un menor efecto antimonopolio en comparación con el acero inoxidable 304.
■③ Cuerpo principal, pin
TipoCuerpo principal[ A ] Accesorios (Pin)
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
BL BH BT TP PIAcero al carbón 1018Niquelado electrolíticoAcero al carbón 1045Niquelado electrolítico
BLS BHS BTS TPSAcero inoxidable 304-Acero inoxidable 303-
■② Resorte
[ M ] Material: acero inoxidable 304

[A] Accesorios: (solo para BH y BHS)
①BarretaBHBHS
14A, 14BWSSM25-8-3x2 piezas-
10A, 10BWSSM20-6-3x2 piezasWSSS20-6-3x2 piezas

Especificaciones

Número de parte-②Resorte-③Cuerpo principal
ATBM10A-S-BL

Número de parte-②Resorte-③Cuerpo principal
ATBJ7A-H-PI
Número de parte②Resorte③Cuerpo principalTT1dHH2LPQaGG1
Tipo①Barreta
ATBM
(Acero al carbón 1018 + níquel electrolítico)
ATBJ
(Nylon MC)
7SA
7SB
S
(Blando)


H
(Duro)
BLTipo de montaje lateral (orificio del tornillo)71262922.5302052.553
TPTipo de montaje lateral (orificio roscado interno)
BTTipo de montaje inferior
PITipo en forma de π20.514
7A
7B
BLTipo de montaje lateral (orificio del tornillo)7126383140257.5253
TPTipo de montaje lateral (orificio roscado interno)
BTTipo de montaje inferior
PITipo en forma de π
ATBM
(Acero al carbón 1018 + níquel electrolítico)
ATBS
(Acero inoxidable 304)
ATBST
(Acero inoxidable 304 + Tuftride)
ATBJ
(Nylon MC)
10A
10B
BLTipo de montaje lateral (orificio del tornillo)10196383140257.52.553
BHTipo de montaje lateral (a través del orificio)
TPTipo de montaje lateral (orificio roscado interno)
BTTipo de montaje inferior
PITipo en forma de π
BLSTipo de montaje lateral (orificio del tornillo)
BHSTipo de montaje lateral (a través del orificio)
TPSTipo de montaje lateral (orificio roscado interno)
BTSTipo de montaje inferior
14A
14B
BLTipo de montaje lateral (orificio del tornillo)1425855.5435535102.5105
BHTipo de montaje lateral (a través del orificio)
TPTipo de montaje lateral (orificio roscado interno)
BTTipo de montaje inferior
PITipo en forma de π66.554
ATBM
(Acero al carbón 1018 + níquel electrolítico)
20A
20B
BTTipo de montaje inferior2038106349654012.54.5105
PITipo en forma de π7864
28A
28B
BTTipo de montaje inferior28501283648050157127
PITipo en forma de π10182

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ATBJ7A-H-BL
ATBJ7A-H-BT
ATBJ7A-H-PI
ATBJ7A-H-TP
ATBJ7A-S-BL
ATBJ7A-S-BT
ATBJ7A-S-PI
ATBJ7A-S-TP
ATBJ7B-H-BL
ATBJ7B-H-BT
ATBJ7B-H-PI
ATBJ7B-H-TP
ATBJ7B-S-BL
ATBJ7B-S-BT
ATBJ7B-S-PI
ATBJ7B-S-TP
ATBJ7SA-H-BL
ATBJ7SA-H-BT
ATBJ7SA-H-PI
ATBJ7SA-H-TP
ATBJ7SA-S-BL
ATBJ7SA-S-BT
ATBJ7SA-S-PI
ATBJ7SA-S-TP
ATBJ10A-[H,​S]-[BL,​BT,​TP]
ATBJ10A-H-BH
ATBJ10A-H-BHS
ATBJ10A-H-BL
ATBJ10A-H-BLS
ATBJ10A-H-BT
ATBJ10A-H-BTS
ATBJ10A-H-PI
ATBJ10A-H-TP
ATBJ10A-H-TPS
ATBJ10A-S-BH
ATBJ10A-S-BHS
ATBJ10A-S-BL
ATBJ10A-S-BLS
ATBJ10A-S-BT
ATBJ10A-S-BTS
ATBJ10A-S-PI
ATBJ10A-S-TP
ATBJ10A-S-TPS
ATBJ10B-[H,​S]-[BL,​BT,​TP]
ATBJ10B-H-BH
ATBJ10B-H-BHS
ATBJ10B-H-BL
ATBJ10B-H-BLS
ATBJ10B-H-BT
ATBJ10B-H-BTS
ATBJ10B-H-PI
ATBJ10B-H-TP
ATBJ10B-H-TPS
ATBJ10B-S-BH
ATBJ10B-S-BHS
ATBJ10B-S-BL
ATBJ10B-S-BLS
ATBJ10B-S-BT
ATBJ10B-S-BTS
ATBJ10B-S-PI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión D
(φ)
Garra (Forma) Forma del cuerpo Material de la garra Tratamiento de superficie de garra Garra (Ancho) T
(mm)
Longitud de la garra: L Dimensiones muelles
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo rectoBL (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto740-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo rectoBT (tipo de montaje inferior)Nylon MCNo provisto740-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo rectoPI (tipo en forma de π)Nylon MCNo provisto740-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo rectoTP (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto740-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S (suave)Tipo rectoBL (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto740-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S (suave)Tipo rectoBT (tipo de montaje inferior)Nylon MCNo provisto740-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S (suave)Tipo rectoPI (tipo en forma de π)Nylon MCNo provisto740-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S (suave)Tipo rectoTP (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto740-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo redondoBL (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto741.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo redondoBT (tipo de montaje inferior)Nylon MCNo provisto741.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo redondoPI (tipo en forma de π)Nylon MCNo provisto741.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo redondoTP (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto741.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S (suave)Tipo redondoBL (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto741.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S (suave)Tipo redondoBT (tipo de montaje inferior)Nylon MCNo provisto741.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S (suave)Tipo redondoPI (tipo en forma de π)Nylon MCNo provisto741.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S (suave)Tipo redondoTP (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto741.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo rectoBL (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto730-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo rectoBT (tipo de montaje inferior)Nylon MCNo provisto730-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo rectoPI (tipo en forma de π)Nylon MCNo provisto730-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo rectoTP (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto730-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S (suave)Tipo rectoBL (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto730-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S (suave)Tipo rectoBT (tipo de montaje inferior)Nylon MCNo provisto730-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S (suave)Tipo rectoPI (tipo en forma de π)Nylon MCNo provisto730-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S (suave)Tipo rectoTP (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto730-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-Tipo rectoBL (Tipo de montaje lateral (orificio de tornillo)) / BT (tipo de montaje inferior) / TP (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto1040H (duro) / S (suave)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo rectoBH (Tipo de montaje lateral (orificio pasante))Nylon MCNo provisto1040-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo rectoBHS (Tipo de montaje lateral (orificio pasante))Nylon MCNo provisto1040-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10H (duro)Tipo rectoBL (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto1040-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo rectoBLS (Tipo de montaje lateral (agujero roscado))Nylon MCNo provisto1040-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo rectoBT (tipo de montaje inferior)Nylon MCNo provisto1040-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo rectoBTS (Tipo de montaje inferior)Nylon MCNo provisto1040-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10H (duro)Tipo rectoPI (tipo en forma de π)Nylon MCNo provisto1040-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo rectoTP (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto1040-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo rectoTPS (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto1040-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S (suave)Tipo rectoBH (Tipo de montaje lateral (orificio pasante))Nylon MCNo provisto1040-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S (suave)Tipo rectoBHS (Tipo de montaje lateral (orificio pasante))Nylon MCNo provisto1040-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10S (suave)Tipo rectoBL (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto1040-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S (suave)Tipo rectoBLS (Tipo de montaje lateral (agujero roscado))Nylon MCNo provisto1040-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10S (suave)Tipo rectoBT (tipo de montaje inferior)Nylon MCNo provisto1040-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S (suave)Tipo rectoBTS (Tipo de montaje inferior)Nylon MCNo provisto1040-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S (suave)Tipo rectoPI (tipo en forma de π)Nylon MCNo provisto1040-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S (suave)Tipo rectoTP (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto1040-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S (suave)Tipo rectoTPS (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto1040-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-Tipo redondoBL (Tipo de montaje lateral (orificio de tornillo)) / BT (tipo de montaje inferior) / TP (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto1041.5H (duro) / S (suave)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo redondoBH (Tipo de montaje lateral (orificio pasante))Nylon MCNo provisto1041.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo redondoBHS (Tipo de montaje lateral (orificio pasante))Nylon MCNo provisto1041.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo redondoBL (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto1041.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo redondoBLS (Tipo de montaje lateral (agujero roscado))Nylon MCNo provisto1041.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo redondoBT (tipo de montaje inferior)Nylon MCNo provisto1041.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo redondoBTS (Tipo de montaje inferior)Nylon MCNo provisto1041.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo redondoPI (tipo en forma de π)Nylon MCNo provisto1041.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo redondoTP (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto1041.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10H (duro)Tipo redondoTPS (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto1041.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S (suave)Tipo redondoBH (Tipo de montaje lateral (orificio pasante))Nylon MCNo provisto1041.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S (suave)Tipo redondoBHS (Tipo de montaje lateral (orificio pasante))Nylon MCNo provisto1041.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S (suave)Tipo redondoBL (Tipo de montaje lateral (orificio roscado))Nylon MCNo provisto1041.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S (suave)Tipo redondoBLS (Tipo de montaje lateral (agujero roscado))Nylon MCNo provisto1041.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S (suave)Tipo redondoBT (tipo de montaje inferior)Nylon MCNo provisto1041.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10S (suave)Tipo redondoBTS (Tipo de montaje inferior)Nylon MCNo provisto1041.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S (suave)Tipo redondoPI (tipo en forma de π)Nylon MCNo provisto1041.5-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión D
(φ)
Garra (Forma) Forma del cuerpo Material de la garra Tratamiento de superficie de garra Garra (Ancho) T
(mm)
Longitud de la garra: L Dimensiones muelles

Cargando…

Más información

Topes de material para transportador: Related Image
Topes de material para transportador: Related Image

Ejemplo

Topes de material para transportador: Related Image
Topes de material para transportador: Related Image

Información básica

Tipo Dedos de Alimentación

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico