(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cinta para rieles de guía del transportador - doble cara, poliéster

Cinta para rieles de guía del transportador - doble cara, poliéster

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

· Escribe: Cintas adhesivas para rieles de plástico de ingeniería.
· Grosor de la cinta (mm): 0.33

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Cinta de doble cara - Poliéster: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
NLTP1320
Número de parteEspesor de la cintaAncho de la cintaLongitud de la cinta
RMT33100.331020 m
RMT331515
RMT332020
RMT332525
RMT333030
RMT333535
RMT334040
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ Coeficiente de fricción dinámica (valor de referencia)
SecoLubricados con agua
Polietileno de peso molecular ultra alto (UHMW)0.07~0.220.05~0.10
Nylon 60.15~0.400.14~0.19
Nylon 660.15~0.400.14~0.19
Fluororresina0.04~0.250.04~0.08
Poliacetal0.15~0.350.10~0.20
■ Resistencia adhesiva referencial (NLTP) (Unidad: N/20 mm de ancho)
Asunto grabadoEspesor del material base 0.13Espesor del material base 0.5
Acero inoxidable 3049.88.8
Resina de cloruro de polivinilo18.618.6
(Método de prueba) 180 ° Temperatura de prueba de pelado: 23°C Velocidad de pelado: 300 mm/min
■ Fuerza adhesiva referencial (RMT)
Asunto grabado21.6N
Acero inoxidable 304

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RMT3310
RMT3315
RMT3320
RMT3325
RMT3330
RMT3335
RMT3340
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la cinta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1035
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la cinta
(mm)

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Precauciones sobre el uso de la cinta
①Retire la contaminación, incluido el polvo, la grasa y el agua.
②Algunos materiales tienen propiedades de baja adhesión.
LNLTP conectado 1 o 2 días antes del ensamblaje tendrá una mayor resistencia de unión.
④RMT se adhiere bien al polietileno de peso molecular ultra alto (UHMW).

Información básica

Tipo Rieles plásticos de ingeniería para cinta adhesiva Espesor de la cinta(mm) 0.33

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm