(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques de tope - dimensiones seleccionables/configurables

Bloques de tope - dimensiones seleccionables/configurables
  • Menor Tiempo de Envío

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques de tope: dimensiones seleccionables/configurables, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Tapones planos - Estándar: imagen relacionada
・Materials
Tipo [M] Material [H] Dureza
T, L seleccionable T, L configurable
FSWN FSWNF Acero al carbón 1045 40~45HRC
FSWJ FSWJF Poliacetal -

Especificaciones

Número de parte - T - L - X - Selección de orificios
FSWN12
FSWNSF16
FSWNWF16
-
-
-
15
12
15
-
-
-
75
16
40


-


X10

-
-

Z5
M6
■T, L Selectable Type
Número de parte T L d d1 h
Tipo A
FSWN
FSWJ
12 12 15 20 50 75 100 4.5 8 5
15 5.5 9.5 6
16
19 6.6 11 7
25
■T, L Configurable Type
Número de parte T 1 mm de incremento L 5 mm de incremento d d1 h
Tipo A
FSWNF
FSWJF
12 10~20 35~100 4.5 8 5
15 5.5 9.5 6
16
19 6.6 11 7
25

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FSWJ12-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWJ15-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWJ16-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWJ19-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWJ25-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWJF12-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWJF15-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWJF16-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWJF19-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWJF25-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWN12-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWN15-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWN16-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWN19-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWN25-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWNF12-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWNF15-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWNF16-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWNF19-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWNF25-[10-20/1]-[35-100/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Selección de un Sol de T y L / Especificación de un Sol de T y L Ancho A
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalT, L seleccionable1250 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalT, L seleccionable1550 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalT, L seleccionable1650 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalT, L seleccionable1950 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalT, L seleccionable2550 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalT, L configurable1235 ~ 10010 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalT, L configurable1535 ~ 10010 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalT, L configurable1635 ~ 10010 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalT, L configurable1935 ~ 10010 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalT, L configurable2535 ~ 10010 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045T, L seleccionable1250 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045T, L seleccionable1550 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045T, L seleccionable1650 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045T, L seleccionable1950 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045T, L seleccionable2550 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045T, L configurable1235 ~ 10010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045T, L configurable1535 ~ 10010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045T, L configurable1635 ~ 10010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045T, L configurable1935 ~ 10010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045T, L configurable2535 ~ 10010 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico