(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de guía

Placas de guía

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Ancho A (mm): 20
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las placas guía, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[H] Dureza: 25 a 30HRC

Especificaciones

Número de parte-L
CPGP20-75
Número de parteL
TipoA
CPGP2060 75 90

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPGP20-60
CPGP20-75
CPGP20-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L
(mm)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

HPACM (>> Haga clic aquí )
AST (>> Haga clic aquí )

Información básica

Ancho A(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm