(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapones redondos - escariados

Tapones redondos - escariados
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Agujero mecanizado: Tipo estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tapones redondos - avellanados, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Topes redondos: estándar: Related Image
· Materiales
[M] material: Acero al carbono 1045
[H] dureza: 40 to 45HRC

Especificaciones

Número de parte - D - H  
AST8
ASTNF3
ASTM6
ASTMF5

-

-

12

12

-

-

10

15
(Tipo avellandao estándar)
(Tipo avellanado configurable)
(Tipo estándar de orificio con rosca guía)
(Tipo configurable de orificio con rosca guía)
■Standard
Número de parte D H d D1 E Tornillo aplicable
Tipo No.
AST 3 12 8 3.4 6.5 3.5 M3
4 16 4.4 8 4.5 M4
5 19 10 5.4 9.5 5.5 M5
6 20 6.6 11 6.5 M6
8 25 15 9 14 8.6 M8
10 28 16 11 17.5 11 M10
12 30 18 14 20 13.5 M12
[ ! ]For orders of 100 or more pieces, please request a quotation.
■Configurable
Número de parte D
Incremento de 1 mm
H
Incremento de 1 mm
d D1 E Tornillo aplicable
Tipo No.
ASTNF 3 10~15   3.4 6.5 3.5 M3
4 10~25   4.4 8 4.5 M4
5 12~35 5~30 5.4 9.5 5.5 M5
6 15~40 (H≥E+1) 6.6 11 6.5 M6
8 16~50   9 14 8.6 M8
10 22~50   11 17.5 11 M10
12 24~50   14 20 13.5 M12

Modificaciones

Topes redondos: estándar: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AST3
AST4
AST5
AST6
AST8
AST10
AST12
ASTNF3-[10-15/1]-[5-30/1]
ASTNF4-[10-25/1]-[5-30/1]
ASTNF5-[12-35/1]-[5-30/1]
ASTNF6-[15-40/1]-[5-30/1]
ASTNF8-[16-50/1]-[5-30/1]
ASTNF10-[22-50/1]-[5-30/1]
ASTNF12-[24-50/1]-[5-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAgujero mecanizado No. (tornillo aplicable) Diámetro exterior D
(φ)
Altura H
(mm)
O.D. D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

10Tipo estándar3(M3)128-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo estándar4(M4)168-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar5(M5)1910-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo estándar6(M6)2010-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo estándar8(M8)2515-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar10(M10)2816-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar12(M12)3018-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo configurable3(M3)-5 ~ 3010 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo configurable4(M4)-5 ~ 3010 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo configurable5(M5)-5 ~ 3012 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo configurable6(M6)-5 ~ 3015 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo configurable8(M8)-5 ~ 3016 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo configurable10(M10)-5 ~ 3022 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo configurable12(M12)-5 ~ 3024 ~ 50
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAgujero mecanizado No. (tornillo aplicable) Diámetro exterior D
(φ)
Altura H
(mm)
O.D. D
(φ)

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm