(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juegos de cuñas - para bloques en forma de L

Juegos de cuñas - para bloques en forma de L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Aplicable para ajustes de posición de placa angular o soporte para clavijas de ubicación.

  • Componentes inCAD
Bloques para el ajuste de cuñas de plantillas de soldadura: juegos de cuñas: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero con bajo contenido de carbono SWRM

Especificaciones

Número de parte
CMAJ16
CMAJC16
CMAJL16
CMAJLC20
Número de parteLR
TipoA
CMAJLC16424
20545
[ ! ]Este producto se ofrece como un conjunto de 2 piezas de 1 mm y 0,5 mm de espesor.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CMAJLC16
CMAJLC20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bloques para el ajuste de cuñas de plantillas de soldadura: juegos de cuñas: imagen relacionada