(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Aplicable para lugares indetectables directamente por el sensor de proximidad.

Aplicable para lugares indetectables directamente por el sensor de proximidad.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Aplicable para lugares indetectables directamente por el sensor de proximidad.

  • Componentes inCAD
· Materiales
TipoCuerpoPinResorte
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
PCPNAAleación de aluminio 6061Anodizado claroAcero al carbón 1045Niquelado electrolíticoAcero inoxidable 304

[ ! ]Se puede usar en combinación con pasadores detectores para tuercas de soldadura.

[A] Accesorios: tornillo de fijación M4, 1 pieza

Especificaciones

Número de parte-L
PCPNA8H-50
Número de parteL
Selección
S (suave)H (duro)
TipoDResorte
Selección
Carga (N)Carga (N)
mínmáx.mínmáx.
PCPNA8S(Blando)
H(Duro)
30
50
1.23.62.06.0
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PCPNA8H-[30,​50]
PCPNA8S-[30,​50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSelección de primavera L
(mm)
1 Pieza(s)

13 Días o más

10H (duro)30 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

10S (suave)30 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Más información


Adecuado para confirmar la existencia de piezas de trabajo cuando el sensor de proximidad no se puede colocar cerca de objetos de objetivo.
Los empujadores de uretano (>> haga clic aquí ) o los pasadores del detector (a continuación) pueden seleccionarse piezas de punta dependiendo de los objetos de detección.
 

Información básica

Tipo Unidad de Detección de Pieza de Trabajo Dimensión D(φ) 8

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm