(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pasadores de guía rugosos - orificio excéntrico

Pasadores de guía rugosos - orificio excéntrico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Agujero excéntrico avellanado. Ajuste fino de la posición de montaje en el sitio posible.

  • Componentes inCAD
Pasadores de guía ásperos: excéntricos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RGPEZAcero al carbón 1045Niquelado electrolítico
RGPEZSAcero inoxidable 304-
RGPEZMCNylon MC-

Especificaciones

Número de parte-L
RGPEZ25-80
[ ! ]D6 no tiene agujero perforado. Solo tiene agujeros pasantes.
Número de parteL
10 mm
Incremento
d1d2ChAplicable
Tornillo
Excentricidad
x
TipoDL10~40L50~100L110~120L130, 140
RGPEZ
RGPEZS
RGPEZMC
610~303.5-0.2-M30.5
1220~404.580.25-M41
1520~504.580.25-M42
2030~705.59.51620-M52
2530~1206.6111725-M62
3030~1409141930M82

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RGPEZ6-[10-30/10]
RGPEZ12-[20-40/10]
RGPEZ15-[20-50/10]
RGPEZ20-[30-70/10]
RGPEZ25-[30-120/10]
RGPEZ30-[30-140/10]
RGPEZMC6-[10-30/10]
RGPEZMC12-[20-40/10]
RGPEZMC15-[20-50/10]
RGPEZMC20-[30-70/10]
RGPEZMC25-[30-120/10]
RGPEZMC30-[30-140/10]
RGPEZS6-[10-30/10]
RGPEZS12-[20-40/10]
RGPEZS15-[20-50/10]
RGPEZS20-[30-70/10]
RGPEZS25-[30-120/10]
RGPEZS30-[30-140/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diámetro del eje D
(φ)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 1045610 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 10451220 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 10451520 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 10452030 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 10452530 ~ 120
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero al carbón 10453030 ~ 140
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MC610 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MC1220 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MC1520 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MC2030 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MC2530 ~ 120
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MC3030 ~ 140
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 304610 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 3041220 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 3041520 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 3042030 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 3042530 ~ 120
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidable 3043030 ~ 140

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pasadores de guía ásperos: excéntricos: imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico