(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: A hombros
· Característica especial: tipo con muesca
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Superficie Tratamiento | [D] Dureza | ||
p6 | m6 | h6 | |||
JBHFPG | JBHFG | JBHG | Acero O1 para herramientas | - | 56~60HRC |
JBHFMPG | JBHFMG | JBHMG | Niquelado sin electrolítico | 56~60HRC | |
JBHFCPG | JBHFCG | - | 440C o 420 acero inoxidable | - | 50~55HRC |
Número de parte | - | P | - | W | - | L |
JBAFG8 JBHG20 JBHFYG18 JBFR10 JBPE10 | - - - - - | P4.1 P13.0 P12.00 P6.0 P6.8 | - - | W4.5 W4.8 | - - - - - | L11 L20 L18.0 L10 L15 |
D | p6 | m6 | h6 |
8 | +0.024 +0.015 | +0.015 +0.006 | -0.009 0 |
10 | |||
12 | +0.029 +0.018 | +0.018 +0.007 | -0.011 0 |
15 | |||
18 | |||
20 | +0.035 +0.022 | +0.021 +0.008 | -0.013 0 |
22 | |||
25 | |||
26 | |||
30 | |||
35 | +0.042 +0.026 | +0.025 +0.009 | -0.016 0 |
Número de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 0.1 mm | Espesor (N) | R | H | T | |
Tipo | D | ||||||
(p6) JBHFPG JBHFMPG JBHFCPG (m6) JBHFG JBHFMG JBHFCG (h6) JBHG JBHMG | 8 | 4.00~4.50 | 8.0~10.0 | 1.75~2.50 | 1.0 | 12 | 3 |
10 | 4.00~6.50 | 8.0~15.0 | 1.75~3.00 | 14 | |||
12 | 6.00~8.50 | 2.0 | 16 | 4 | |||
15 | 8.00~10.50 | 10.0~35.0 | 2.25~3.50 | 19 | |||
18 | 10.00~12.50 | 2.75~4.00 | 22 | ||||
20 | 12.00~13.50 | 3.25~4.00 | 26 | 5 | |||
22 | 12.00~13.50 | 4.25~5.00 | |||||
25 | 13.00~15.50 | 4.75~6.00 | 30 | ||||
26 | 15.00~16.50 | 4.75~5.50 | |||||
30 | 16.00~20.50 | 12.0~50.0 | 4.75~7.00 | 3.0 | 35 | 6 | |
35 | 20.00~25.00 | 5.00~7.50 | 40 | ||||
[ ! ]L+T≤Px3.0 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
JBHFCG8-P[4-4.5/0.01]-L[8-10/0.1] |
JBHFCG10-P[4-6.5/0.01]-L[8-15/0.1] |
JBHFCG12-P[6-8.5/0.01]-L[8-15/0.1] |
JBHFCG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFCG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFCG20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFCG22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFCG25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFCG26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFCG30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1] |
JBHFCG35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1] |
JBHFCPG8-P[4-4.5/0.01]-L[8-10/0.1] |
JBHFCPG10-P[4-6.5/0.01]-L[8-15/0.1] |
JBHFCPG12-P[6-8.5/0.01]-L[8-15/0.1] |
JBHFCPG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFCPG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFCPG20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFCPG22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFCPG25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFCPG26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFCPG30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1] |
JBHFCPG35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1] |
JBHFG8-P[4-4.5/0.01]-L[8-10/0.1] |
JBHFG10-P[4-6.5/0.01]-L[8-15/0.1] |
JBHFG12-P[6-8.5/0.01]-L[8-15/0.1] |
JBHFG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFG20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFG22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFG25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFG26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFG30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1] |
JBHFG35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1] |
JBHFMG8-P[4-4.5/0.01]-L[8-10/0.1] |
JBHFMG10-P[4-6.5/0.01]-L[8-15/0.1] |
JBHFMG12-P[6-8.5/0.01]-L[8-15/0.1] |
JBHFMG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFMG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFMG20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFMG22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFMG25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFMG26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFMG30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1] |
JBHFMG35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1] |
JBHFMPG8-P[4-4.5/0.01]-L[8-10/0.1] |
JBHFMPG10-P[4-6.5/0.01]-L[8-15/0.1] |
JBHFMPG12-P[6-8.5/0.01]-L[8-15/0.1] |
JBHFMPG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFMPG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFMPG20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFMPG22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFMPG25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFMPG26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFMPG30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1] |
JBHFMPG35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1] |
JBHFPG8-P[4-4.5/0.01]-L[8-10/0.1] |
JBHFPG10-P[4-6.5/0.01]-L[8-15/0.1] |
JBHFPG12-P[6-8.5/0.01]-L[8-15/0.1] |
JBHFPG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
JBHFPG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma básica | Con hombro | Diámetro interior (diámetro interno) Forma | Forma redonda | Características especiales | Tipo de retención |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente