(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines Localizadores para jigs y herramentales - Tornillo fijador estándar (h7), hombro, ranura de circunferencia

Pines Localizadores para jigs y herramentales - Tornillo fijador estándar (h7), hombro, ranura de circunferencia
  • Menor Tiempo de Envío

Tornillo de ajuste corto. Adecuado para localizadores delgados.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: tornillo de fijación estándar (h7), hombro, ranura de circunferencia: imagen relacionada
Características: Se puede usar para localizadores delgados debido a la parte de retención corta. Para Grado estándar, Dimensión P Para Grado estándar, Tolerancia de dimensión P es y la concentricidad es 0.03 o 0.05. La ranura de alivio de pulido es más pequeña que los productos convencionales para evitar que una pieza de trabajo se atasque.

Tipo[M] Material[H] Dureza
Surco de la circunferenciaForma
ELASARedondoAleación de acero 4137Dureza tratada 35 a 40HRC
ELASD(Diamante)
TELASARedondoAleación de acero SCM415 (JIS)Dureza tratada cementada: 55HRC ~ (Profundidad: 0.7 a 0.8) / Anti-cementación en hilos
TELASD(Diamante)
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
Surco de la circunferenciaForma
D-LASARedondoHerramienta de acero D2 o equivalente55HRC ~ (Superficie 3000HV)Dicoat ® tratado
D-LASD(Diamante)
R-LASARedondoAleación de acero 413735 a 40HRC (Superficie 750HV ~)Revestimiento de cromo duro
R-LASD(Diamante)

Especificaciones

Número de parte-P-B-L
 
Tipo D
ELASA 6-P5.0-B10-L5
ELNSA 8-P12.0-B15-L8
 
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 1 mm
HRW
TipoD h7
Cromo Duro Carburizado Endurecido
(Redondo) (Redondo) (Redondo)
   ELASA         TELASA         R-LASA

(Diamante) (Diamante) (Diamante)
ELASD          TELASD         R-LASD
Dicoat
(Redondo)
   D-LASA

(Diamante)
D-LASD
60
-0.012
3.0~8.0[ ! ]2~30
(B≤Px4)
5~10911~2
80
-0.015
3.0~10.0111.51~2
104.5~12.01321~3
120
-0.018
9.0~14.01534
1613.0~18.01945
[ ! ]W Dimension D6, D8: W=2 when P>5.0 D10: W=1 when P<5.0, W=2 when 5.0≤P≤7.0, W=3 when P>7.0 [ ! ]B dimension of Dicoat treated products are to be specified from 5mm~

Modificaciones

Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: tornillo de fijación estándar (h7), hombro, ranura de circunferencia: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
D-LASA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LASA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LASA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LASA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LASA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LASD6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LASD8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LASD10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LASD12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LASD16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELASA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELASA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELASA10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELASA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELASA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELASD6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELASD8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELASD10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELASD12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELASD16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
R-LASA6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LASA8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LASA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LASA12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LASA16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LASD6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LASD8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LASD10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LASD12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LASD16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELASA6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELASA8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELASA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELASA12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELASA16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELASD6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELASD8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELASD10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELASD12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELASD16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-65 ~ 103 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-85 ~ 103 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-105 ~ 104.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-125 ~ 109 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-165 ~ 1013 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-65 ~ 103 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-85 ~ 103 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-105 ~ 104.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-125 ~ 109 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-165 ~ 1013 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0365 ~ 103 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0385 ~ 103 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03105 ~ 104 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03125 ~ 109 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03165 ~ 1013 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0365 ~ 103 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0385 ~ 103 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03105 ~ 104 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03125 ~ 109 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03165 ~ 1013 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.0365 ~ 103 ~ 72 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.0385 ~ 103 ~ 92 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.03105 ~ 104.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.03125 ~ 109 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.03165 ~ 1013 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.0365 ~ 103 ~ 72 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.0385 ~ 103 ~ 92 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.03105 ~ 104.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.03125 ~ 109 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.03165 ~ 1013 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.0365 ~ 103 ~ 72 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.0385 ~ 103 ~ 92 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.03105 ~ 104.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.03125 ~ 109 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.03165 ~ 1013 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.0365 ~ 103 ~ 72 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.0385 ~ 103 ~ 92 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.03105 ~ 104.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.03125 ~ 109 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.03165 ~ 1013 ~ 162 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Pin de plantilla con collar Forma de punta de cabeza Punta R (forma B) Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm