(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamientos - sin llave, acoplamientos N

Acoplamientos - sin llave, acoplamientos N

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Acoplamientos de manejo de carga de empuje.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N acoplamientos (sin llave): imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[S] Tratamiento superficial: fosfato de manganeso

Especificaciones

Número de parte
CPN10
Número de parteSD12LProfundidad de inserción del eje (mm)Par torque
(N⋅m)
Momento de inercia GD2 (kg · m 2 )Torque permitido
(N⋅m)
Max. Empuje permitido (N)Masa (g)
TipodEstándar a1Mínimo a2
CPN6121320.55.55.521.510.257.511.84.24x10-87.883313
7141520.55.55.521.910.257.512.75.25x10-78.898117.5
8141521662310.57.513.78.25x10-79.8112818
91718.523.56.5725.511.758.515.71.98x10-611.8152030
101718.525.477.527.412.79.219.62.08x10-615.7180430
11192129893114.510.524.53.75x10-619.6191243
121921308932151129.43.75x10-637.3201041
142224.634910361712.534.37.50x10-641.2244260
15232537.59.511.539.518.751439.21.00x10-549294275
1624263910124119.514.5491.45x10-554.93275100
172628.5411112.54320.51553.91.93x10-560.83687115
182730431212.54521.515.558.82.48x10-568.63942130
192932451213.54722.516.563.73.25x10-575.54364150
203032.5481314.5502417.568.63.50x10-588.24952160
22323550141552251878.45.00x10-51035491190
243538.552141654261983.37.25x10-51236080230
2536405515175727.52088.29.00x10-51577159260
3041456317176531.5231278.75x10-517711768350
3546516919197134.5251671.55x10-420611768480

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPN6
CPN7
CPN8
CPN9
CPN10
CPN11
CPN12
CPN14
CPN15
CPN16
CPN17
CPN18
CPN19
CPN20
CPN22
CPN24
CPN25
CPN30
CPN35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N · m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
O.D. D
(φ)
Longitud total
(mm)
Torque permitido
(N · m)
Momento de inercia
(kg · m2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.0061321.57.84.24×10-8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105.01~10.0071521.98.85.25×10-7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.00815239.88.25×10-7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.01~20.00918.525.511.81.98×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.01~20.001018.527.415.72.08×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.01~20.0011213119.63.75×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.01~50.0012213237.33.75×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.01~50.001424.63641.27.50×10-6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020.01~50.00152539.5491.00×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.01~100.0016264154.91.45×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.01~100.001728.54360.81.93×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.01~100.0018304568.62.48×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.01~100.0019324775.53.25×10-5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050.01~100.002032.55088.23.50×10-5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10-2235521035.00×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-2438.5541237.25×10-5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-2540571579.00×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-3045651778.75×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-3551712061.55×10-4
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N · m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
O.D. D
(φ)
Longitud total
(mm)
Torque permitido
(N · m)
Momento de inercia
(kg · m2)

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Detalles del producto
· Sin llave - Bloqueo por fricción:
Permite un montaje de alta precisión sin holgura.
Fácil combinación de fases.
Ningún mecanizado para chavetero contribuye al ahorro total de costos.
· Transmisión de alto par / alta capacidad de carga de empuje:
Permite la carga combinada de par y empuje.
· Fácil bloqueo con una tuerca:
Es fácil de montar donde el espacio es limitado. No requiere espacio en dirección axial.
· Se pueden usar ejes con chavetero. (15 a 20% menos permitido
esfuerzo de torsión)
■ Precauciones de uso
· Se requiere control del par de apriete. (Una llave dinamométrica es
recomendado.)
· Vuelva a colocar la cinta de Fluoropolímero en los hilos para su reutilización.
Use ejes con tolerancia h7 y 8S o mejor rugosidad de la superficie.
· Se recomienda el estándar de profundidad de inserción del eje a 1 (en la tabla).
Se requiere un mínimo de 2 .

Información básica

Desalineación permitida Ninguno Aplicación Estándar / Para servomotores Características Alta rigidez torsional / Tipo de alto par / Cero reacción / Bajo momento de inercia
Material del cuerpo Acero al carbón 1045

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm