(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamientos - rígidos, tornillo de fijación

Acoplamientos - rígidos, tornillo de fijación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: tipo rígido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los acoplamientos rígidos con tornillo de fijación, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Acoplamientos - Rígido, tornillo de fijación: Imagen relacionada
[ ! ]Para los criterios de selección y procedimientos de alineación >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
CPRAleación de aluminioAnodizado claroTornillo de ajuste
CPRSAcero inoxidable-

Especificaciones

Número de parte-Diámetro del agujero del eje d1-Diámetro del agujero del eje d2
CPRC25-8-10
Número de parted 1 , d 2 (d 1 ≤d 2 )LM (grueso)F
TipoD
CPR
(aluminio)

CPRS
(Acero inoxidable)
16345624M36
2056810307
25810111236M49
32121415164110
CPR
(aluminio)
401516182044M510.5
Número de partePar admisible (N·m)Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia (kg · m 2 )Par de apriete de tornillos (N · m)Masa (g)
TipoD
CPR
(aluminio)
160.3240004.4x10-70.711
200.5190001.3x10-620
251150003.9x10-61.739
322120001.2x10-571
40440001.5x10-54120
CPRS
(Acero inoxidable)
160.3240001.2x10-60.728
200.5190003.5x10-654
251150001.0x10-51.7100
322120003.1x10-5190
[ ! ]Tolerancia recomendada del diámetro del eje aplicable: h 6 y h7

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPR16-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
CPR20-[5,​6,​8,​10]-[5,​6,​8,​10]
CPR25-[8,​10,​11,​12]-[8,​10,​11,​12]
CPR32-[12,​14,​15,​16]-[12,​14,​15,​16]
CPR40-[15,​16,​18,​20]-[15,​16,​18,​20]
CPRS16-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
CPRS20-[5,​6,​8,​10]-[5,​6,​8,​10]
CPRS25-[8,​10,​11,​12]-[8,​10,​11,​12]
CPRS32-[12,​14,​15,​16]-[12,​14,​15,​16]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N · m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(φ)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Material del cuerpo Torque permitido
(N · m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg · m2)
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.003 ~ 63 ~ 6162410001~78000[Aluminio] Aluminio0.3240004.4×10-7
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.005 ~ 105 ~ 10203010001~78000[Aluminio] Aluminio0.5190001.3×10-6
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.008 ~ 128 ~ 12253610001~78000[Aluminio] Aluminio1150003.9×10-6
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.0012 ~ 1612 ~ 16324110001~78000[Aluminio] Aluminio2120001.2×10-5
1 Pieza(s)

8 Días

103.01~5.0015 ~ 2015 ~ 2040442001~4000[Aluminio] Aluminio440001.5×10-5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.003 ~ 63 ~ 6162410001~78000[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.3240001.2×10-6
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.005 ~ 105 ~ 10203010001~78000[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.5190003.5×10-6
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.008 ~ 128 ~ 12253610001~78000[Acero inoxidable] Acero inoxidable1150001.0×10-5
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.0012 ~ 1612 ~ 16324110001~78000[Acero inoxidable] Acero inoxidable2120003.1×10-5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Desalineación permitida Ninguno Aplicación Estándar / Para servomotores Características Alta rigidez torsional / Cero reacción / Bajo momento de inercia