(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Con hendidura
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 80
· Rango de par permitido (Nuevo Méjico): 0.05 to 1.00
· Rango de desalineación lateral permitido (mm): 0.02 to 0.2
· Categoría: Cuerpo principal de acoplamiento
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | [ A ] Accesorios |
MCJN | Resina de tereftalato de polibutileno PBT reforzada con fibra de vidrio | Tornillo de ajuste |
MCJSN | Resina de PBT tereftalato de polibutileno |
Número de pieza | — | Diámetro del perforación del eje d 1 | — | Diámetro del perforación del eje d 2 |
MCJN20 | — | 8 | — | 6 |
Número de pieza | d1 | d2 | D | L | ℓ | F | Tornillo de ajuste | ||||||||||||
Tipo | Número | M x longitud | Par torque (Nm) | ||||||||||||||||
MCJN | 9 | 1.5 | 1.5 | 9 | 11.4 | 3.2 | 1.6 | M2 × 4 | 0.08 | ||||||||||
2 | 2 | 13.2 | |||||||||||||||||
10 | 1.5 | 2.5 | 10 | 11.8 | 1.7 | ||||||||||||||
12 | 3 | 3 | 12 | 20 | 5.1 | 2.6 | M3 × 4 | 0.15 | |||||||||||
14 | 4 | 2.5 | 3 | 3.2 | 4 | 13.5 | 21 | 5.3 | 2.7 | M3 × 5 | 0.2 | ||||||||
15 | 5 | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 15 | 20.5 | ||||||||||||
16 | 6 | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 16 | 21 | 5.5 | 0.25 | |||||||||
20 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 20 | 24 | 6.8 | 3.5 | M4 × 6 | 0.4 | ||||||||
22 | 10 | 10 | 22 | 25.6 | 7.1 | 3.6 | 0.5 | ||||||||||||
28 | 12 | 12 | 28 | 34.4 | 7.5 | 3.9 | M4 × 8 | 0.8 |
Número de pieza | d1 | d2 | D | L | ℓ | F | Tornillo de ajuste | |||||||||
Tipo | Número | M x longitud | Par torque (Nm) | |||||||||||||
MCJSN | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3.2 | 1.6 | M2 × 3 | 0.05 | |||||||
12 | 2.5 | 3 | 12 | 14.5 | 5.3 | 2.6 | M3 × 4 | 0.18 | ||||||||
3.2 | 3.2 | 14.2 | 0.2 | |||||||||||||
14 | 4 | 4 | 14 | 15 | 5.2 | |||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||
15 | 6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15.5 | 5.5 | 2.8 | ||||||
18 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 18 | 17.8 | 2.6 | M3 × 5 | 0.25 |
Número de pieza | Par admisible (N·m) | Desalineado angular (°) | Desalineación lateral (mm) | Constante de resorte torsional estático (Nm/rad) | Max. Velocidad rotacional (r/min) | Momento de inercia (kg·m2) | Desalineación axial admisible (mm) | Masa (g) | |
Tipo | Número | ||||||||
MCJN | 9 | 0.05 | 2 | 0.15 | 1.5 | 4000 | 1 × 10-6 | ±0.2 | 0.9 |
10 | 0.06 | 2 | 4000 | 1.4 × 10-8 | 1.1 | ||||
12 | 0.08 | 2.5 | 0.2 | 4 | 4000 | 4.5 × 10-8 | 2.5 | ||
14 | 0.1 | 10 | 5000 | 0.8 × 10-7 | ±0.3 | 3.4 | |||
15 | 0.12 | 12 | 5000 | 1 × 10-7 | 4 | ||||
16 | 0.15 | 16 | 6000 | 1.3 × 10-7 | 4.5 | ||||
20 | 0.25 | 28 | 8000 | 4 × 10-7 | 7.5 | ||||
22 | 0.35 | 32 | 10000 | 7 × 10-7 | 10 | ||||
28 | 0.8 | 2 | 40 | 12000 | 2.1 × 10-6 | 19 | |||
MCJSN | 8 | 0.05 | 2 | 0.05 | 1.8 | 4000 | 0.5 × 10-8 | ±0.15 | 0.7 |
12 | 0.1 | 0.1 | 2 | 4000 | 0.4 × 10-7 | ±0.2 | 2.3 | ||
14 | 0.15 | 8 | 5000 | 0.6 × 10-7 | 2.7 | ||||
15 | 0.15 | 9 | 6000 | 0.8 × 10-7 | 3 | ||||
18 | 0.2 | 0.15 | 16 | 6000 | 2.5 × 10-7 | ±0.3 | 4 |
Cantidad | 1 to 4 | 5 to 9 | 10 to 19 | 20 to 49 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 40% | 50% | 60% |
Tipo de acoplamiento | tipo de disco | Con tipo hendidura | tipo viejo | tipo de mandíbula | Tipo de fuelle | tipo rígido | Tipo de juntas universales | Tipo de acoplamientos de cadena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foto | ||||||||
Diámetro del orificio del eje | ⌀2-60 mm | ⌀1.5-35 mm | ⌀1-47 mm | ⌀3-60 mm | ⌀0-62 mm | ⌀3-35 mm | ⌀1-60 mm | ⌀14-55 mm |
recomendación de mortor | * Servo motor * Motores paso a paso | * Servo motor * Motores paso a paso | * Mortero de uso general | * Motores paso a paso * Mortero de uso general | * Motores paso a paso | * Servo motor * Motores paso a paso | * Motores paso a paso * Mortero de uso general | * Mortero de uso general |
Torque | 0.15-800 N⋅m | 0.05-35 N⋅m | 0.06-352 N⋅m | 0.31-1,350 N⋅m | 0.3-500 N⋅m | 0.3-206 N⋅m | 0.25-495 N⋅m | 100-2,372 N⋅m |
Cero reacción | Excelente | Excelente | Ineficiente | Ineficiente | Bien | Excelente | Ineficiente | Ineficiente |
Desalineación angular permitida | Bien | Bien | Excelente | Razonable | Excelente | Ineficiente | Excelente | Razonable |
Desalineación lateral permitida | Razonable | Razonable | Excelente | Razonable | Razonable | Ineficiente | Ineficiente | Razonable |
Desalineación axial | Bien | Razonable | Bien | Ineficiente | Excelente | Ineficiente | Ineficiente | Ineficiente |
Ver todas las opciones | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí
Estructura integrada sin juego.
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MCJN9-[1.5,2]-[1.5,2] |
MCJN10-1.5-2.5 |
MCJN12-3-3 |
MCJN14-4-[2.5,3,3.2,4] |
MCJN15-5-[3,3.2,4,5] |
MCJN16-6-[3,3.2,4,5,6] |
MCJN20-8-[4,5,6,8] |
MCJN22-10-10 |
MCJN28-12-12 |
MCJSN8-2-2 |
MCJSN12-[2.5,3.2]-[3,3.2] |
MCJSN14-[4,5]-[4,5] |
MCJSN15-6-[2.4,3.2,4,5,6] |
MCJSN18-8-[4,5,6,8] |
Cargando…
Nombre de la serie | Con hendidura | Desalineación permitida | Angular / Excentricidad / Axial | Aplicación | Codificador |
---|---|---|---|---|---|
Rango de torque(N•m) | 0.05~1.00 | Características | Cero reacción / Bajo momento de inercia | Categoría | Acoplamiento del cuerpo principal |
Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 0.02~0.2 | Temperatura de operación(℃) | -20::80 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente