(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo ranurados, para servomotor, tipo de fijación seleccionable.

Coples Flexibles - Tipo ranurados, para servomotor, tipo de fijación seleccionable.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Coples flexibles tipo ranurados, para servomotor con selección de tipo de fijación de clampeo o por opresor. Cuenta con una alta rigidez torsional y un momento de inercia bajo. El material del cuerpo de Duraluminio A7075. Cuenta con resorte completamente integrado al cuerpo del cople gracias a las ranuras.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Acoplamientos: hendidura, tornillo de fijación, para servomotor: imagen relacionada
[ ! ] Para conocer los criterios de selección y los procedimientos de alineación >> haga clic aquí
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
CPSXSuperduraluminio extraAnodizado claroTornillo de ajuste
CPCXTornillo de cabeza hueca hexagonal

Especificaciones

Número de piezaDiámetro del perforación del eje d 1Diámetro del perforación del eje d 2
CPSX1956
Número de pieza
d1
d2
L

F
M1
M2
G
Tipo
D
Tornillo de ajuste
CPSX

Reprimición
CPCX
16
5
5
6
17.4
6
3
M3
M2
4.74
6
6
19
5
5
6
7
8
20
6.8
3.4
M3
M2.5
5.6
6
6
6.35
7
8
6.35
6.35
8
8
8
* 10
* 10
* 10
24
6
6
8
10
25
8.5
4.25
M4
M3
8
6.35
6.35
8
10
7
8
8
8
9.525
10
9.525
10
10
10
* 11
* 12
* 11
* 12
* 12
* 12
29
8
8
10
11
12
30
10.2
5.1
M4
M3
9
10
10
11
12
* 14
11
12
* 14
12
12
* 14
34
10
14
35
12
6
M5
M3
11
11
14
12
12
14
16
14
14
15
16
15
15
16
16
16
[ ! ] CPCX no está disponible para los tamaños marcados con *.

Número de piezaPar admisible (N·m)Desalineado angular (°)Desalineación lateral (mm)Constante de resorte torsional estático (N m/rad)Velocidad rotacional máxima (r / min)Momento de inercia
(kg · m2)
Desalineación axial admisible (mm)Torque de tornillos (N m)Factor de compensaciónMasa (g)
TipoD
CPSX160.50.50.05200390002.8 × 10-7±0.10.717
191270330006.2 × 10-710
241.5790260002.0 × 10-61.722
2921400210005.2 × 10-640
3432200180001.1 × 10-5464
CPCX160.50.50.05200390002.5 × 10-7±0.10.57
191270330005.8 × 10-7112
241.5790260001.8 × 10-61.523
2921400210004.7 × 10-641
3432200180001.1 × 10-562

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 910 to 1213, 1415 to 19
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Información de Soporte

Tipo de acoplamiento MISUMI

Tipo de acoplamientotipo de discoCon tipo hendiduratipo viejotipo de mandíbulaTipo de fuelletipo rígidoTipo de juntas universalesTipo de acoplamientos de cadena
Foto
Diámetro del orificio del eje⌀2-60 mm⌀1.5-35 mm⌀1-47 mm⌀3-60 mm⌀0-62 mm⌀3-35 mm⌀1-60 mm⌀14-55 mm
recomendación de mortor* Servo motor
* Motores paso a paso
* Servo motor
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Motores paso a paso* Servo motor
* Motores paso a paso
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Mortero de uso general
Torque0.15-800 N⋅m0.05-35 N⋅m0.06-352 N⋅m0.31-1,350 N⋅m0.3-500 N⋅m0.3-206 N⋅m0.25-495 N⋅m100-2,372 N⋅m
Cero reacciónExcelenteExcelenteIneficienteIneficienteBienExcelenteIneficienteIneficiente
Desalineación angular permitidaBienBienExcelenteRazonableExcelenteIneficienteExcelenteRazonable
Desalineación lateral permitidaRazonableRazonableExcelenteRazonableRazonableIneficienteIneficienteRazonable
Desalineación axialBienRazonableBienIneficienteExcelenteIneficienteIneficienteIneficiente
Ver todas las opcionesHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquí

Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí

Características

Acoplamientos hendidos

Estructura integrada sin juego.

  • Hendiduras diseñadas para permitir desalineaciones.
  • Adecuado para aplicaciones que requieren altas precisiones de posicionamiento debido a la naturaleza de juego cero.
  • Considere los tipos de discos si se necesita una mayor capacidad de transmisión de par.

Precauciones

Use precauciones

  • Asegúrese de mantener la desalineación dentro del rango permitido y evite una torsión excesiva. De lo contrario, la vida útil del acoplamiento se reducirá considerablemente debido a la deformación plástica.
  • Para su seguridad, cubra las partes giratorias del equipo con una cubierta protectora.
  • Si el elemento de acoplamiento genera ruidos metálicos anormales, apague inmediatamente el equipo e identifique la causa. Dichos ruidos pueden ser una indicación de una alineación inadecuada, interferencia del eje o un tornillo flojo.
  • Para aplicaciones con una gran fluctuación de carga, aplique un agente adhesivo en los tornillos del acoplamiento para evitar que se aflojen. Alternativamente, seleccione un acoplamiento de mayor tamaño/capacidad de carga.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPCX16-[5,​6]-[5,​6]
CPCX16-[5,​6]-RDC[5-6/0.1]
CPCX16-LDC[5-6/0.1]-[5,​6]
CPCX16-LDC[5-6/0.1]-RDC[5-6/0.1]
CPCX19-[5,​6,​6.35,​8]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPCX19-[5,​6,​6.35,​8]-RDC[5-10/0.1]
CPCX19-LDC[5-10/0.1]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPCX19-LDC[5-10/0.1]-RDC[5-10/0.1]
CPCX24-[6,​6.35,​7,​8,​9.525,​10]-[6,​6.35,​8,​9.525,​10]
CPCX24-[6,​6.35,​7,​8,​9.525,​10]-RDC[6-12/0.1]
CPCX24-LDC[6-12/0.1]-[6,​6.35,​8,​9.525,​10]
CPCX24-LDC[6-12/0.1]-RDC[6-12/0.1]
CPCX29-[8,​10,​11,​12]-[8,​10,​11,​12]
CPCX29-[8,​10,​11,​12]-RDC[8-14/0.1]
CPCX29-LDC[8-14/0.1]-[8,​10,​11,​12]
CPCX29-LDC[8-14/0.1]-RDC[8-14/0.1]
CPCX34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[12,​14,​15,​16]
CPCX34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[10-16/0.1]
CPCX34-LDC[10-16/0.1]-[12,​14,​15,​16]
CPCX34-LDC[10-16/0.1]-RDC[10-16/0.1]
CPSX16-[5,​6]-[5,​6]
CPSX16-[5,​6]-RDC[5-6/0.1]
CPSX16-LDC[5-6/0.1]-[5,​6]
CPSX16-LDC[5-6/0.1]-RDC[5-6/0.1]
CPSX19-[5,​6,​6.35,​8,​10]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​10]
CPSX19-[5,​6,​6.35,​8,​10]-RDC[5-10/0.1]
CPSX19-LDC[5-10/0.1]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​10]
CPSX19-LDC[5-10/0.1]-RDC[5-10/0.1]
CPSX24-[6,​6.35,​7,​8,​9.525,​10,​11,​12]-[6,​6.35,​8,​9.525,​10,​11,​12]
CPSX24-[6,​6.35,​7,​8,​9.525,​10,​11,​12]-RDC[6-14/0.1]
CPSX24-LDC[6-14/0.1]-[6,​6.35,​8,​9.525,​10,​11,​12]
CPSX24-LDC[6-14/0.1]-RDC[6-14/0.1]
CPSX29-[8,​10,​11,​12]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPSX29-[8,​10,​11,​12]-RDC[8-14/0.1]
CPSX29-LDC[8-14/0.1]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPSX29-LDC[8-14/0.1]-RDC[8-14/0.1]
CPSX34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[12,​14,​15,​16]
CPSX34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[10-16/0.1]
CPSX34-LDC[10-16/0.1]-[12,​14,​15,​16]
CPSX34-LDC[10-16/0.1]-RDC[10-16/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Método de fijación del eje
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.005 ~ 65 ~ 61617.40.5390002.5×10-7Reprimición
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.005 ~ 6-1617.40.5390002.5×10-7Reprimición
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00-5 ~ 61617.40.5390002.5×10-7Reprimición
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00--1617.40.5390002.5×10-7Reprimición
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.005 ~ 85 ~ 819201330005.8×10-7Reprimición
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.005 ~ 8-19201330005.8×10-7Reprimición
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00-5 ~ 819201330005.8×10-7Reprimición
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00--19201330005.8×10-7Reprimición
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.006 ~ 106 ~ 1024251.5260001.8×10-6Reprimición
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.006 ~ 10-24251.5260001.8×10-6Reprimición
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00-6 ~ 1024251.5260001.8×10-6Reprimición
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00--24251.5260001.8×10-6Reprimición
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.008 ~ 128 ~ 1229302210004.7×10-6Reprimición
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.008 ~ 12-29302210004.7×10-6Reprimición
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00-8 ~ 1229302210004.7×10-6Reprimición
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00--29302210004.7×10-6Reprimición
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.0010 ~ 1612 ~ 1634353180001.1×10-5Reprimición
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.0010 ~ 16-34353180001.1×10-5Reprimición
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00-12 ~ 1634353180001.1×10-5Reprimición
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00--34353180001.1×10-5Reprimición
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.005 ~ 65 ~ 61617.40.5390002.8×10-7Tornillos de fijación
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.005 ~ 6-1617.40.5390002.8×10-7Tornillos de fijación
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00-5 ~ 61617.40.5390002.8×10-7Tornillos de fijación
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00--1617.40.5390002.8×10-7Tornillos de fijación
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.005 ~ 105 ~ 1019201330006.2×10-7Tornillos de fijación
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.005 ~ 10-19201330006.2×10-7Tornillos de fijación
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00-5 ~ 1019201330006.2×10-7Tornillos de fijación
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00--19201330006.2×10-7Tornillos de fijación
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.006 ~ 126 ~ 1224251.5260002.0×10-6Tornillos de fijación
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.006 ~ 12-24251.5260002.0×10-6Tornillos de fijación
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00-6 ~ 1224251.5260002.0×10-6Tornillos de fijación
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00--24251.5260002.0×10-6Tornillos de fijación
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.008 ~ 128 ~ 1429302210005.2×10-6Tornillos de fijación
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.008 ~ 12-29302210005.2×10-6Tornillos de fijación
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00-8 ~ 1429302210005.2×10-6Tornillos de fijación
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00--29302210005.2×10-6Tornillos de fijación
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.0010 ~ 1612 ~ 1634353180001.1×10-5Tornillos de fijación
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.0010 ~ 16-34353180001.1×10-5Tornillos de fijación
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00-12 ~ 1634353180001.1×10-5Tornillos de fijación
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00--34353180001.1×10-5Tornillos de fijación

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nombre de la serie Con hendidura Desalineación permitida Angular / Excentricidad / Axial Aplicación Para servomotores
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 10001~78000 Características Cero reacción / Bajo momento de inercia Material del cuerpo Súper Duraluminio Extra
Categoría Acoplamiento del cuerpo principal Desalineación angular permitida(deg) 0.5 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2
Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.05 Desalineación axial permitida(mm) +0.1/-0.1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm