(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles tipo ranurados, con tipo de fijación con opresor. Cuenta con resorte completamente integrado al cuerpo del cople gracias a las ranuras. Se puede seleccionar el material del cuerpo de entre aluminio y acero inoxidable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios |
CPL, CPS | Aleación de aluminio | Anodizado claro | Tornillo de ajuste |
CPLS, CPSS | ⑤Acero inoxidable duro 304 | — |
Número de pieza | — | Diámetro del perforación del eje d 1 | — | Diámetro del perforación del eje d 2 |
CPL16 | — | 5 | — | 6 |
Número de pieza | d1 | d2 | L | ℓ | M (grueso) | F | ||||||||||||||||||
Tipo | D | CPL CPLS | CPS CPSS | CPL CPLS | CPS CPSS | |||||||||||||||||||
CPL (Aluminio) CPLS (Acero inoxidable) (Acero inoxidable) CPS (Aluminio) CPSS (Acero inoxidable) | 8 | * 2 | * 2 | 3 | 14 | 10 | 3.5 | 3.4 | M2 | 1.7 | ||||||||||||||
* 3 | * 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 3 | 4 | 18.5 | 14 | 5 | 5.2 | M2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
* 4 | * 4 | * 5 | ||||||||||||||||||||||
* 5 | * 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 5 | 6 | 23 | 18 | 6.5 | 6.8 | M3 | 3 | ||||||||||||||
* 5 | * 5 | * 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
* 6 | * 6 | 6.35 | 8 | |||||||||||||||||||||
6.35 | 8 | |||||||||||||||||||||||
20 | * 5 | 5 | * 6 | * 8 | 26 | 20 | 7.5 | 7.65 | ||||||||||||||||
* 6 | * 6 | 6.35 | 7 | * 8 | 10 | |||||||||||||||||||
6.35 | 8 | |||||||||||||||||||||||
* 8 | * 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
25 | * 5 | * 6 | 31 | 25 | 8.5 | 9.6 | M4 | 4 | ||||||||||||||||
* 6 | * 6 | 6.35 | * 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
6.35 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
* 8 | * 8 | * 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
9.525 | 10 | |||||||||||||||||||||||
* 10 | * 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 8 | 41 | 32 | 12 | 12.6 | 6 | |||||||||||||||||
6.35 | 8 | |||||||||||||||||||||||
* 8 | * 8 | * 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
* 10 | * 10 | 11 | * 12 | 14 | ||||||||||||||||||||
* 12 | * 12 | * 14 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||
40 | 8 | 9.525 | 56 | — | 17 | — | M5 | 8.5 | ||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
18 | 18 |
Número de pieza | Torque permitido (N⋅m) | Velocidad rotacional máxima (r / min) | Momento de inercia (kg · m2) | Constante de resorte torsional estático (N m/rad) | Desalineación lateral (mm) | Desalineado angular (°) | Desalineación axial admisible (mm) | Torque de tornillos (N⋅m) | Masa (g) | |
Tipo | D | |||||||||
CPL (Aluminio) | 8 | 0.1 | 78000 | 1.2 × 10-8 | 25 | 0.10 | 2 | ±0.2 | 0.3 | 1.4 |
12 | 0.4 | 52000 | 8.3 × 10-8 | 45 | ±0.3 | 0.5 | 3.7 | |||
16 | 0.5 | 39000 | 3.3 × 10-7 | 80 | ±0.4 | 0.7 | 8.1 | |||
20 | 1 | 31000 | 9.0 × 10-7 | 170 | 14 | |||||
25 | 2 | 25000 | 2.6 × 10-6 | 380 | 0.15 | ±0.5 | 1.7 | 27 | ||
32 | 4 | 19000 | 9.6 × 10-6 | 500 | 60 | |||||
40 | 8 | 15000 | 3.2 × 10-5 | 700 | 0.20 | 4 | 130 |
Número de pieza | Torque permitido (N⋅m) | Velocidad rotacional máxima (r / min) | Momento de inercia (kg · m2) | Constante de resorte torsional estático (N m/rad) | Desalineado angular (°) | Desalineación axial admisible (mm) | Torque de tornillos (N⋅m) | Masa (g) | |
Tipo | D | ||||||||
CPS (Aluminio) | 8 | 0.1 | 78000 | 1.0 × 10-8 | 24 | 1 | ±0.1 | 0.3 | 1 |
12 | 0.4 | 52000 | 7.0 × 10-8 | 80 | 0.5 | 3.1 | |||
16 | 0.5 | 39000 | 2.8 × 10-7 | 180 | ±0.2 | 0.7 | 7.4 | ||
20 | 1 | 31000 | 7.5 × 10-7 | 200 | 12 | ||||
25 | 2 | 25000 | 2.3 × 10-6 | 780 | 1.7 | 24 | |||
32 | 4 | 19000 | 8.0 × 10-6 | 1100 | 50 |
Número de pieza | Torque permitido (N⋅m) | Velocidad rotacional máxima (r / min) | Momento de inercia (kg · m2) | Constante de resorte torsional estático (N m/rad) | Desalineación lateral (mm) | Desalineado angular (°) | Desalineación axial admisible (mm) | Torque de tornillos (N m) | Masa (g) | |
Tipo | D | |||||||||
CPLS (Acero inoxidable) | 8 | 0.2 | 78000 | 3.1 × 10-8 | 50 | 0.10 | 2 | ±0.2 | 0.3 | 3 |
12 | 0.3 | 52000 | 2.1 × 10-7 | 64 | ±0.3 | 0.5 | 9.3 | |||
16 | 0.5 | 39000 | 8.4 × 10-7 | 85 | 0.7 | 21 | ||||
20 | 1 | 31000 | 2.4 × 10-6 | 250 | 38 | |||||
25 | 2 | 25000 | 6.8 × 10-6 | 330 | 0.15 | ±0.4 | 1.7 | 71 | ||
32 | 3.5 | 19000 | 2.6 × 10-5 | 850 | ±0.5 | 160 | ||||
40 | 8 | 15000 | 8.7 × 10-5 | 1000 | 0.20 | 4 | 350 |
Número de pieza | Torque permitido (N⋅m) | Velocidad rotacional máxima (r / min) | Momento de inercia (kg · m2) | Constante de resorte torsional estático (N m/rad) | Desalineado angular (°) | Desalineación axial admisible (mm) | Torque de tornillos (N⋅m) | Masa (g) | |
Tipo | D | ||||||||
CPSS (Acero inoxidable) | 8 | 0.2 | 78000 | 2.4 × 10-8 | 49 | 1 | ±0.1 | 0.3 | 2.7 |
12 | 0.3 | 52000 | 1.8 × 10-7 | 140 | 0.5 | 7.8 | |||
16 | 0.5 | 39000 | 7.2 × 10-7 | 240 | 0.7 | 18 | |||
20 | 1 | 31000 | 2.0 × 10-6 | 330 | 32 | ||||
25 | 2 | 25000 | 6.1 × 10-6 | 720 | ±0.2 | 1.7 | 63 | ||
32 | 3.5 | 19000 | 2.1 × 10-5 | 1300 | 130 |
Cantidad | 1 to 9 | 10 to 12 | 13, 14 | 15 to 19 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Tipo de acoplamiento | tipo de disco | Con tipo hendidura | tipo viejo | tipo de mandíbula | Tipo de fuelle | tipo rígido | Tipo de juntas universales | Tipo de acoplamientos de cadena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diámetro del orificio del eje | ⌀2-60 mm | ⌀1.5-35 mm | ⌀1-47 mm | ⌀3-60 mm | ⌀0-62 mm | ⌀3-35 mm | ⌀1-60 mm | ⌀14-55 mm |
recomendación de mortor | * Servo motor * Motores paso a paso | * Servo motor * Motores paso a paso | * Mortero de uso general | * Motores paso a paso * Mortero de uso general | * Motores paso a paso | * Servo motor * Motores paso a paso | * Motores paso a paso * Mortero de uso general | * Mortero de uso general |
Torque | 0.15-800 N⋅m | 0.05-35 N⋅m | 0.06-352 N⋅m | 0.31-1,350 N⋅m | 0.3-500 N⋅m | 0.3-206 N⋅m | 0.25-495 N⋅m | 100-2,372 N⋅m |
Cero reacción | Excelente | Excelente | Ineficiente | Ineficiente | Bien | Excelente | Ineficiente | Ineficiente |
Desalineación angular permitida | Bien | Bien | Excelente | Razonable | Excelente | Ineficiente | Excelente | Razonable |
Desalineación lateral permitida | Razonable | Razonable | Excelente | Razonable | Razonable | Ineficiente | Ineficiente | Razonable |
Desalineación axial | Bien | Razonable | Bien | Ineficiente | Excelente | Ineficiente | Ineficiente | Ineficiente |
Ver todas las opciones | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí
Estructura integrada sin juego.
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CPL8-[2,3]-[2,3] |
CPL8-[2,3]-RDC[2-3/0.1] |
CPL8-LDC[2-3/0.1]-[2,3] |
CPL8-LDC[2-3/0.1]-RDC[2-3/0.1] |
CPL12-[3,4,5]-[3,4,5,6] |
CPL12-[3,4,5]-RDC[3-6/0.1] |
CPL12-LDC[3-6/0.1]-[3,4,5,6] |
CPL12-LDC[3-6/0.1]-RDC[3-6/0.1] |
CPL16-[4,5,6,6.35]-[4,5,6,6.35,8] |
CPL16-[4,5,6,6.35]-RDC[4-8/0.1] |
CPL16-LDC[4-8/0.1]-[4,5,6,6.35,8] |
CPL16-LDC[4-8/0.1]-RDC[4-8/0.1] |
CPL20-[5,6,6.35,8,10]-[5,6,6.35,7,8,10] |
CPL20-[5,6,6.35,8,10]-RDC[5-10/0.1] |
CPL20-LDC[5-10/0.1]-[5,6,6.35,7,8,10] |
CPL20-LDC[5-10/0.1]-RDC[5-10/0.1] |
CPL25-[5,6,6.35,8,9.525,10,12]-[6,6.35,8,10,12] |
CPL25-[5,6,6.35,8,9.525,10,12]-RDC[5-12/0.1] |
CPL25-LDC[5-12/0.1]-[6,6.35,8,10,12] |
CPL25-LDC[5-12/0.1]-RDC[5-12/0.1] |
CPL32-[6,6.35,8,10,12,14]-[8,10,11,12,14,16] |
CPL32-[6,6.35,8,10,12,14]-RDC[6-16/0.1] |
CPL32-LDC[6-16/0.1]-[8,10,11,12,14,16] |
CPL32-LDC[6-16/0.1]-RDC[6-16/0.1] |
CPL40-[8,10,12,14,15,16,18]-[9.525,10,12,14,15,16,18] |
CPL40-[8,10,12,14,15,16,18]-RDC[8-18/0.1] |
CPL40-LDC[8-18/0.1]-[9.525,10,12,14,15,16,18] |
CPL40-LDC[8-18/0.1]-RDC[8-18/0.1] |
CPLS8-[2,3]-[2,3] |
CPLS8-[2,3]-RDC[2-3/0.1] |
CPLS8-LDC[2-3/0.1]-[2,3] |
CPLS8-LDC[2-3/0.1]-RDC[2-3/0.1] |
CPLS12-[3,4,5]-[3,4,5,6] |
CPLS12-[3,4,5]-RDC[3-6/0.1] |
CPLS12-LDC[3-6/0.1]-[3,4,5,6] |
CPLS12-LDC[3-6/0.1]-RDC[3-6/0.1] |
CPLS16-[4,5,6,6.35]-[4,5,6,6.35,8] |
CPLS16-[4,5,6,6.35]-RDC[4-8/0.1] |
CPLS16-LDC[4-8/0.1]-[4,5,6,6.35,8] |
CPLS16-LDC[4-8/0.1]-RDC[4-8/0.1] |
CPLS20-[5,6,6.35,8,10]-[5,6,6.35,7,8,10] |
CPLS20-[5,6,6.35,8,10]-RDC[5-10/0.1] |
CPLS20-LDC[5-10/0.1]-[5,6,6.35,7,8,10] |
CPLS20-LDC[5-10/0.1]-RDC[5-10/0.1] |
CPLS25-[5,6,6.35,8,9.525,10,12]-[6,6.35,8,10,12] |
CPLS25-[5,6,6.35,8,9.525,10,12]-LDC[5-12/0.1] |
CPLS25-[5,6,6.35,8,9.525,10,12]-RDC[5-12/0.1] |
CPLS25-LDC[5-12/0.1]-[6,6.35,8,10,12] |
CPLS25-LDC[5-12/0.1]-LDC[5-12/0.1] |
CPLS25-LDC[5-12/0.1]-RDC[5-12/0.1] |
CPLS32-[6,6.35,8,10,12,14]-[8,10,11,12,14,16] |
CPLS32-[6,6.35,8,10,12,14]-RDC[6-16/0.5] |
CPLS32-[6,6.35,8,10,12,14]-RDC[6.35,9.525,12.7] |
CPLS32-LDC[6-16/0.5]-[8,10,11,12,14,16] |
CPLS32-LDC[6-16/0.5]-RDC[6-16/0.5] |
CPLS32-LDC[6-16/0.5]-RDC[6.35,9.525,12.7] |
CPLS32-LDC[6.35,9.525,12.7]-[8,10,11,12,14,16] |
CPLS32-LDC[6.35,9.525,12.7]-RDC[6-16/0.5] |
CPLS32-LDC[6.35,9.525,12.7]-RDC[6.35,9.525,12.7] |
CPLS40-[8,10,12,14,15,16,18]-[9.525,10,12,14,15,16,18] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Nombre de la serie | Con hendidura | Aplicación | Estándar | Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) | 10001~78000 |
---|---|---|---|---|---|
Características | Cero reacción / Bajo momento de inercia | Categoría | Acoplamiento del cuerpo principal |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente