(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles tipo araña con tipo de fijación por opresor. Cuenta con modelos que permiten seleccionar si requiere ranura para chaveta en un extremo o ambos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Partes | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios |
Cubo | Aleación de aluminio | Anodizado claro | Tornillo de fijación |
Espaciador | Poliuretano | — |
Número de parte | - | Espaciador | - | Diámetro del agujero del eje d1 | - | Diámetro del agujero del eje d2 |
CPJ30 | - | WH | - | 8 | - | 10 |
Seleccionable | Color | Dureza Shore A |
BL | Azul | 80 |
WH | Blanco | 92 |
RD | Rojo | 98 |
Número de parte | Espaciador (color) | d 1 , d 2 (d 1 ≤d 2 ) | L | ℓ | B | C | F | Tornillo de ajuste | |||||||||||||||
Tipo | D | M | Par de apriete (N·m) | ||||||||||||||||||||
CPJ | 14 | BL (Azul) WH (Blanco) RD (Rojo) | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 7 | 6 | 1 | 3.5 | M3 | 0.7 | ||||||||||
20 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 30 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||||
30 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 35 | 11 | 10 | 1.5 | 5.5 | M4 | 1.7 | |||||||||
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 66 | 25 | 12 | 2 | 12.5 | M5 | 4 |
Número de parte | Espaciador (color) | d 1 , d 2 (d 1 ≤d 2 ) | L | ℓ | B | C | F | Tornillo de ajuste | |||||||
Tipo | D | M | Par de apriete (N·m) | ||||||||||||
CPJK | 30 | BL (Azul) WH (Blanco) RD (Rojo) | 10 | 11 | 12 | 14 | 35 | 11 | 10 | 1.5 | 5.5 | M4 | 1.7 | ||
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 66 | 25 | 12 | 2 | 12.5 | M5 | 4 |
Número de parte | Par admisible (N·m) | Desalineado angular ( ° ) | Desalineación lateral (mm) | Constante de resorte torsional estático (N m/rad) | Velocidad rotacional máxima (r / min) | Momento de inercia (kg · m 2 ) | Desalineación axial admisible (mm) | Masa (g) | |||||||
Tipo | D | BL | WH | RD | BL | WH | RD | BL | WH | RD | |||||
CPJ | 14 | 0.7 | 1.2 | 2 | 1.0 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 8 | 14 | 22 | 45000 | 2.1x10-7 | +0.6 0 | 7.3 |
20 | 1.8 | 3 | 5 | 0.20 | 0.15 | 16 | 29 | 55 | 31000 | 1.0x10-6 | +0.8 0 | 18 | |||
30 | 4 | 7.5 | 12.5 | 0.20 | 0.15 | 46 | 73 | 130 | 21000 | 5.9x10-6 | +1.0 0 | 46 | |||
40 | 4.9 | 10 | 17 | 0.15 | 0.10 | 380 | 570 | 1200 | 15000 | 4.0x10-5 | +1.2 0 | 150 |
Número de parte | Par admisible (N·m) | Desalineado angular ( ° ) | Desalineación lateral (mm) | Constante de resorte torsional estático (N m/rad) | Velocidad rotacional máxima (r / min) | Momento de inercia (kg · m 2 ) | Desalineación axial admisible (mm) | Masa (g) | |||||||
Tipo | D | BL | WH | RD | BL | WH | RD | BL | WH | RD | |||||
CPJK | 30 | 4 | 7.5 | 12.5 | 1.0 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 46 | 73 | 130 | 21000 | 5.8x10-6 | +1.0 0 | 45 |
40 | 4.9 | 10 | 17 | 0.15 | 0.10 | 380 | 570 | 1200 | 15000 | 3.8x10-5 | +1.2 0 | 150 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CPJ14-BL-[3,4,5,6]-[3,4,5,6] |
CPJ14-BL-[3,4,5,6]-RDC[3-6/0.1] |
CPJ14-BL-LDC[3-6/0.1]-[3,4,5,6] |
CPJ14-BL-LDC[3-6/0.1]-RDC[3-6/0.1] |
CPJ14-RD-[3,4,5,6]-[3,4,5,6] |
CPJ14-RD-[3,4,5,6]-RDC[3-6/0.1] |
CPJ14-RD-LDC[3-6/0.1]-[3,4,5,6] |
CPJ14-RD-LDC[3-6/0.1]-RDC[3-6/0.1] |
CPJ14-WH-LDC[3-6/0.1]-RDC[3-6/0.1] |
CPJ14-WH-LDC[3-6/0.1]-* |
CPJ14-WH-*-RDC[3-6/0.1] |
CPJ14-WH-*-* |
CPJ20-BL-[5,6,6.35,7,8,9.525]-[5,6,6.35,7,8,9.525] |
CPJ20-BL-[5,6,6.35,7,8,9.525]-RDC[5-9.5/0.1] |
CPJ20-BL-LDC[5-9.5/0.1]-[5,6,6.35,7,8,9.525] |
CPJ20-BL-LDC[5-9.5/0.1]-RDC[5-9.5/0.1] |
CPJ20-RD-[5,6,6.35,7,8,9.525]-[5,6,6.35,7,8,9.525] |
CPJ20-RD-[5,6,6.35,7,8,9.525]-RDC[5-9.5/0.1] |
CPJ20-RD-LDC[5-9.5/0.1]-[5,6,6.35,7,8,9.525] |
CPJ20-RD-LDC[5-9.5/0.1]-RDC[5-9.5/0.1] |
CPJ20-WH-[5,6,6.35,7,8,9.525]-[5,6,6.35,7,8,9.525] |
CPJ20-WH-[5,6,6.35,7,8,9.525]-RDC[5-9.5/0.1] |
CPJ20-WH-LDC[5-9.5/0.1]-[5,6,6.35,7,8,9.525] |
CPJ20-WH-LDC[5-9.5/0.1]-RDC[5-9.5/0.1] |
CPJ30-BL-[7,8,9.525,10,11,12,14]-[7,8,9.525,10,11,12,14] |
CPJ30-BL-[7,8,9.525,10,11,12,14]-RDC[7-14/0.1] |
CPJ30-BL-LDC[7-14/0.1]-[7,8,9.525,10,11,12,14] |
CPJ30-BL-LDC[7-14/0.1]-RDC[7-14/0.1] |
CPJ30-RD-[7,8,9.525,10,11,12,14]-[7,8,9.525,10,11,12,14] |
CPJ30-RD-[7,8,9.525,10,11,12,14]-RDC[7-14/0.1] |
CPJ30-RD-LDC[7-14/0.1]-[7,8,9.525,10,11,12,14] |
CPJ30-RD-LDC[7-14/0.1]-RDC[7-14/0.1] |
CPJ30-WH-[7,8,9.525,10,11,12,14]-[7,8,9.525,10,11,12,14] |
CPJ30-WH-[7,8,9.525,10,11,12,14]-RDC[7-14/0.1] |
CPJ30-WH-LDC[7-14/0.1]-[7,8,9.525,10,11,12,14] |
CPJ30-WH-LDC[7-14/0.1]-RDC[7-14/0.1] |
CPJ40-BL-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJ40-BL-[10,11,12,14,15,16]-RDC[10-16/0.1] |
CPJ40-BL-LDC[10-16/0.1]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJ40-BL-LDC[10-16/0.1]-RDC[10-16/0.1] |
CPJ40-RD-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJ40-RD-[10,11,12,14,15,16]-RDC[10-16/0.1] |
CPJ40-RD-LDC[10-16/0.1]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJ40-RD-LDC[10-16/0.1]-RDC[10-16/0.1] |
CPJ40-WH-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJ40-WH-[10,11,12,14,15,16]-RDC[10-16/0.1] |
CPJ40-WH-LDC[10-16/0.1]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJ40-WH-LDC[10-16/0.1]-RDC[10-16/0.1] |
CPJK30-BL-[10,11,12,14]-[10,11,12,14] |
CPJK30-RD-[10,11,12,14]-[10,11,12,14] |
CPJK30-WH-[10,11,12,14]-[10,11,12,14] |
CPJK40-BL-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJK40-RD-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJK40-WH-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
Cargando…
Nombre de la serie | Tipo de mandíbula | Desalineación permitida | Angular / Excentricidad / Axial | Aplicación | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) | 10001~78000 | Características | Tipo de alto par / Bajo momento de inercia | Material del cuerpo | Aluminio |
Categoría | Acoplamiento del cuerpo principal | Desalineación angular permitida(deg) | 1 | Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 0.02~0.2 |
Material de la parte de amortiguación | Poliuretano | Temperatura de operación(℃) | -20::60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente