(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Coples Flexibles - Tipo Oldham, alta rigidez con diámetro exterior grande.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, alta rigidez con diámetro exterior grande.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Coples Flexibles - Tipo Oldham, alta rigidez con diámetro exterior grande.
  • Coples Flexibles - Tipo Oldham, alta rigidez con diámetro exterior grande.

Se cambió el material del espaciador. Producto con el doble de par permitido.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Acoplamientos: alta rigidez, Oldham, diámetro de eje grande: imagen relacionada
[ ! ] Para conocer los criterios de selección y los procedimientos de alineación >> haga clic aquí
· Materiales
Forma Diámetro con chaveta[ M ] Material[ A ] Accesorios
d1 , d2 (ambos lados)CuboEspaciador
Tornillo de ajusteMFJGWK⑤Acero inoxidable duro 304Bronce de aluminioTornillo de ajuste
ReprimiciónMFJCGWKTornillo de cabeza hueca hexagonal

Especificaciones

Número de piezaDiámetro del perforación del eje d 1Diámetro del perforación del eje d 2
MFJGWK451520
MFJCGWK552225
■ Tornillo de fijación
Número de piezad1, d2 (d1≤d2)d 3LFTornillo de ajuste
TipoDMPar torque (Nm)
MFJGWK4515161820      22.543.6157.5M 53.6
55   20222425   2949.4178.5M 66.0
70      252830353657.02010M 814.0
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
■ Sujeción
Número de piezad1, d2 (d1≤d2)d 3LFATornillo de abrazadera
TipoDMPar torque (Nm)
MFJCGWK4515161820   22.54616.2614.5M5*10
55   20222425295720.8718.5M6*15
[!] * Cuando el diámetro del eje es pequeño, el par de apriete del tornillo de sujeción debe ser mayor que el valor prescrito para evitar que el eje se deslice. El par de apriete anterior es de referencia.
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
■ Sujeción
Número de piezaTorque permitido
(N m)
Desalineación angular (°)Desalineación lateral (mm)Constante torsional estático de resorte (N·m/rad)Max. Velocidad rotacional
(r/min)
Momento de inercia
(kg·m2 )
Desalineación axial admisible (mm)Masa (g)
TipoD
MFJCGWK455010.83500050001.8 x10-4±0.3450
55751.0520003.3 x10-4±0.5800
■ Tornillo de fijación
Número de piezaPar admisible (N·m)Desalineación angular (°)Desalineación lateral (mm)Constante torsional estático de resorte (N·m/rad)Max. Velocidad rotacional
(r/min)
Momento de inercia
(kg·m2 )
Desalineación axial admisible (mm)Masa (g)
TipoD
MFJGWK45601165000100001.7 × 10-4±0.3400
55901.21000003.3 × 10-4±0.5700
701601.618000011 × 10-4±0.61300

Modificaciones

Acoplamientos: alta rigidez, Oldham, diámetro de eje grande: imagen relacionada

Más información

Acoplamientos: alta rigidez, Oldham, diámetro de eje grande: imagen relacionada

Información Técnica

Dimensiones del chavetero

Diámetro del orificio del eje
d1, d2
bt Nominación clave. Dimensión
bxh
DimensiónToleranciaDimensiónTolerancia
14-175±0.01502.3 +0.1
0
5 × 5
17.1-2262.86 × 6
22.1-308±0.01803.3 +0.2
0
8 × 7
30.1-381010 × 8

Información de Soporte

Tipo de acoplamiento MISUMI

Tipo de acoplamientotipo de discoCon tipo hendiduratipo viejotipo de mandíbulaTipo de fuelletipo rígidoTipo de juntas universalesTipo de acoplamientos de cadena
Foto
Diámetro del orificio del eje⌀2-60 mm⌀1.5-35 mm⌀1-47 mm⌀3-60 mm⌀0-62 mm⌀3-35 mm⌀1-60 mm⌀14-55 mm
recomendación de mortor* Servo motor
* Motores paso a paso
* Servo motor
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Motores paso a paso* Servo motor
* Motores paso a paso
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Mortero de uso general
Torque0.15-800 N⋅m0.05-35 N⋅m0.06-352 N⋅m0.31-1,350 N⋅m0.3-500 N⋅m0.3-206 N⋅m0.25-495 N⋅m100-2,372 N⋅m
Cero reacciónExcelenteExcelenteIneficienteIneficienteBienExcelenteIneficienteIneficiente
Desalineación angular permitidaBienBienExcelenteRazonableExcelenteIneficienteExcelenteRazonable
Desalineación lateral permitidaRazonableRazonableExcelenteRazonableRazonableIneficienteIneficienteRazonable
Desalineación axialBienRazonableBienIneficienteExcelenteIneficienteIneficienteIneficiente
Ver todas las opcionesHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquí

Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí

Características

Acoplamientos Oldham

Fácil de instalar con grandes características de tolerancia de desalineación angular/lateral.

  • Espaciadores diseñados para flexionarse y deslizarse para permitir desalineaciones.
  • Rangos de margen de desalineación más amplios en comparación con los otros tipos, lo que facilita el ajuste para la instalación.
  • El tipo de alta rigidez tiene material espaciador de bronce en lugar de resina y tiene una capacidad de torsión 2 veces mayor que el tipo convencional.
  • Modelo que ahorra espacio, hasta un 17% más corto en longitud, lo que contribuye a diseños de máquinas que ahorran espacio.

Precauciones

Use precauciones

  • Asegúrese de mantener la desalineación dentro del rango permitido y evite una torsión excesiva. De lo contrario, la vida útil del acoplamiento se reducirá considerablemente debido a la deformación plástica.
  • Para su seguridad, cubra las partes giratorias del equipo con una cubierta protectora.
  • Si el elemento de acoplamiento genera ruidos metálicos anormales, apague inmediatamente el equipo e identifique la causa. Dichos ruidos pueden ser una indicación de una alineación inadecuada, interferencia del eje o un tornillo flojo.
  • Para aplicaciones con una gran fluctuación de carga, aplique un agente adhesivo en los tornillos del acoplamiento para evitar que se aflojen. Alternativamente, seleccione un acoplamiento de mayor tamaño/capacidad de carga.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MFJCGWK45-[15,​16,​18,​20]-[15,​16,​18,​20]
MFJCGWK45-[15,​16,​18,​20]-RDC[15-20/1]
MFJCGWK45-LDC[15-20/1]-[15,​16,​18,​20]
MFJCGWK45-LDC[15-20/1]-RDC[15-20/1]
MFJCGWK55-[20,​22,​24,​25]-[20,​22,​24,​25]
MFJCGWK55-[20,​22,​24,​25]-RDC[20-25/1]
MFJCGWK55-LDC[20-25/1]-[20,​22,​24,​25]
MFJCGWK55-LDC[20-25/1]-RDC[20-25/1]
MFJGWK45-[15,​16,​18,​20]-[15,​16,​18,​20]
MFJGWK45-[15,​16,​18,​20]-RDC[15-20/1]
MFJGWK45-LDC[15-20/1]-[15,​16,​18,​20]
MFJGWK45-LDC[15-20/1]-RDC[15-20/1]
MFJGWK55-[20,​22,​24,​25]-[20,​22,​24,​25]
MFJGWK55-[20,​22,​24,​25]-RDC[20-25/1]
MFJGWK55-LDC[20-25/1]-[20,​22,​24,​25]
MFJGWK55-LDC[20-25/1]-RDC[20-25/1]
MFJGWK70-[25,​28,​30,​35]-[25,​28,​30,​35]
MFJGWK70-[25,​28,​30,​35]-RDC[25-35/1]
MFJGWK70-LDC[25-35/1]-[25,​28,​30,​35]
MFJGWK70-LDC[25-35/1]-RDC[25-35/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Método de fijación del eje ID del eje d1 cambiar el diámetro del orificio [LDC] especificado en incrementos de 1 mm ID del eje d2 cambiar el diámetro del orificio [RDC] especificado en incrementos de 1 mm
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020.01~50.0015 ~ 2015 ~ 2045465050000.41~1.00.8+0.3/-0.31.8 ×10-4Reprimición--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020.01~50.0015 ~ 20-45465050000.41~1.00.8+0.3/-0.31.8 ×10-4Reprimición-15 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020.01~50.00-15 ~ 2045465050000.41~1.00.8+0.3/-0.31.8 ×10-4Reprimición15 ~ 20-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020.01~50.00--45465050000.41~1.00.8+0.3/-0.31.8 ×10-4Reprimición15 ~ 2015 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050.01~100.0020 ~ 2520 ~ 2555577550000.41~1.01+0.5/-0.53.3 ×10-4Reprimición--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050.01~100.0020 ~ 25-55577550000.41~1.01+0.5/-0.53.3 ×10-4Reprimición-20 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050.01~100.00-20 ~ 2555577550000.41~1.01+0.5/-0.53.3 ×10-4Reprimición20 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050.01~100.00--55577550000.41~1.01+0.5/-0.53.3 ×10-4Reprimición20 ~ 2520 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050.01~100.0015 ~ 2015 ~ 204543.660100000.41~1.01+0.3/-0.31.7 ×10-4Tornillos de fijación--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050.01~100.0015 ~ 20-4543.660100000.41~1.01+0.3/-0.31.7 ×10-4Tornillos de fijación-15 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050.01~100.00-15 ~ 204543.660100000.41~1.01+0.3/-0.31.7 ×10-4Tornillos de fijación15 ~ 20-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050.01~100.00--4543.660100000.41~1.01+0.3/-0.31.7 ×10-4Tornillos de fijación15 ~ 2015 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050.01~100.0020 ~ 2520 ~ 255549.490100001.1~3.01.2+0.5/-0.53.3 ×10-4Tornillos de fijación--
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050.01~100.0020 ~ 25-5549.490100001.1~3.01.2+0.5/-0.53.3 ×10-4Tornillos de fijación-20 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050.01~100.00-20 ~ 255549.490100001.1~3.01.2+0.5/-0.53.3 ×10-4Tornillos de fijación20 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050.01~100.00--5549.490100001.1~3.01.2+0.5/-0.53.3 ×10-4Tornillos de fijación20 ~ 2520 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-25 ~ 3525 ~ 357057160100001.1~3.01.6+0.6/-0.611 ×10-4Tornillos de fijación--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-25 ~ 35-7057160100001.1~3.01.6+0.6/-0.611 ×10-4Tornillos de fijación-25 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10--25 ~ 357057160100001.1~3.01.6+0.6/-0.611 ×10-4Tornillos de fijación25 ~ 35-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10---7057160100001.1~3.01.6+0.6/-0.611 ×10-4Tornillos de fijación25 ~ 3525 ~ 35

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nombre de la serie Tipo Oldham Desalineación permitida Angular / Excentricidad / Axial Aplicación Estándar
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Características Alta rigidez torsional / Tipo de alto par Material del cuerpo Acero inoxidable
Categoría Acoplamiento del cuerpo principal Desalineación angular permitida(deg) 1 Material de la parte de amortiguación Bronce de aluminio
Temperatura de operación(℃) -20::80

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm