(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Desalineación permitida: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los espaciadores de acoplamiento - Oldham, negro, diámetro de eje grande (MFJ##, MFJC##), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de pieza |
MFJS70 |
Número de pieza | D1 | T | d 3 | W | G | Acoplamiento aplicable | |
Tipo | Número | ||||||
MFJS | 44 | 44.3 | 14 | 22.5 | 10.4 | 9 | MFJ_ _44 |
MFJC_ _44 | |||||||
55 | 55 | 17 | 28 | 13 | 11 | MFJ_ _55 | |
MFJC_ _55 | |||||||
70 | 69 | 25 | 39 | 15 | 16.5 | MFJ_ _70 | |
MFJC_ _70 |
Cantidad | 1 to 9 | 10 to 12 | 13, 14 | 15 to 19 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MFJS44 |
MFJS55 |
MFJS70 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Nombre de la serie | Tipo Oldham | Desalineación permitida | Ninguno | Categoría | Piezas de mantenimiento |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente