(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, alta rigidez, tipo de fijación con opresor.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, alta rigidez, tipo de fijación con opresor.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Coples flexibles tipo Oldham con tipo de fijación con opresor. Cuenta con la opción de seleccionar ranura para cuña en ambos extremos. Cuenta con alteraciones seleccionables para incrementar el ancho de la ranura para chaveta.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Acoplamientos: alta rigidez, Oldham, tipo tornillo de fijación: imagen relacionada
[ ! ] Para conocer los criterios de selección y los procedimientos de alineación >> haga clic aquí
· Materiales
Diámetro estándarDiámetro con chaveta[ M ] Material[ A ] Accesorios
d2 (un lado)d1 , d2 (ambos lados)CuboEspaciador
MCOGMCOGRKMCOGWKAcero inoxidable 304 (Sinterizado)Bronce de aluminio
(Se vende lubricante incorporado)
Tornillo de ajuste

Especificaciones

Número de piezaDiámetro del perforación del eje d 1Diámetro del perforación del eje d 2
MCOG2066
MCOGRK20812
MCOGWK201012
Número de piezad1, d2 (d1≤d2)
[ ! ] El tipo de orificio con chavetero se puede seleccionar para diámetro 6 o mayor.
DD1d 3LFTornillo de ajuste
TipoNúmeroMPar torque (Nm)
MCOG
MCOGRK
MCOGWK
154566.3578         14.5157.2165.42.6M30.7
17 566.3578         16.817.58.219.86.73.2M41.7
20  66.35789.53101112     2021921.473.4
26  66.35789.5310111214    26271225.694
30     8 10 1214    30311433126
34       101112141516  34351434135.5M54.0
38       10 12141516182038411739.5157
Número de piezaTorque permitido
(N m)
Desalineado angular
(°)
Desalineación lateral (mm)Constante torsional estático de resorte (N·m/rad)Max. Velocidad rotacional
(r/min)
Momento de inercia
(kg·m2 )
Desalineación axial admisible
(mm)
Masa (g)
TipoNúmero
MCOG
MCOGRK
MCOGWK
1531.50.580080004 x10-8±0.115
1750.5100070001 x10-7±0.125
2070.5220060002 x10-6±0.137
26100.8400050006 x10-6±0.279
30301550050002.5 × 10-5±0.3120
34321800040004 x10-5±0.2180
385011100040001 × 10-4±0.3256
[ ! ] Cuando la desalineación lateral es superior a 0,1, el desgaste del espaciador será proporcional a la cantidad de par de carga, la desalineación lateral y el número de rotaciones.
[ ! ] Excelente en aplicaciones de par y velocidad.

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 910 to 1415 to 1920 to 29
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Acoplamientos: alta rigidez, Oldham, tipo tornillo de fijación: imagen relacionada

Más información

Acoplamientos - Alta rigidez, Oldham, Tipo de tornillo de fijación: Imagen relacionada

Información Técnica

Dimensiones del chavetero

Diámetro del orificio del eje
d1, d2
bt Nominación clave. Dimensión
bxh
DimensiónToleranciaDimensiónTolerancia
6-7.92±0.01251.0 +0.1
0
2 × 2
8-1031.43 × 3
10.1-124±0.01501.84 × 4
12.1-1752.35 × 5
17.1-2062.86 × 6

Información de Soporte

Tipo de acoplamiento MISUMI

Tipo de acoplamientotipo de discoCon tipo hendiduratipo viejotipo de mandíbulaTipo de fuelletipo rígidoTipo de juntas universalesTipo de acoplamientos de cadena
Foto
Diámetro del orificio del eje⌀2-60 mm⌀1.5-35 mm⌀1-47 mm⌀3-60 mm⌀0-62 mm⌀3-35 mm⌀1-60 mm⌀14-55 mm
recomendación de mortor* Servo motor
* Motores paso a paso
* Servo motor
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Motores paso a paso* Servo motor
* Motores paso a paso
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Mortero de uso general
Torque0.15-800 N⋅m0.05-35 N⋅m0.06-352 N⋅m0.31-1,350 N⋅m0.3-500 N⋅m0.3-206 N⋅m0.25-495 N⋅m100-2,372 N⋅m
Cero reacciónExcelenteExcelenteIneficienteIneficienteBienExcelenteIneficienteIneficiente
Desalineación angular permitidaBienBienExcelenteRazonableExcelenteIneficienteExcelenteRazonable
Desalineación lateral permitidaRazonableRazonableExcelenteRazonableRazonableIneficienteIneficienteRazonable
Desalineación axialBienRazonableBienIneficienteExcelenteIneficienteIneficienteIneficiente
Ver todas las opcionesHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquí

Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí

Características

Acoplamientos Oldham

Fácil de instalar con grandes características de tolerancia de desalineación angular/lateral.

  • Espaciadores diseñados para flexionarse y deslizarse para permitir desalineaciones.
  • Rangos de margen de desalineación más amplios en comparación con los otros tipos, lo que facilita el ajuste para la instalación.
  • El tipo de alta rigidez tiene material espaciador de bronce en lugar de resina y tiene una capacidad de torsión 2 veces mayor que el tipo convencional.
  • Modelo que ahorra espacio, hasta un 17% más corto en longitud, lo que contribuye a diseños de máquinas que ahorran espacio.

Precauciones

Use precauciones

  • Asegúrese de mantener la desalineación dentro del rango permitido y evite una torsión excesiva. De lo contrario, la vida útil del acoplamiento se reducirá considerablemente debido a la deformación plástica.
  • Para su seguridad, cubra las partes giratorias del equipo con una cubierta protectora.
  • Si el elemento de acoplamiento genera ruidos metálicos anormales, apague inmediatamente el equipo e identifique la causa. Dichos ruidos pueden ser una indicación de una alineación inadecuada, interferencia del eje o un tornillo flojo.
  • Para aplicaciones con una gran fluctuación de carga, aplique un agente adhesivo en los tornillos del acoplamiento para evitar que se aflojen. Alternativamente, seleccione un acoplamiento de mayor tamaño/capacidad de carga.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCOG15-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCOG15-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCOG15-LDC[4.1-7.9/0.1]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCOG15-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCOG17-[5,​6,​6.35,​7,​8]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
MCOG17-[5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[5.1-7.9/0.1]
MCOG17-LDC[5.1-7.9/0.1]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
MCOG17-LDC[5.1-7.9/0.1]-RDC[5.1-7.9/0.1]
MCOG20-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCOG20-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-RDC[6.1-11.9/0.1]
MCOG20-LDC[6.1-11.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCOG20-LDC[6.1-11.9/0.1]-RDC[6.1-11.9/0.1]
MCOG26-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCOG26-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-RDC[6.1-15/0.1]
MCOG26-LDC[6.1-15/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCOG26-LDC[6.1-15/0.1]-RDC[6.1-15/0.1]
MCOG30-[8,​10,​12,​14]-[8,​10,​12,​14]
MCOG30-[8,​10,​12,​14]-RDC[8.1-14/0.1]
MCOG30-LDC[8.1-14/0.1]-[8,​10,​12,​14]
MCOG30-LDC[8.1-14/0.1]-RDC[8.1-14/0.1]
MCOG34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCOG34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[10.1-20/0.1]
MCOG34-LDC[10.1-20/0.1]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCOG34-LDC[10.1-20/0.1]-RDC[10.1-20/0.1]
MCOG38-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCOG38-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-RDC[10.1-20/0.1]
MCOG38-LDC[10.1-20/0.1]-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCOG38-LDC[10.1-20/0.1]-RDC[10.1-20/0.1]
MCOGRK15-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCOGRK15-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCOGRK15-LDC[4.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCOGRK15-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCOGRK17-[5,​6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCOGRK17-[5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCOGRK17-LDC[5.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCOGRK17-LDC[5.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCOGRK20-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCOGRK20-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-RDC[6.1-11.9/0.1]
MCOGRK20-LDC[6.1-11.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCOGRK20-LDC[6.1-11.9/0.1]-RDC[6.1-11.9/0.1]
MCOGRK26-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCOGRK26-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-RDC[6.1-15/0.1]
MCOGRK26-LDC[6.1-15/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCOGRK26-LDC[6.1-15/0.1]-RDC[6.1-15/0.1]
MCOGRK30-[8,​10,​12,​14]-[8,​10,​12,​14]
MCOGRK30-[8,​10,​12,​14]-RDC[8.1-14/0.1]
MCOGRK30-LDC[8.1-14/0.1]-[8,​10,​12,​14]
MCOGRK30-LDC[8.1-14/0.1]-RDC[8.1-14/0.1]
MCOGRK34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCOGRK34-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[10.1-20/0.1]
MCOGRK34-LDC[10.1-20/0.1]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCOGRK34-LDC[10.1-20/0.1]-RDC[10.1-20/0.1]
MCOGRK38-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCOGRK38-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-RDC[10.1-20/0.1]
MCOGRK38-LDC[10.1-20/0.1]-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCOGRK38-LDC[10.1-20/0.1]-RDC[10.1-20/0.1]
MCOGWK15-[6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCOGWK15-[6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCOGWK15-LDC[6.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCOGWK15-LDC[6.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Forma del orificio del eje ID del eje d1 Cambiar diámetro del orificio [LDC] especificado en incrementos de 0.1 mm ID del eje d2 Cambiar diámetro del orificio [RDC] especificado en incrementos de 0.1 mm
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.004 ~ 84 ~ 814.5164001~10000380000.5+0.1/-0.14 ×10-8Agujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.004 ~ 8-14.5164001~10000380000.5+0.1/-0.14 ×10-8Agujeros estándar-4.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00-4 ~ 814.5164001~10000380000.5+0.1/-0.14 ×10-8Agujeros estándar4.1 ~ 7.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--14.5164001~10000380000.5+0.1/-0.14 ×10-8Agujeros estándar4.1 ~ 7.94.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.005 ~ 85 ~ 816.819.84001~10000570000.5+0.1/-0.11 ×10-7Agujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.005 ~ 8-16.819.84001~10000570000.5+0.1/-0.11 ×10-7Agujeros estándar-5.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.00-5 ~ 816.819.84001~10000570000.5+0.1/-0.11 ×10-7Agujeros estándar5.1 ~ 7.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.00--16.819.84001~10000570000.5+0.1/-0.11 ×10-7Agujeros estándar5.1 ~ 7.95.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.006 ~ 126 ~ 122021.44001~10000760000.5+0.1/-0.12 ×10-6Agujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.006 ~ 12-2021.44001~10000760000.5+0.1/-0.12 ×10-6Agujeros estándar-6.1 ~ 11.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.00-6 ~ 122021.44001~10000760000.5+0.1/-0.12 ×10-6Agujeros estándar6.1 ~ 11.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.00--2021.44001~10000760000.5+0.1/-0.12 ×10-6Agujeros estándar6.1 ~ 11.96.1 ~ 11.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.006 ~ 146 ~ 142625.64001~100001050000.8+0.2/-0.26 ×10-6Agujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.006 ~ 14-2625.64001~100001050000.8+0.2/-0.26 ×10-6Agujeros estándar-6.1 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.00-6 ~ 142625.64001~100001050000.8+0.2/-0.26 ×10-6Agujeros estándar6.1 ~ 15-
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.00--2625.64001~100001050000.8+0.2/-0.26 ×10-6Agujeros estándar6.1 ~ 156.1 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020.01~50.008 ~ 148 ~ 1430334001~100003050001+0.3/-0.32.5×10-5Agujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020.01~50.008 ~ 14-30334001~100003050001+0.3/-0.32.5×10-5Agujeros estándar-8.1 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020.01~50.00-8 ~ 1430334001~100003050001+0.3/-0.32.5×10-5Agujeros estándar8.1 ~ 14-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020.01~50.00--30334001~100003050001+0.3/-0.32.5×10-5Agujeros estándar8.1 ~ 148.1 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020.01~50.0010 ~ 1610 ~ 1634342001~40003240001+0.2/-0.24 ×10-5Agujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020.01~50.0010 ~ 16-34342001~40003240001+0.2/-0.24 ×10-5Agujeros estándar-10.1 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020.01~50.00-10 ~ 1634342001~40003240001+0.2/-0.24 ×10-5Agujeros estándar10.1 ~ 20-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020.01~50.00--34342001~40003240001+0.2/-0.24 ×10-5Agujeros estándar10.1 ~ 2010.1 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020.01~50.0010 ~ 2010 ~ 203839.52001~40005040001+0.3/-0.31×10-4Agujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020.01~50.0010 ~ 20-3839.52001~40005040001+0.3/-0.31×10-4Agujeros estándar-10.1 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020.01~50.00-10 ~ 203839.52001~40005040001+0.3/-0.31×10-4Agujeros estándar10.1 ~ 20-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020.01~50.00--3839.52001~40005040001+0.3/-0.31×10-4Agujeros estándar10.1 ~ 2010.1 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.004 ~ 86 ~ 814.5164001~10000380000.5+0.1/-0.14 ×10-8Agujero con Keyway d2 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.004 ~ 8-14.5164001~10000380000.5+0.1/-0.14 ×10-8Agujero con Keyway d2 Side-6.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00-6 ~ 814.5164001~10000380000.5+0.1/-0.14 ×10-8Agujero con Keyway d2 Side4.1 ~ 7.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00--14.5164001~10000380000.5+0.1/-0.14 ×10-8Agujero con Keyway d2 Side4.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

103.01~5.005 ~ 86 ~ 816.819.84001~10000570000.5+0.1/-0.11 ×10-7Agujero con Keyway d2 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

103.01~5.005 ~ 8-16.819.84001~10000570000.5+0.1/-0.11 ×10-7Agujero con Keyway d2 Side-6.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

103.01~5.00-6 ~ 816.819.84001~10000570000.5+0.1/-0.11 ×10-7Agujero con Keyway d2 Side5.1 ~ 7.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

103.01~5.00--16.819.84001~10000570000.5+0.1/-0.11 ×10-7Agujero con Keyway d2 Side5.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.01~10.006 ~ 126 ~ 122021.44001~10000760000.5+0.1/-0.12 ×10-6Agujero con Keyway d2 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.01~10.006 ~ 12-2021.44001~10000760000.5+0.1/-0.12 ×10-6Agujero con Keyway d2 Side-6.1 ~ 11.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.01~10.00-6 ~ 122021.44001~10000760000.5+0.1/-0.12 ×10-6Agujero con Keyway d2 Side6.1 ~ 11.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.01~10.00--2021.44001~10000760000.5+0.1/-0.12 ×10-6Agujero con Keyway d2 Side6.1 ~ 11.96.1 ~ 11.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.01~10.006 ~ 146 ~ 142625.64001~100001050000.8+0.2/-0.26 ×10-6Agujero con Keyway d2 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.01~10.006 ~ 14-2625.64001~100001050000.8+0.2/-0.26 ×10-6Agujero con Keyway d2 Side-6.1 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.01~10.00-6 ~ 142625.64001~100001050000.8+0.2/-0.26 ×10-6Agujero con Keyway d2 Side6.1 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.01~10.00--2625.64001~100001050000.8+0.2/-0.26 ×10-6Agujero con Keyway d2 Side6.1 ~ 156.1 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020.01~50.008 ~ 148 ~ 1430334001~100003050001+0.3/-0.32.5×10-5Agujero con Keyway d2 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020.01~50.008 ~ 14-30334001~100003050001+0.3/-0.32.5×10-5Agujero con Keyway d2 Side-8.1 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020.01~50.00-8 ~ 1430334001~100003050001+0.3/-0.32.5×10-5Agujero con Keyway d2 Side8.1 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020.01~50.00--30334001~100003050001+0.3/-0.32.5×10-5Agujero con Keyway d2 Side8.1 ~ 148.1 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020.01~50.0010 ~ 1610 ~ 1634342001~40003240001+0.2/-0.24 ×10-5Agujero con Keyway d2 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020.01~50.0010 ~ 16-34342001~40003240001+0.2/-0.24 ×10-5Agujero con Keyway d2 Side-10.1 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020.01~50.00-10 ~ 1634342001~40003240001+0.2/-0.24 ×10-5Agujero con Keyway d2 Side10.1 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020.01~50.00--34342001~40003240001+0.2/-0.24 ×10-5Agujero con Keyway d2 Side10.1 ~ 2010.1 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020.01~50.0010 ~ 2010 ~ 203839.52001~40005040001+0.3/-0.31×10-4Agujero con Keyway d2 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020.01~50.0010 ~ 20-3839.52001~40005040001+0.3/-0.31×10-4Agujero con Keyway d2 Side-10.1 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020.01~50.00-10 ~ 203839.52001~40005040001+0.3/-0.31×10-4Agujero con Keyway d2 Side10.1 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020.01~50.00--3839.52001~40005040001+0.3/-0.31×10-4Agujero con Keyway d2 Side10.1 ~ 2010.1 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.006 ~ 86 ~ 814.5164001~10000380000.5+0.1/-0.14 ×10-8Agujero con Keyway d1/d2 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.006 ~ 8-14.5164001~10000380000.5+0.1/-0.14 ×10-8Agujero con Keyway d1/d2 Side-6.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00-6 ~ 814.5164001~10000380000.5+0.1/-0.14 ×10-8Agujero con Keyway d1/d2 Side6.1 ~ 7.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00--14.5164001~10000380000.5+0.1/-0.14 ×10-8Agujero con Keyway d1/d2 Side6.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Forma del orificio del eje ID del eje d1 Cambiar diámetro del orificio [LDC] especificado en incrementos de 0.1 mm ID del eje d2 Cambiar diámetro del orificio [RDC] especificado en incrementos de 0.1 mm

Cargando…

Información básica

Nombre de la serie Tipo Oldham Desalineación permitida Angular / Excentricidad / Axial Aplicación Estándar
Características Alta rigidez torsional / Tipo de alto par / Bajo momento de inercia Material del cuerpo Aleación sinterizada de acero inoxidable 304 Categoría Acoplamiento del cuerpo principal
Desalineación angular permitida(deg) 1.5 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.41~1.0 Material de la parte de amortiguación Bronce de aluminio (lubricante sólido incluido)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm