(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles tipo Oldham con tipo de fijación de clampeo. Cuentan con la opción de seleccionar la ranura para chaveta en un solo extremo o en ambos. Cuenta con alteraciones seleccionables para incrementar el ancho de la ranura para chaveta.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Diámetro estándar | Diámetro con chaveta | [M] Material | [ A ] Accesorios | |||
d 1 (un lado) | d 2 (un lado) | d 1 , d 2 (ambos lados) | Cubo | Espaciador | ||
MCOC | MCOCLK | MCOCRK | MCOCWK | Acero inoxidable 304 Aleación sinterizada | Carbón Resina Reforzada | Cabeza hexagonal Tornillo de cabeza |
Número de parte | - | Diámetro del agujero del eje d1 | - | Diámetro del agujero del eje d2 |
MCOC20 | - | 6 | - | 6 |
MCOCLK20 | - | 6 | - | 8 |
MCOCWK20 | - | 8 | - | 10 |
Número de parte | d 1 , d 2 (d 1 ≤d 2 ) [ ! ][ ! ] El tipo de orificio con chaveta se puede seleccionar para diámetros 6 o mayores | D | D1 | D2 | d3 | L | ℓ | A | F | Tornillo de abrazadera | ||||||||||||||||
Tipo | No. | M | Par de apriete (N·m) | |||||||||||||||||||||||
MCOC MCOCLK MCOCRK MCOCWK | 15 | 4 | 5 | 6 | 14.5 | 15 | 16 | 5.0 | 18.4 | 6.6 | 4.5 | 3.2 | M2.5 | 1.0 | ||||||||||||
17 | 5 | 6 | 6.35 | 16.8 | 17.5 | 19 | 7.2 | 24.4 | 9 | 5 | 4 | M3 | 1.8 | |||||||||||||
20 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 20 | 21 | 23 | 8.2 | 27.2 | 10 | 7 | 4.5 | ||||||||||||
26 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 26 | 27 | 29 | 12.0 | 30.4 | 11.5 | 8.4 | 5 | M4 | 3.0 | ||||||||
30 | 8 | 10 | 30 | 31 | 32 | 13.0 | 33 | 12 | 8.5 | 6 | M5 | 8.0 | ||||||||||||||
12 | 14 | 9 | M4 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
34 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 34 | 35 | 37 | 13.0 | 34 | 13 | 11 | 6 | M5 | 8.0* | ||||||||||
38 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 38 | 41 | 41 | 16.0 | 40 | 15 | 11.5 | 7 | M5 | 8.0 | |||||||||||
18 | 20 | 13.7 |
Número de parte | Par admisible (N·m) | Desalineación angular (°) | Desalineación lateral (mm) | Constante torsional estático de resorte (N·m/rad) | Velocidad rotacional máxima (r/min) | Momento de inercia (kg · m 2 ) | Desalineación axial admisible (mm) | Masa (g) | |
Tipo | No. | ||||||||
MCOC MCOCLK MCOCRK MCOCWK | 15 | 1.6 | 3 | 0.8 | 90 | 10000 | 5.0x10-7 | ±0.45 | 15 |
17 | 2.2 | 1 | 250 | 1.0x10-6 | ±0.55 | 28 | |||
20 | 3.2 | 1.5 | 340 | 8000 | 2.4x10-6 | ±0.6 | 40 | ||
26 | 6 | 2 | 420 | 6500 | 8.0x10-6 | 85 | |||
30 | 15 | 2 | 1200 | 6200 | 2.0x10-5 | 100 | |||
34 | 16 | 2.5 | 2400 | 6000 | 2.5x10-5 | 155 | |||
38 | 28 | 2.5 | 3500 | 5800 | 8.0x10-5 | 240 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MCOC15-[4,5,6]-[4,5,6] |
MCOC15-[4,5,6]-RDC[4.1-6/0.1] |
MCOC15-LDC[4.1-6/0.1]-[4,5,6] |
MCOC15-LDC[4.1-6/0.1]-RDC[4.1-6/0.1] |
MCOC17-[5,6,6.35]-[5,6,6.35] |
MCOC17-[5,6,6.35]-RDC[5.1-7/0.1] |
MCOC17-LDC[5.1-7/0.1]-[5,6,6.35] |
MCOC17-LDC[5.1-7/0.1]-RDC[5.1-7/0.1] |
MCOC20-[6,6.35,7,8,9.53,10]-[6,6.35,7,8,9.53,10] |
MCOC20-[6,6.35,7,8,9.53,10]-RDC[6.1-10/0.1] |
MCOC20-LDC[6.1-10/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10] |
MCOC20-LDC[6.1-10/0.1]-RDC[6.1-10/0.1] |
MCOC26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCOC26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-RDC[6.1-12/0.1] |
MCOC26-LDC[6.1-12/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCOC26-LDC[6.1-12/0.1]-RDC[6.1-12/0.1] |
MCOC30-[8,10,12,14]-[8,10,12,14] |
MCOC30-[8,10,12,14]-RDC[8.1-14/0.1] |
MCOC30-LDC[8.1-14/0.1]-[8,10,12,14] |
MCOC30-LDC[8.1-14/0.1]-RDC[8.1-14/0.1] |
MCOC34-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
MCOC34-[10,11,12,14,15,16]-RDC[10.1-16/0.1] |
MCOC34-LDC[10.1-16/0.1]-[10,11,12,14,15,16] |
MCOC34-LDC[10.1-16/0.1]-RDC[10.1-16/0.1] |
MCOC38-[10,12,14,15,16,18,20]-[10,12,14,15,16,18,20] |
MCOC38-[10,12,14,15,16,18,20]-RDC[10.1-19.9/0.1] |
MCOC38-LDC[10.1-19.9/0.1]-[10,12,14,15,16,18,20] |
MCOC38-LDC[10.1-19.9/0.1]-RDC[10.1-19.9/0.1] |
MCOCLK15-6-6 |
MCOCLK17-[6,6.35]-[6,6.35] |
MCOCLK17-[6,6.35]-RDC[6.1-7/0.1] |
MCOCLK17-LDC[6.1-7/0.1]-[6,6.35] |
MCOCLK17-LDC[6.1-7/0.1]-RDC[6.1-7/0.1] |
MCOCLK20-[6,6.35,7,8,9.53,10]-[6,6.35,7,8,9.53,10] |
MCOCLK20-[6,6.35,7,8,9.53,10]-RDC[6.1-10/0.1] |
MCOCLK20-LDC[6.1-10/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10] |
MCOCLK20-LDC[6.1-10/0.1]-RDC[6.1-10/0.1] |
MCOCLK26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCOCLK26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-RDC[6.1-12/0.1] |
MCOCLK26-LDC[6.1-12/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCOCLK26-LDC[6.1-12/0.1]-RDC[6.1-12/0.1] |
MCOCLK30-[8,10,12,14]-[8,10,12,14] |
MCOCLK30-[8,10,12,14]-RDC[8.1-14/0.1] |
MCOCLK30-LDC[8.1-14/0.1]-[8,10,12,14] |
MCOCLK30-LDC[8.1-14/0.1]-RDC[8.1-14/0.1] |
MCOCLK34-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
MCOCLK34-[10,11,12,14,15,16]-RDC[10.1-18/0.1] |
MCOCLK34-LDC[10.1-18/0.1]-[10,11,12,14,15,16] |
MCOCLK34-LDC[10.1-18/0.1]-RDC[10.1-18/0.1] |
MCOCLK38-[10,12,14,15,16,18,20]-[10,12,14,15,16,18,20] |
MCOCLK38-[10,12,14,15,16,18,20]-RDC[10.1-20/0.1] |
MCOCLK38-LDC[10.1-20/0.1]-[10,12,14,15,16,18,20] |
MCOCLK38-LDC[10.1-20/0.1]-RDC[10.1-20/0.1] |
MCOCRK15-[4,5,6]-6 |
MCOCRK15-LDC[4.1-6/0.1]-6 |
MCOCRK17-[5,6,6.35]-[6,6.35] |
MCOCRK17-[5,6,6.35]-RDC[6.1-7/0.1] |
MCOCRK17-LDC[5.1-7/0.1]-[6,6.35] |
MCOCRK17-LDC[5.1-7/0.1]-RDC[6.1-7/0.1] |
MCOCRK20-[6,6.35,7,8,9.53,10]-[6,6.35,7,8,9.53,10] |
Cargando…
Nombre de la serie | Tipo Oldham | Desalineación permitida | Angular / Excentricidad / Axial | Aplicación | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) | 4001~10000 | Características | Tipo de alto par / Bajo momento de inercia | Material del cuerpo | Aleación sinterizada de acero inoxidable 304 |
Categoría | Acoplamiento del cuerpo principal | Desalineación angular permitida(deg) | 3 | Material de la parte de amortiguación | Resina Reforzada con Carbono |
Temperatura de operación(℃) | -40::90 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente