(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Espaciador para cople tipo Oldham.

Coples Flexibles - Espaciador para cople tipo Oldham.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Coples Flexibles - Espaciador para cople tipo Oldham.
  • Coples Flexibles - Espaciador para cople tipo Oldham.
  • Descuento por volumen

· Escribe: tipo viejo
· Categoría: Piezas de mantenimiento

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Espaciadores de acoplamiento - Oldham, negro, (MCO##, MCOC##): imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Resina reforzada con carbono
 

Especificaciones

Número de pieza
MCOS15
Número de piezaD1Td 3WGAcoplamiento aplicable
TipoNúmero
MCOS66.22.22.41.31.3MCO_ _6
88.22.43.41.61.5MCO_ _8
1010.22.64.41.6MCO_ _10
1212.53.84.031.8MCO_ _12
15154.85.03.42.3MCO_ _15MCOC_ _15
1717.567.24.62.9MCO_ _17MCOC_ _17
20216.68.25.83.2MCO_ _20MCOC_ _20
26277.212.074MCO_ _26MCOC_ _26
30318.513.0MCO_ _30MCOC_ _30
34357.94.2MCO_ _34MCOC__34
38419.416.0MCO_ _38MCOC_ _38

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 910 to 1213 to 1415 to 29
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCOS6
MCOS8
MCOS10
MCOS12
MCOS15
MCOS17
MCOS20
MCOS26
MCOS30
MCOS34
MCOS38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOD de acoplamiento aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1015(14.5)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1017(16.8)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1026
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1034
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOD de acoplamiento aplicable
(φ)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nombre de la serie Tipo Oldham Desalineación permitida Ninguno Categoría Piezas de mantenimiento

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm