(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El tipo de sujeción sin llave es compatible con un par alto de hasta un máximo de 80 N.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Disco Tipo | Cuerpo | Disco | [ A ] Accesorios | ||
Sujeción sin llave en ambos lados | Sujeción sin llave por un lado / orificio con chavetero por un lado | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ M ] Material | ||
CPSWN | CPSWMK | Doble | Acero al carbono 1045 | — | Acero inoxidable 301 | Tornillos de bloqueo Tornillo de ajuste |
CPSHN | CPSHMK | Simple | ||||
CPAWN | — | Doble | Aleación de aluminio | Anodizado claro | ||
CPAHN | — | Simple |
Número de pieza | re1 , re2 (Agujeros con chavetero disponibles hasta ⌀25) | re1 , re2 | L1 | L2 | D1 | P.C.D. | Tornillos de bloqueo (Sujeción sin llave) | ||
Tipo | D | Tamaño | Par torque (Nm) | ||||||
Tipo de disco doble Sujeción sin llave en ambos lados CPSWN (acero al carbono 1045) CPAWN (Aluminio) Sujeción sin llave por un lado / orificio con chavetero por un lado CPSWMK | 65 | 15 16*17 18*19 20 22 24 25 30 35 [ ! ] Para CPAWN, * no está disponible | 15 | 26.5 | 5.5 (Acero al carbón 1045) 5.0 (Aluminio) | 41 | 29 | M5 × 25 | 6 |
16 | 30 | ||||||||
17 | 32 | ||||||||
18, 19 | 44 | 35 | |||||||
20, 22 | 22 | 48 | 37 | M5 × 22 | |||||
24, 25 | 53 | 42 | |||||||
30 | 58 | 45 | |||||||
35 | 63 | 51 |
Número de pieza | re1 , re2 (Agujeros con chavetero disponibles hasta ⌀25) | re1 , re2 | L1 | L2 | D1 | P.C.D. | Tornillos de bloqueo (Sujeción sin llave) | ||
Tipo | D | Tamaño | Par torque (Nm) | ||||||
Tipo de disco sencillo Sujeción sin llave en ambos lados CPSHN (acero al carbono 1045) CPAHN (Aluminio) Sujeción sin llave por un lado / orificio con chavetero por un lado CPSHMK | 65 | 15 16*17 18*19 20 22 24 25 30 35 [ ! ] Para CPAHN, * no está disponible | 15 | 26.5 | 5.5 (Acero al carbón 1045) 5.0 (Aluminio) | 41 | 29 | M5 × 25 | 6 |
16 | 30 | ||||||||
17 | 32 | ||||||||
18, 19 | 44 | 35 | |||||||
20, 22 | 22 | 48 | 37 | M5 × 22 | |||||
24, 25 | 53 | 42 | |||||||
30 | 58 | 45 | |||||||
35 | 63 | 51 |
Número de pieza | re1 , re2 | Admisible Torque (Nm) | Admisible Desalineado angular (°) | Admisible Desalineación lateral (mm) | torsión estática (Constante de resorte) (Nm/rad) | Máx. Velocidad rotacional (r/min) | Inercia Momento (Kg-m2 ) | Admisible Desalineación axial | Masa (sol) | |
Tipo | D | |||||||||
CPSWN | 65 | 15 to 19 | 60 | 0.6 | 0.2 | 58000 | 8000 | 6.53 × 10-4 | ±0.6 | 984 |
20 to 35 | 80 | |||||||||
CPAWN | 15, 16, 18 | 20 | 47000 | 2.33 × 10-4 | 351 | |||||
20 to 35 | 40 | |||||||||
CPSWMK | 15 to 35 | 60 | 58000 | 5.70 × 10-4 | 934 |
Número de pieza | re1 , re2 | Admisible Torque (Nm) | Admisible Desalineado angular (°) | torsión estática (Constante de resorte) (Nm/rad) | Máx. Velocidad rotacional (r/min) | Inercia Momento (Kg-m2 ) | Admisible Desalineación axial | Masa (sol) | |
Tipo | D | ||||||||
CPSHN | 65 | 15 to 19 | 60 | 0.6 | 120000 | 8000 | 4.53 × 10-4 | ±0.3 | 695 |
20 to 35 | 80 | ||||||||
CPAHN | 15, 16, 18 | 20 | 98000 | 1.61 × 10-4 | 248 | ||||
20 to 35 | 40 | ||||||||
CPSHMK | 15 to 35 | 60 | 120000 | 3.70 × 10-4 | 645 |
Cantidad | 1 to 4 | 5 to 9 | 10 to 14 | 15 or more |
Tasa | Precio unitario | 5% | 10% | 15% |
Diámetro del orificio del eje d1, d2 | b | t | Nominación clave. Dimensión bxh | Tornillo de ajuste | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensión | Tolerancia | Dimensión | Tolerancia | Tamaño | Par torque (N⋅m) | ||
15,16,17 | 5 | ±0.015 | 2.3 | +0.1 0 | 5 × 5 | M4 | 1.7 |
18,19,20,22 | 6 | ±0.015 | 2.8 | 6 × 6 | M5 | 4 | |
24,25 | 8 | ±0.015 | 3.3 | +0.2 0 | 8 × 7 | M6 | 7 |
Tipo de acoplamiento | tipo de disco | Con tipo hendidura | tipo viejo | tipo de mandíbula | Tipo de fuelle | tipo rígido | Tipo de juntas universales | Tipo de acoplamientos de cadena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diámetro del orificio del eje | ⌀2-60 mm | ⌀1.5-35 mm | ⌀1-47 mm | ⌀3-60 mm | ⌀0-62 mm | ⌀3-35 mm | ⌀1-60 mm | ⌀14-55 mm |
recomendación de mortor | * Servo motor * Motores paso a paso | * Servo motor * Motores paso a paso | * Mortero de uso general | * Motores paso a paso * Mortero de uso general | * Motores paso a paso | * Servo motor * Motores paso a paso | * Motores paso a paso * Mortero de uso general | * Mortero de uso general |
Torque | 0.15-800 N⋅m | 0.05-35 N⋅m | 0.06-352 N⋅m | 0.31-1,350 N⋅m | 0.3-500 N⋅m | 0.3-206 N⋅m | 0.25-495 N⋅m | 100-2,372 N⋅m |
Cero reacción | Excelente | Excelente | Ineficiente | Ineficiente | Bien | Excelente | Ineficiente | Ineficiente |
Desalineación angular permitida | Bien | Bien | Excelente | Razonable | Excelente | Ineficiente | Excelente | Razonable |
Desalineación lateral permitida | Razonable | Razonable | Excelente | Razonable | Razonable | Ineficiente | Ineficiente | Razonable |
Desalineación axial | Bien | Razonable | Bien | Ineficiente | Excelente | Ineficiente | Ineficiente | Ineficiente |
Ver todas las opciones | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí
Juego cero y más adecuado para aplicaciones de servomotores de alto par. Características.
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CPAHN65-[15,16,18,20,22,24,25,30,35]-[15,16,18,20,22,24,25,30,35] |
CPAWN65-[15,16,18,20,22,24,25,30,35]-[15,16,18,20,22,24,25,30,35] |
CPSHMK65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30,35]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
CPSHN65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30,35]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30,35] |
CPSWMK65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30,35]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
CPSWN65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30,35]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30,35] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Nombre de la serie | Tipo de disco | Aplicación | Para servomotores | O.D. D(Ø) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) | 4001~10000 | Categoría | Acoplamiento del cuerpo principal | Velocidad rotacional máxima(r/min) | 8000 |
Desalineación angular permitida(deg) | 0.6 | Material de disco | Acero inoxidable 301 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente