(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Combinación de sujeción y ranura para llave disponible.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | tipo de disco | Cuerpo | Disco | [ A ] Accesorios | |||
Orificio con chavetero en ambos lados | Sujeción por ambos lados | Sujeción por un lado, orificio con chavetero por un lado | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ M ] Material | ||
CPSWWK | CPSWC | CPSWCK | Doble | Acero al carbono 1045 | — | Acero inoxidable 301 | Tornillo de sujeción/tornillo de fijación |
CPSHWK | CPSHC | CPSHCK | Simple |
Número de pieza | — | Diámetro del perforación del eje d 1 | — | Diámetro del perforación del eje d 2 |
CPSWC65 | — | 20 | — | 30 |
Número de pieza | d1 , d2 Selección (Los orificios con chavetero están disponibles hasta ⌀25) | Tornillo de abrazadera | ||
Tipo | D | Tamaño | Par torque (Nm) | |
Tipo de disco doble Orificio con chavetero en ambos lados CPSWWK Sujeción por ambos lados CPSWC Sujeción por un lado, orificio con chavetero por un lado CPSWCK | 65 | 15 16 17 18 19 20 22 24 25 30 | M6 × 20 | 15.7 |
Número de pieza | d1 , d2 Selección (Los orificios con chavetero están disponibles hasta ⌀25) | Tornillo de abrazadera | ||
Tipo | D | Tamaño | Par torque (Nm) | |
Tipo de disco sencillo Orificio con chavetero en ambos lados CPSHWK Sujeción por ambos lados CPSHC Sujeción por un lado, orificio con chavetero por un lado CPSHCK | 65 | 15 16 17 18 19 20 22 24 25 30 | M6 × 20 | 15.7 |
Número de pieza | re1 , re2 | Par admisible (N·m) | Desalineado angular (°) | Desalineación lateral (mm) | Constante de resorte torsional estático (Nm/rad) | Max. Velocidad rotacional (r/min) | Momento de inercia (kg·m2) | Desalineación axial admisible (mm) | Factor de compensación | Masa (g) | |
Tipo | D | ||||||||||
CPSWWK | 65 | 15 to 25 | 60 | 0.6 | 0.2 | 58000 | 8000 | 4.87 × 10-4 | ±0.6 | 1.5 | 884 |
CPSWC | 15 to 30 | 8.29 × 10-4 | 1275 | ||||||||
CPSWCK | 15 to 30 | 6.58 × 10-4 | 1080 |
Número de pieza | re1 , re2 | Par admisible (N·m) | Desalineado angular (°) | Constante torsional estático de resorte (N·m/rad) | Max. Velocidad rotacional (r/min) | Momento de inercia (kg·m2) | Desalineación axial admisible (mm) | Factor de compensación | Masa (g) | |
Tipo | D | |||||||||
CPSHWK | 65 | 15 to 25 | 60 | 0.6 | 120000 | 8000 | 2.87 × 10-4 | ±0.3 | 1.5 | 595 |
CPSHC | 15 to 30 | 6.30 × 10-4 | 985 | |||||||
CPSHCK | 15 to 30 | 4.59 × 10-4 | 790 |
Cantidad | 1 to 9 | 10 to 12 | 13, 14 | 15 to 19 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Diámetro del orificio del eje d1, d2 | b | t | Nominación clave. Dimensión bxh | Tornillo de ajuste | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensión | Tolerancia | Dimensión | Tolerancia | Tamaño | Par torque (N⋅m) | ||
15,16,17 | 5 | ±0.015 | 2.3 | +0.1 0 | 5 × 5 | M4 | 1.7 |
18,19,20,22 | 6 | ±0.015 | 2.8 | 6 × 6 | M5 | 4 | |
24,25 | 8 | ±0.015 | 3.3 | +0.2 0 | 8 × 7 | M6 | 7 |
Tipo de acoplamiento | tipo de disco | Con tipo hendidura | tipo viejo | tipo de mandíbula | Tipo de fuelle | tipo rígido | Tipo de juntas universales | Tipo de acoplamientos de cadena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diámetro del orificio del eje | ⌀2-60 mm | ⌀1.5-35 mm | ⌀1-47 mm | ⌀3-60 mm | ⌀0-62 mm | ⌀3-35 mm | ⌀1-60 mm | ⌀14-55 mm |
recomendación de mortor | * Servo motor * Motores paso a paso | * Servo motor * Motores paso a paso | * Mortero de uso general | * Motores paso a paso * Mortero de uso general | * Motores paso a paso | * Servo motor * Motores paso a paso | * Motores paso a paso * Mortero de uso general | * Mortero de uso general |
Torque | 0.15-800 N⋅m | 0.05-35 N⋅m | 0.06-352 N⋅m | 0.31-1,350 N⋅m | 0.3-500 N⋅m | 0.3-206 N⋅m | 0.25-495 N⋅m | 100-2,372 N⋅m |
Cero reacción | Excelente | Excelente | Ineficiente | Ineficiente | Bien | Excelente | Ineficiente | Ineficiente |
Desalineación angular permitida | Bien | Bien | Excelente | Razonable | Excelente | Ineficiente | Excelente | Razonable |
Desalineación lateral permitida | Razonable | Razonable | Excelente | Razonable | Razonable | Ineficiente | Ineficiente | Razonable |
Desalineación axial | Bien | Razonable | Bien | Ineficiente | Excelente | Ineficiente | Ineficiente | Ineficiente |
Ver todas las opciones | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí
Juego cero y más adecuado para aplicaciones de servomotores de alto par. Características.
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CPSHC65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30] |
CPSHCK65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30] |
CPSHWK65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
CPSWC65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30] |
CPSWCK65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25,30] |
CPSWWK65-[15,16,17,18,19,20,22,24,25]-[15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Nombre de la serie | Tipo de disco | Aplicación | Para servomotores | Rango de torque(N•m) | 50.01~100.00 |
---|---|---|---|---|---|
O.D. D(Ø) | 65 | Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) | 4001~10000 | Características | Alta rigidez torsional / Tipo de alto par / Cero reacción |
Material del cuerpo | Acero al carbono 1045 | Categoría | Acoplamiento del cuerpo principal | Torque permitido(N•m) | 60 |
Velocidad rotacional máxima(r/min) | 8000 | Desalineación angular permitida(deg) | 0.6 | Material de disco | Acero inoxidable 301 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente