(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 1/2/2025 el día a 11:00 am el día 2/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - De disco con doble hombro, para servomotor, alta torsión, tipo de fijación de clampeo con tornillo.

Coples Flexibles - De disco con doble hombro, para servomotor, alta torsión, tipo de fijación de clampeo con tornillo.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Coples Flexibles - De disco con doble hombro, para servomotor, alta torsión, tipo de fijación de clampeo con tornillo.
  • Coples Flexibles - De disco con doble hombro, para servomotor, alta torsión, tipo de fijación de clampeo con tornillo.

Coples flexibles tipo disco con doble hombro, de alta torsión y fijación con clampeo con tornillo. Este tipo de cople se puede seleccionar con uno o dos discos intermedios, también se puede elegir con ranura para cuña en alguno de los dos extremos o en ambos.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Acoplamientos de disco, escalonados, de sujeción, para servomotor: imagen relacionada
[ ! ] Para conocer los criterios de selección y los procedimientos de alineación >> haga clic aquí
· Materiales
Partes[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
CuerpoAleación de aluminioAnodizado claroTornillo de cabeza hueca hexagonal
Disco, pin⑤Acero inoxidable duro 304

Especificaciones

Número de piezaDiámetro del perforación del eje d 1Diámetro del perforación del eje d 2
CPDW401214
Número de piezad1, d2 (d1≤d2)L1D1Tornillo de abrazaderaAF
TipoDCPDDCPDSMPar torque (Nm)
CPDD
CPDS
326810         4032913.722M31.584
40 810111214      46381216.528M42.510.56
50    12141516181920 52441519.439M5714.87
63      15161819202558501822.345M612178
■ Tipo de doble disco
Número de piezaTorque permitido
(N m)
Desalineado angular (°)Desalineación lateral (mm)Constante torsional estático de resorte (N·m/rad)Max. Velocidad rotacional
(r/min)
Momento de inercia (kg·m2)Desalineación axial admisible (mm)Masa (g)
TipoD
CPDD32220.151000190006.2 × 10-6±0.448
4040.21500150001.6 × 10-5±0.581
507.52000120004.6 × 10-5±0.6150
63100.32500100001.1 × 10-4±0.8230
■ Tipo de disco único
Número de piezaTorque permitido
(N m)
Desalineado angular (°)Constante torsional estático de resorte (N·m/rad)Max. Velocidad rotacional
(r/min)
Momento de inercia (kg·m2)Desalineación axial admisible (mm)Masa (g)
TipoD
CPDS32211300190004.5 × 10-6±0.238
4042800150001.2 × 10-566
507.53700120003.7 × 10-5120
63105000100008.4 × 10-5190
[ ! ]El tipo de disco único no tolera la desalineación lateral.

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 910 to 1213, 1415 to 19
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Modificaciones

Acoplamientos de disco, escalonados, de sujeción, para servomotor: imagen relacionada

Más información

Acoplamientos: disco, escalonado, sujeción, para servomotor: imagen relacionada

Información Técnica

Dimensiones del chavetero

Diámetro del orificio del eje
d1, d2
LK, RKbt Nominación clave. Dimensión
bxh
DimensiónToleranciaDimensiónTolerancia
8,1033±0.01251.4 +0.1
0
3 × 3
11,1244±0.01501.84 × 4
14-17552.35 × 5
18-22662.86 × 6
24-2588±0.01803.3 +0.2
0
8 × 7

Información de Soporte

Tipo de acoplamiento MISUMI

Tipo de acoplamientotipo de discoCon tipo hendiduratipo viejotipo de mandíbulaTipo de fuelletipo rígidoTipo de juntas universalesTipo de acoplamientos de cadena
Foto
Diámetro del orificio del eje⌀2-60 mm⌀1.5-35 mm⌀1-47 mm⌀3-60 mm⌀0-62 mm⌀3-35 mm⌀1-60 mm⌀14-55 mm
recomendación de mortor* Servo motor
* Motores paso a paso
* Servo motor
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Motores paso a paso* Servo motor
* Motores paso a paso
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Mortero de uso general
Torque0.15-800 N⋅m0.05-35 N⋅m0.06-352 N⋅m0.31-1,350 N⋅m0.3-500 N⋅m0.3-206 N⋅m0.25-495 N⋅m100-2,372 N⋅m
Cero reacciónExcelenteExcelenteIneficienteIneficienteBienExcelenteIneficienteIneficiente
Desalineación angular permitidaBienBienExcelenteRazonableExcelenteIneficienteExcelenteRazonable
Desalineación lateral permitidaRazonableRazonableExcelenteRazonableRazonableIneficienteIneficienteRazonable
Desalineación axialBienRazonableBienIneficienteExcelenteIneficienteIneficienteIneficiente
Ver todas las opcionesHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquí

Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí

Características

Acoplamientos de disco

Juego cero y más adecuado para aplicaciones de servomotores de alto par. Características.

  • Diseñado para absorber desalineaciones por flexiones del disco.
  • La naturaleza de juego cero proporciona una alta precisión angular, adecuada para aplicaciones que requieren altas precisiones de posicionamiento.
  • Los acoplamientos de tipo de alta rigidez tienen una rigidez torsional muy mejorada con respecto a los tipos estándar debido a los discos acoplados por tornillo en lugar de los discos acoplados por estampación del estándar.

Precauciones

Use precauciones

  • Asegúrese de mantener la desalineación dentro del rango permitido y evite una torsión excesiva. De lo contrario, la vida útil del acoplamiento se reducirá considerablemente debido a la deformación plástica.
  • Para su seguridad, cubra las partes giratorias del equipo con una cubierta protectora.
  • Si el elemento de acoplamiento genera ruidos metálicos anormales, apague inmediatamente el equipo e identifique la causa. Dichos ruidos pueden ser una indicación de una alineación inadecuada, interferencia del eje o un tornillo flojo.
  • Para aplicaciones con una gran fluctuación de carga, aplique un agente adhesivo en los tornillos del acoplamiento para evitar que se aflojen. Alternativamente, seleccione un acoplamiento de mayor tamaño/capacidad de carga.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPDD32-[6,​8,​10]-[6,​8,​10]
CPDD32-[6,​8,​10]-RDC[6-10/0.1]
CPDD32-LDC[6-10/0.1]-[6,​8,​10]
CPDD32-LDC[6-10/0.1]-RDC[6-10/0.1]
CPDD40-[8,​10,​11,​12,​14]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPDD40-[8,​10,​11,​12,​14]-RDC[7-14/0.1]
CPDD40-LDC[7-14/0.1]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPDD40-LDC[7-14/0.1]-RDC[7-14/0.1]
CPDD50-[12,​14,​15,​16,​18,​19,​20]-[12,​14,​15,​16,​18,​19,​20]
CPDD50-[12,​14,​15,​16,​18,​19,​20]-RDC[12-20/0.1]
CPDD50-LDC[12-20/0.1]-[12,​14,​15,​16,​18,​19,​20]
CPDD50-LDC[12-20/0.1]-RDC[12-20/0.1]
CPDD63-[15,​16,​18,​19,​20,​25]-[15,​16,​18,​19,​20,​25]
CPDD63-[15,​16,​18,​19,​20,​25]-RDC[15-25/0.1]
CPDD63-LDC[15-25/0.1]-[15,​16,​18,​19,​20,​25]
CPDD63-LDC[15-25/0.1]-RDC[15-25/0.1]
CPDS32-[6,​8,​10]-[6,​8,​10]
CPDS32-[6,​8,​10]-RDC[6-10/0.1]
CPDS32-LDC[6-10/0.1]-[6,​8,​10]
CPDS32-LDC[6-10/0.1]-RDC[6-10/0.1]
CPDS40-[8,​10,​11,​12,​14]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPDS40-[8,​10,​11,​12,​14]-RDC[7-14/0.1]
CPDS40-LDC[7-14/0.1]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPDS40-LDC[7-14/0.1]-RDC[7-14/0.1]
CPDS50-[12,​14,​15,​16,​18,​19,​20]-[12,​14,​15,​16,​18,​19,​20]
CPDS50-[12,​14,​15,​16,​18,​19,​20]-RDC[12-20/0.1]
CPDS50-LDC[12-20/0.1]-[12,​14,​15,​16,​18,​19,​20]
CPDS50-LDC[12-20/0.1]-RDC[12-20/0.1]
CPDS63-[15,​16,​18,​19,​20,​25]-[15,​16,​18,​19,​20,​25]
CPDS63-[15,​16,​18,​19,​20,​25]-RDC[15-25/0.1]
CPDS63-LDC[15-25/0.1]-[15,​16,​18,​19,​20,​25]
CPDS63-LDC[15-25/0.1]-RDC[15-25/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Doble individual ID del eje d1 cambiar el diámetro del orificio [LDC] especificado en incrementos de 1 mm ID del eje d2 cambiar el diámetro del orificio [RDC] especificado en incrementos de 1 mm
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial1.01~3.006 ~ 106 ~ 10324010001~7800021900020.02~0.20.15+0.4/-0.46.2×10-6Doble--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial1.01~3.006 ~ 10-324010001~7800021900020.02~0.20.15+0.4/-0.46.2×10-6Doble-6 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial1.01~3.00-6 ~ 10324010001~7800021900020.02~0.20.15+0.4/-0.46.2×10-6Doble6 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial1.01~3.00--324010001~7800021900020.02~0.20.15+0.4/-0.46.2×10-6Doble6 ~ 106 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial3.01~5.008 ~ 148 ~ 14404610001~7800041500020.02~0.20.2+0.5/-0.51.6×10-5Doble--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial3.01~5.008 ~ 14-404610001~7800041500020.02~0.20.2+0.5/-0.51.6×10-5Doble-7 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial3.01~5.00-8 ~ 14404610001~7800041500020.02~0.20.2+0.5/-0.51.6×10-5Doble7 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial3.01~5.00--404610001~7800041500020.02~0.20.2+0.5/-0.51.6×10-5Doble7 ~ 147 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial5.01~10.0012 ~ 2012 ~ 20505210001~780007.51200020.02~0.20.2+0.6/-0.64.6×10-5Doble--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial5.01~10.0012 ~ 20-505210001~780007.51200020.02~0.20.2+0.6/-0.64.6×10-5Doble-12 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial5.01~10.00-12 ~ 20505210001~780007.51200020.02~0.20.2+0.6/-0.64.6×10-5Doble12 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial5.01~10.00--505210001~780007.51200020.02~0.20.2+0.6/-0.64.6×10-5Doble12 ~ 2012 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial5.01~10.0015 ~ 2515 ~ 2563584001~10000101000020.21~0.400.3+0.8/-0.81.1×10-4Doble--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial5.01~10.0015 ~ 25-63584001~10000101000020.21~0.400.3+0.8/-0.81.1×10-4Doble-15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial5.01~10.00-15 ~ 2563584001~10000101000020.21~0.400.3+0.8/-0.81.1×10-4Doble15 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial5.01~10.00--63584001~10000101000020.21~0.400.3+0.8/-0.81.1×10-4Doble15 ~ 2515 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.006 ~ 106 ~ 10323210001~780002190001--+0.2/-0.24.5×10-6Simple--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.006 ~ 10-323210001~780002190001--+0.2/-0.24.5×10-6Simple-6 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.00-6 ~ 10323210001~780002190001--+0.2/-0.24.5×10-6Simple6 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.00--323210001~780002190001--+0.2/-0.24.5×10-6Simple6 ~ 106 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial3.01~5.008 ~ 148 ~ 14403810001~780004150001--+0.2/-0.21.2×10-5Simple--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial3.01~5.008 ~ 14-403810001~780004150001--+0.2/-0.21.2×10-5Simple-7 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial3.01~5.00-8 ~ 14403810001~780004150001--+0.2/-0.21.2×10-5Simple7 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial3.01~5.00--403810001~780004150001--+0.2/-0.21.2×10-5Simple7 ~ 147 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial5.01~10.0012 ~ 2012 ~ 20504410001~780007.5120001--+0.2/-0.23.7×10-5Simple--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial5.01~10.0012 ~ 20-504410001~780007.5120001--+0.2/-0.23.7×10-5Simple-12 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial5.01~10.00-12 ~ 20504410001~780007.5120001--+0.2/-0.23.7×10-5Simple12 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial5.01~10.00--504410001~780007.5120001--+0.2/-0.23.7×10-5Simple12 ~ 2012 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial5.01~10.0015 ~ 2515 ~ 2563504001~1000010100001--+0.2/-0.28.4×10-5Simple--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial5.01~10.0015 ~ 25-63504001~1000010100001--+0.2/-0.28.4×10-5Simple-15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial5.01~10.00-15 ~ 2563504001~1000010100001--+0.2/-0.28.4×10-5Simple15 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Angular / Axial5.01~10.00--63504001~1000010100001--+0.2/-0.28.4×10-5Simple15 ~ 2515 ~ 25
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Doble individual ID del eje d1 cambiar el diámetro del orificio [LDC] especificado en incrementos de 1 mm ID del eje d2 cambiar el diámetro del orificio [RDC] especificado en incrementos de 1 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nombre de la serie Tipo de disco Aplicación Estándar Características Cero reacción / Bajo momento de inercia
Material del cuerpo Aluminio Categoría Acoplamiento del cuerpo principal Material de disco Acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm