(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles tipo disco, de alta torsión y fijación con opresor. Este tipo de cople se puede seleccionar con uno o dos discos intermedios, también se puede elegir con ranura para cuña en alguno de los dos extremos o en ambos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Diámetro estándar | Diámetro con chaveta | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios | |||
d1 (un lado) | d2 (un lado) | d1 , d2 (ambos lados) | Cuerpo | Disco | Cuerpo | ||
MCKL | MCKLLK | MCKLRK | MCKLWK | Aluminio fundido a presión | Fibra de carbon | Niquelado sin electrolítico | Tornillo de ajuste |
MCKS | — | MCKSRK | MCKSWK |
Número de pieza | — | Diámetro del perforación del eje d 1 | — | Diámetro del perforación del eje d 2 |
MCKL20 | — | 5 | — | 10 |
MCKLWK25 | — | 10 | — | 12 |
Número de pieza | d1, d2 (d1≤d2) [!] El tipo de orificio con chavetero se puede seleccionar para diámetro 6 o mayor. (D=13 no está disponible) | d 3 | L | ℓ | F | Tornillo de ajuste | |||||||||||||||||||||
Tipo | D | M | Par torque (Nm) | ||||||||||||||||||||||||
MCKL MCKLLK MCKLRK MCKLWK | 10 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 15 | 4.2 | 2 | M2 | 0.3 | |||||||||||||||||
13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5.5 | 19 | 5.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 6.8 | 23.2 | 7 | 3 | M3 | 0.7 | |||||||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 8.1 | 26 | 7.5 | 3.7 | ||||||||||||||||
25 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 10.4 | 30.2 | 9 | 4 | M4 | 1.7 | ||||||||||||
32 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 41 | 12.4 | 6 | ||||||||||||
40 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 19.5 | 47 | 15.5 | 7.8 | M5 | 4 | |||||||||||
50 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 53 | 18 | 9 | M6 | 7 |
Número de pieza | d1, d2 (d1≤d2) [!] El tipo de orificio con chavetero se puede seleccionar para diámetro 6 o mayor. (D=13 no está disponible) | L | ℓ | F | Tornillo de ajuste | |||||||||||||||||||||
Tipo | D | M | Par torque (Nm) | |||||||||||||||||||||||
MCKS MCKSRK MCKSWK | 10 | 2 | 3 | 4 | 10.5 | 4.2 | 2 | M2 | 0.3 | |||||||||||||||||
13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13.5 | 5.5 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 16.5 | 7 | 3 | M3 | 0.7 | |||||||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 18.4 | 7.5 | 4 | ||||||||||||||||
25 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 21.6 | 9 | 4 | M4 | 1.7 | ||||||||||||
32 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 29 | 12.4 | 6 | ||||||||||||
40 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 35 | 15.5 | 7.8 | M5 | 4 | |||||||||||
50 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 41 | 18 | 9 | M6 | 7 |
Número de pieza | Par admisible (N·m) | Desalineación angular (°) | Desalineación lateral (mm) | Constante torsional estático de resorte (N·m/rad) | Max. Velocidad rotacional (r/min) | Momento de inercia (kg·m2 ) | Desalineación axial admisible (mm) | Masa (g) | |
Tipo | D | ||||||||
MCKL MCKLLK MCKLRK MCKLWK | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.2 | 31 | 32000 | 4.6 × 10-8 | ±0.2 | 3 |
13 | 0.35 | 80 | 24000 | 8.0 × 10-8 | 5 | ||||
16 | 0.6 | 130 | 23000 | 2.4 × 10-7 | ±0.3 | 9 | |||
20 | 1.0 | 220 | 22000 | 7.2 × 10-7 | 14 | ||||
25 | 2.2 | 440 | 19000 | 2.2 × 10-6 | ±0.4 | 27 | |||
32 | 3.8 | 960 | 15000 | 6.0 × 10-6 | 60 | ||||
40 | 6.8 | 0.3 | 1900 | 10000 | 1.7 × 10-5 | ±0.5 | 104 | ||
50 | 11.0 | 2250 | 8000 | 4.6 × 10-5 | 210 |
Número de pieza | Torque permitido (N m) | Desalineación angular (°) | Desalineación lateral (mm) | Constante torsional estático de resorte (N·m/rad) | Max. Velocidad rotacional (r/min) | Momento de inercia (kg·m2 ) | Desalineación axial admisible (mm) | Masa (g) | |
Tipo | D | ||||||||
MCKS MCKSRK MCKSWK | 10 | 0.25 | 1 | 0.05 | 40 | 32000 | 4.0 × 10-8 | ±0.1 | 2 |
13 | 0.35 | 100 | 24000 | 7.0 × 10-8 | 4 | ||||
16 | 0.6 | 160 | 23000 | 2.0 × 10-7 | 7 | ||||
20 | 1.0 | 290 | 22000 | 6.0 × 10-7 | 11 | ||||
25 | 2.2 | 550 | 19000 | 1.8 × 10-6 | ±0.2 | 22 | |||
32 | 3.8 | 1200 | 15000 | 5.2 × 10-6 | 50 | ||||
40 | 6.8 | 0.1 | 2200 | 10000 | 1.3 × 10-5 | 85 | |||
50 | 11.0 | 2600 | 8000 | 3.6 × 10-5 | 170 |
Cantidad | 1 to 9 | 10 to 14 | 15 to 19 | 20 to 29 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Diámetro del orificio del eje d1, d2 | b | t | Nominación clave. Dimensión bxh | ||
---|---|---|---|---|---|
Dimensión | Tolerancia | Dimensión | Tolerancia | ||
6,7.9 | 2 | ±0.0125 | 1.0 | +0.1 0 | 2 × 2 |
8-10 | 3 | 1.4 | 3 × 3 | ||
10.1-12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 4 × 4 | |
12.1-17 | 5 | 2.3 | 5 × 5 | ||
17.1-22 | 6 | 2.8 | 6 × 6 | ||
22.1-25 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 | 8 × 7 |
Tipo de acoplamiento | tipo de disco | Con tipo hendidura | tipo viejo | tipo de mandíbula | Tipo de fuelle | tipo rígido | Tipo de juntas universales | Tipo de acoplamientos de cadena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foto | ||||||||
Diámetro del orificio del eje | ⌀2-60 mm | ⌀1.5-35 mm | ⌀1-47 mm | ⌀3-60 mm | ⌀0-62 mm | ⌀3-35 mm | ⌀1-60 mm | ⌀14-55 mm |
recomendación de mortor | * Servo motor * Motores paso a paso | * Servo motor * Motores paso a paso | * Mortero de uso general | * Motores paso a paso * Mortero de uso general | * Motores paso a paso | * Servo motor * Motores paso a paso | * Motores paso a paso * Mortero de uso general | * Mortero de uso general |
Torque | 0.15-800 N⋅m | 0.05-35 N⋅m | 0.06-352 N⋅m | 0.31-1,350 N⋅m | 0.3-500 N⋅m | 0.3-206 N⋅m | 0.25-495 N⋅m | 100-2,372 N⋅m |
Cero reacción | Excelente | Excelente | Ineficiente | Ineficiente | Bien | Excelente | Ineficiente | Ineficiente |
Desalineación angular permitida | Bien | Bien | Excelente | Razonable | Excelente | Ineficiente | Excelente | Razonable |
Desalineación lateral permitida | Razonable | Razonable | Excelente | Razonable | Razonable | Ineficiente | Ineficiente | Razonable |
Desalineación axial | Bien | Razonable | Bien | Ineficiente | Excelente | Ineficiente | Ineficiente | Ineficiente |
Ver todas las opciones | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí
Juego cero y más adecuado para aplicaciones de servomotores de alto par. Características.
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MCKL10-[2,3,4]-[2,3,4] |
MCKL10-[2,3,4]-RDC[1-3.9/0.1] |
MCKL10-LDC[1-3.9/0.1]-[2,3,4] |
MCKL10-LDC[1-3.9/0.1]-RDC[1-3.9/0.1] |
MCKL13-[3,4,5,6]-[3,4,5,6] |
MCKL13-[3,4,5,6]-RDC[2-5.9/0.1] |
MCKL13-LDC[2-5.9/0.1]-[3,4,5,6] |
MCKL13-LDC[2-5.9/0.1]-RDC[2-5.9/0.1] |
MCKL16-[4,5,6,6.35,7,8]-[4,5,6,6.35,7,8] |
MCKL16-[4,5,6,6.35,7,8]-RDC[4.1-7.9/0.1] |
MCKL16-LDC[4.1-7.9/0.1]-[4,5,6,6.35,7,8] |
MCKL16-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[4.1-7.9/0.1] |
MCKL20-[4,5,6,6.35,7,8,10]-[4,5,6,6.35,7,8,10] |
MCKL20-[4,5,6,6.35,7,8,10]-RDC[4.1-9.9/0.1] |
MCKL20-LDC[4.1-9.9/0.1]-[4,5,6,6.35,7,8,10] |
MCKL20-LDC[4.1-9.9/0.1]-RDC[4.1-9.9/0.1] |
MCKL25-[5,6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-[5,6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCKL25-[5,6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-RDC[5.1-11.9/0.1] |
MCKL25-LDC[5.1-11.9/0.1]-[5,6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCKL25-LDC[5.1-11.9/0.1]-RDC[5.1-11.9/0.1] |
MCKL32-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14,15,16]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14,15,16] |
MCKL32-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14,15,16]-RDC[6.1-15.9/0.1] |
MCKL32-LDC[6.1-15.9/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14,15,16] |
MCKL32-LDC[6.1-15.9/0.1]-RDC[6.1-15.9/0.1] |
MCKL40-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18,20]-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18,20] |
MCKL40-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18,20]-RDC[8-20/0.1] |
MCKL40-LDC[8-20/0.1]-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18,20] |
MCKL40-LDC[8-20/0.1]-RDC[8-20/0.1] |
MCKL50-[14,15,16,18,20,22,24,25]-[14,15,16,18,20,22,24,25] |
MCKL50-[14,15,16,18,20,22,24,25]-RDC[14-25/0.1] |
MCKL50-LDC[14-25/0.1]-[14,15,16,18,20,22,24,25] |
MCKL50-LDC[14-25/0.1]-RDC[14-25/0.1] |
MCKLLK16-[6,6.35,7,8]-[6,6.35,7,8] |
MCKLLK16-[6,6.35,7,8]-RDC[6.1-7.9/0.1] |
MCKLLK16-LDC[6.1-7.9/0.1]-[6,6.35,7,8] |
MCKLLK16-LDC[6.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1] |
MCKLLK20-[6,6.35,7,8,10]-[6,6.35,7,8,10] |
MCKLLK20-[6,6.35,7,8,10]-RDC[6.1-9.9/0.1] |
MCKLLK20-LDC[6.1-9.9/0.1]-[6,6.35,7,8,10] |
MCKLLK20-LDC[6.1-9.9/0.1]-RDC[6.1-9.9/0.1] |
MCKLLK25-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCKLLK25-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-RDC[6.1-11.9/0.1] |
MCKLLK25-LDC[6.1-11.9/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCKLLK25-LDC[6.1-11.9/0.1]-RDC[6.1-11.9/0.1] |
MCKLLK32-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14,15,16]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14,15,16] |
MCKLLK32-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14,15,16]-RDC[6.1-15.9/0.1] |
MCKLLK32-LDC[6.1-15.9/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14,15,16] |
MCKLLK32-LDC[6.1-15.9/0.1]-RDC[6.1-15.9/0.1] |
MCKLLK40-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18,20]-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18,20] |
MCKLLK40-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18,20]-RDC[8-20/0.1] |
MCKLLK40-LDC[8-20/0.1]-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18,20] |
MCKLLK40-LDC[8-20/0.1]-RDC[8-20/0.1] |
MCKLLK50-[14,15,16,18,20,22,24,25]-[14,15,16,18,20,22,24,25] |
MCKLLK50-[14,15,16,18,20,22,24,25]-RDC[14-25/0.1] |
MCKLLK50-LDC[14-25/0.1]-[14,15,16,18,20,22,24,25] |
MCKLLK50-LDC[14-25/0.1]-RDC[14-25/0.1] |
MCKLRK16-[4,5,6,6.35,7,8]-[6,6.35,7,8] |
MCKLRK16-[4,5,6,6.35,7,8]-RDC[6.1-7.9/0.1] |
MCKLRK16-LDC[4.1-7.9/0.1]-[6,6.35,7,8] |
MCKLRK16-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Nombre de la serie | Tipo de disco | Desalineación permitida | Angular / Excentricidad / Axial | Aplicación | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Características | Alta rigidez torsional / Tipo de alto par / Cero reacción / Bajo momento de inercia | Material del cuerpo | Aluminio | Categoría | Acoplamiento del cuerpo principal |
Material de disco | Fibra de carbon |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente