(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Coples Flexibles - De disco, torque estándar, tipo de fijación con opresor.

Coples Flexibles - De disco, torque estándar, tipo de fijación con opresor.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Coples flexibles tipo disco, de torque estándar y fijación con opresor. Este tipo de cople se puede seleccionar con uno o dos discos intermedios, también se puede elegir con ranura para cuña en alguno de los dos extremos o en ambos.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Acoplamientos: disco de torsión estándar, tornillo de fijación: imagen relacionada
[ ! ] Para conocer los criterios de selección y los procedimientos de alineación >> haga clic aquí
· Materiales
Diámetro estándarDiámetro con chaveta[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
d1 (un lado)d2 (un lado)d1 , d2 (ambos lados)CuerpoDiscoCuerpo
MCGLMCGLLKMCGLRKMCGLWKAluminio fundido a presiónpoliimidaNiquelado sin electrolíticoTornillo de ajuste
MCGSMCGSRKMCGSWK

Especificaciones

Número de piezaDiámetro del perforación del eje d 1Diámetro del perforación del eje d 2
MCGL20510
MCGLRK25812
Número de piezad1, d2 (d1≤d2)
[!] El tipo de orificio con chavetero se puede seleccionar para diámetros 6 o mayores (D=13 no está disponible)
d 3LFTornillo de ajuste
TipoDMPar torque
(N m)
Tipo de disco doble
MCGL
MCGLLK
MCGLRK
MCGLWK
10 234                 4.1154.22M20.3
13  3456               5.5195.52.5
16   4566.3578            6.823.273M30.7
20   4566.3578 10          8.1267.53.7
25    566.35789.53101112        10.430.294M41.7
32     66.35789.53101112141516     154112.46
40        89.531011121415161820   19.54715.57.8M54
50             14151618202224252553189M67
Número de piezad1, d2 (d1≤d2)
[!] El tipo de orificio con chavetero se puede seleccionar para diámetros 6 o mayores (D=13 no está disponible)
LFTornillo de ajuste
TipoDMPar torque
(N m)
Tipo de disco sencillo
MCGS
MCGSRK
MCGSWK
10 234                 10.54.22M20.3
13  3456               13.55.53
16   4566.3578            16.573M30.7
20   4566.3578 10          18.47.54
25    566.35789.53101112        21.694M41.7
32     66.35789.53101112141516     2912.46
40        89.531011121415161820   3515.57.8M54
50             141516182022242541189M67
■ Tipo de doble disco
Número de piezaPar admisible (N·m)Desalineación angular (°)Desalineación lateral (mm)Constante torsional estático de resorte (N·m/rad)Max. Velocidad de rotación (r/min)Momento de inercia
(kg·m2 )
Desalineación axial admisible
(mm)
Masa (g)
TipoD
MCGL
MCGLLK
MCGLRK
MCGLWK
10 0.153.50.321260004.6 × 10-8±0.23
13 0.2544200008.0 × 10-85
16 0.470190002.4 × 10-7±0.39
20 0.6130180007.2 × 10-7±0.414
25 1.4240160002.2 × 10-6±0.527
32 2.6560120006.0 × 10-660
40 4.40.498080001.7 × 10-5±0.6104
50 7.0110060004.6 × 10-5210
■ Tipo de disco único
Número de piezaTorque permitido
(N m)
Desalineación angular (°)Desalineación lateral (mm)Constante torsional estático de resorte (N·m/rad)Max. Velocidad de rotación (r/min)Momento de inercia
(kg·m2 )
Desalineación axial admisible (mm)Masa (g)
TipoD
MCGS
MCGSRK
MCGSWK
10 0.1520.127260004.0 × 10-8±0.12
13 0.2560200007.0 × 10-84
16 0.490190002.0 × 10-77
20 0.6170180006.0 × 10-7±0.211
25 1.4300160001.8 × 10-622
32 2.6700120005.2 × 10-6±0.350
40 4.40.15120080001.3 × 10-585
50 7.0145060003.6 × 10-5170

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondeado hacia abajo al yen más cercano) P. 89
Cantidad1 to 910 to 1415 to 1920 to 29
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, consulte el Sistema de pedidos web (WOS).

Modificaciones

Acoplamientos: disco de torsión estándar, tornillo de fijación: imagen relacionada

Más información

Acoplamientos - Disco de torque estándar, tornillo de fijación: Imagen relacionada

Información Técnica

Dimensiones del chavetero

Diámetro del orificio del eje
d1, d2
bt Nominación clave. Dimensión
bxh
DimensiónToleranciaDimensiónTolerancia
6,7.92±0.01251.0 +0.1
0
2 × 2
8-1031.43 × 3
10.1-124±0.01501.84 × 4
12.1-1752.35 × 5
17.1-2262.86 × 6
22.1-258±0.01803.3 +0.2
0
8 × 7

Información de Soporte

Tipo de acoplamiento MISUMI

Tipo de acoplamientotipo de discoCon tipo hendiduratipo viejotipo de mandíbulaTipo de fuelletipo rígidoTipo de juntas universalesTipo de acoplamientos de cadena
Foto
Diámetro del orificio del eje⌀2-60 mm⌀1.5-35 mm⌀1-47 mm⌀3-60 mm⌀0-62 mm⌀3-35 mm⌀1-60 mm⌀14-55 mm
recomendación de mortor* Servo motor
* Motores paso a paso
* Servo motor
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Motores paso a paso* Servo motor
* Motores paso a paso
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Mortero de uso general
Torque0.15-800 N⋅m0.05-35 N⋅m0.06-352 N⋅m0.31-1,350 N⋅m0.3-500 N⋅m0.3-206 N⋅m0.25-495 N⋅m100-2,372 N⋅m
Cero reacciónExcelenteExcelenteIneficienteIneficienteBienExcelenteIneficienteIneficiente
Desalineación angular permitidaBienBienExcelenteRazonableExcelenteIneficienteExcelenteRazonable
Desalineación lateral permitidaRazonableRazonableExcelenteRazonableRazonableIneficienteIneficienteRazonable
Desalineación axialBienRazonableBienIneficienteExcelenteIneficienteIneficienteIneficiente
Ver todas las opcionesHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquí

Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí

Características

Acoplamientos de disco

Juego cero y más adecuado para aplicaciones de servomotores de alto par. Características.

  • Diseñado para absorber desalineaciones por flexiones del disco.
  • La naturaleza de juego cero proporciona una alta precisión angular, adecuada para aplicaciones que requieren altas precisiones de posicionamiento.
  • Los acoplamientos de tipo de alta rigidez tienen una rigidez torsional muy mejorada con respecto a los tipos estándar debido a los discos acoplados por tornillo en lugar de los discos acoplados por estampación del estándar.

Precauciones

Use precauciones

  • Asegúrese de mantener la desalineación dentro del rango permitido y evite una torsión excesiva. De lo contrario, la vida útil del acoplamiento se reducirá considerablemente debido a la deformación plástica.
  • Para su seguridad, cubra las partes giratorias del equipo con una cubierta protectora.
  • Si el elemento de acoplamiento genera ruidos metálicos anormales, apague inmediatamente el equipo e identifique la causa. Dichos ruidos pueden ser una indicación de una alineación inadecuada, interferencia del eje o un tornillo flojo.
  • Para aplicaciones con una gran fluctuación de carga, aplique un agente adhesivo en los tornillos del acoplamiento para evitar que se aflojen. Alternativamente, seleccione un acoplamiento de mayor tamaño/capacidad de carga.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCGL10-[2,​3,​4]-[2,​3,​4]
MCGL10-[2,​3,​4]-RDC[1-3.9/0.1]
MCGL10-LDC[1-3.9/0.1]-[2,​3,​4]
MCGL10-LDC[1-3.9/0.1]-RDC[1-3.9/0.1]
MCGL13-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
MCGL13-[3,​4,​5,​6]-RDC[2-5.9/0.1]
MCGL13-LDC[2-5.9/0.1]-[3,​4,​5,​6]
MCGL13-LDC[2-5.9/0.1]-RDC[2-5.9/0.1]
MCGL16-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCGL16-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCGL16-LDC[4.1-7.9/0.1]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCGL16-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCGL20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8,​10]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8,​10]
MCGL20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8,​10]-RDC[4.1-9.9/0.1]
MCGL20-LDC[4.1-9.9/0.1]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8,​10]
MCGL20-LDC[4.1-9.9/0.1]-RDC[4.1-9.9/0.1]
MCGL25-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCGL25-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-RDC[5.1-12/0.1]
MCGL25-LDC[5.1-11.9/0.1]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCGL25-LDC[5.1-11.9/0.1]-RDC[5.1-12/0.1]
MCGL32-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCGL32-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[6.1-15.9/0.1]
MCGL32-LDC[6.1-15.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCGL32-LDC[6.1-15.9/0.1]-RDC[6.1-15.9/0.1]
MCGL40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCGL40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-RDC[8-20/0.1]
MCGL40-LDC[8-20/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCGL40-LDC[8-20/0.1]-RDC[8-20/0.1]
MCGL50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]
MCGL50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]-RDC[14-25/0.1]
MCGL50-LDC[14-25/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]
MCGL50-LDC[14-25/0.1]-RDC[14-25/0.1]
MCGLLK16-[6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCGLLK16-[6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCGLLK16-LDC[6.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCGLLK16-LDC[6.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCGLLK20-[6,​6.35,​7,​8,​10]-[6,​6.35,​7,​8,​10]
MCGLLK20-[6,​6.35,​7,​8,​10]-RDC[6.1-9.9/0.1]
MCGLLK20-LDC[6.1-9.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​10]
MCGLLK20-LDC[6.1-9.9/0.1]-RDC[6.1-9.9/0.1]
MCGLLK25-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCGLLK25-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-RDC[6.1-11.9/0.1]
MCGLLK25-LDC[6.1-11.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCGLLK25-LDC[6.1-11.9/0.1]-RDC[6.1-11.9/0.1]
MCGLLK32-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCGLLK32-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[6.1-15.9/0.1]
MCGLLK32-LDC[6.1-15.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCGLLK32-LDC[6.1-15.9/0.1]-RDC[6.1-15.9/0.1]
MCGLLK40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCGLLK40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-RDC[8-20/0.1]
MCGLLK40-LDC[8-20/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCGLLK40-LDC[8-20/0.1]-RDC[8-20/0.1]
MCGLLK50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]
MCGLLK50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]-RDC[14-25/0.1]
MCGLLK50-LDC[14-25/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]
MCGLLK50-LDC[14-25/0.1]-RDC[14-25/0.1]
MCGLRK16-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCGLRK16-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCGLRK16-LDC[4.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCGLRK16-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Doble individual Forma del orificio del eje ID del eje d1 Cambiar diámetro del orificio [LDC] especificado en incrementos de 0.1 mm ID del eje d2 Cambiar diámetro del orificio [RDC] especificado en incrementos de 0.1 mm
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.002 ~ 42 ~ 4101510001~780000.15260003.50.21~0.400.3+0.2/-0.24.6×10-8DobleAgujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.002 ~ 4-101510001~780000.15260003.50.21~0.400.3+0.2/-0.24.6×10-8DobleAgujeros estándar-1 ~ 3.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00-2 ~ 4101510001~780000.15260003.50.21~0.400.3+0.2/-0.24.6×10-8DobleAgujeros estándar1 ~ 3.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--101510001~780000.15260003.50.21~0.400.3+0.2/-0.24.6×10-8DobleAgujeros estándar1 ~ 3.91 ~ 3.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.003 ~ 63 ~ 6131910001~780000.25200003.50.21~0.400.3+0.2/-0.28.0×10-8DobleAgujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.003 ~ 6-131910001~780000.25200003.50.21~0.400.3+0.2/-0.28.0×10-8DobleAgujeros estándar-2 ~ 5.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00-3 ~ 6131910001~780000.25200003.50.21~0.400.3+0.2/-0.28.0×10-8DobleAgujeros estándar2 ~ 5.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--131910001~780000.25200003.50.21~0.400.3+0.2/-0.28.0×10-8DobleAgujeros estándar2 ~ 5.92 ~ 5.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.004 ~ 84 ~ 81623.210001~780000.4190003.50.21~0.400.3+0.3/-0.32.4×10-7DobleAgujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.004 ~ 8-1623.210001~780000.4190003.50.21~0.400.3+0.3/-0.32.4×10-7DobleAgujeros estándar-4.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00-4 ~ 81623.210001~780000.4190003.50.21~0.400.3+0.3/-0.32.4×10-7DobleAgujeros estándar4.1 ~ 7.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--1623.210001~780000.4190003.50.21~0.400.3+0.3/-0.32.4×10-7DobleAgujeros estándar4.1 ~ 7.94.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.004 ~ 104 ~ 10202610001~780000.6180003.50.21~0.400.3+0.4/-0.47.2×10-7DobleAgujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.004 ~ 10-202610001~780000.6180003.50.21~0.400.3+0.4/-0.47.2×10-7DobleAgujeros estándar-4.1 ~ 9.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00-4 ~ 10202610001~780000.6180003.50.21~0.400.3+0.4/-0.47.2×10-7DobleAgujeros estándar4.1 ~ 9.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--202610001~780000.6180003.50.21~0.400.3+0.4/-0.47.2×10-7DobleAgujeros estándar4.1 ~ 9.94.1 ~ 9.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.005 ~ 125 ~ 122530.210001~780001.4160003.50.21~0.400.3+0.5/-0.52.2×10-6DobleAgujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.005 ~ 12-2530.210001~780001.4160003.50.21~0.400.3+0.5/-0.52.2×10-6DobleAgujeros estándar-5.1 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00-5 ~ 122530.210001~780001.4160003.50.21~0.400.3+0.5/-0.52.2×10-6DobleAgujeros estándar5.1 ~ 11.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--2530.210001~780001.4160003.50.21~0.400.3+0.5/-0.52.2×10-6DobleAgujeros estándar5.1 ~ 11.95.1 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.006 ~ 166 ~ 16324110001~780002.6120003.50.21~0.400.3+0.5/-0.56.0×10-6DobleAgujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.006 ~ 16-324110001~780002.6120003.50.21~0.400.3+0.5/-0.56.0×10-6DobleAgujeros estándar-6.1 ~ 15.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00-6 ~ 16324110001~780002.6120003.50.21~0.400.3+0.5/-0.56.0×10-6DobleAgujeros estándar6.1 ~ 15.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--324110001~780002.6120003.50.21~0.400.3+0.5/-0.56.0×10-6DobleAgujeros estándar6.1 ~ 15.96.1 ~ 15.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.008 ~ 208 ~ 2040474001~100004.480003.50.21~0.400.4+0.6/-0.61.7×10-5DobleAgujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.008 ~ 20-40474001~100004.480003.50.21~0.400.4+0.6/-0.61.7×10-5DobleAgujeros estándar-8 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.00-8 ~ 2040474001~100004.480003.50.21~0.400.4+0.6/-0.61.7×10-5DobleAgujeros estándar8 ~ 20-
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.00--40474001~100004.480003.50.21~0.400.4+0.6/-0.61.7×10-5DobleAgujeros estándar8 ~ 208 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.0014 ~ 2514 ~ 2550534001~10000760003.50.21~0.400.4+0.6/-0.64.6×10-5DobleAgujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.0014 ~ 25-50534001~10000760003.50.21~0.400.4+0.6/-0.64.6×10-5DobleAgujeros estándar-14 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.00-14 ~ 2550534001~10000760003.50.21~0.400.4+0.6/-0.64.6×10-5DobleAgujeros estándar14 ~ 25-
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.00--50534001~10000760003.50.21~0.400.4+0.6/-0.64.6×10-5DobleAgujeros estándar14 ~ 2514 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.006 ~ 86 ~ 81623.210001~780000.4190003.50.21~0.400.3+0.3/-0.32.4×10-7DobleAgujero con Keyway d1 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.006 ~ 8-1623.210001~780000.4190003.50.21~0.400.3+0.3/-0.32.4×10-7DobleAgujero con Keyway d1 Side-6.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00-6 ~ 81623.210001~780000.4190003.50.21~0.400.3+0.3/-0.32.4×10-7DobleAgujero con Keyway d1 Side6.1 ~ 7.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00--1623.210001~780000.4190003.50.21~0.400.3+0.3/-0.32.4×10-7DobleAgujero con Keyway d1 Side6.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.006 ~ 106 ~ 10202610001~780000.6180003.50.21~0.400.3+0.4/-0.47.2×10-7DobleAgujero con Keyway d1 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.006 ~ 10-202610001~780000.6180003.50.21~0.400.3+0.4/-0.47.2×10-7DobleAgujero con Keyway d1 Side-6.1 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00-6 ~ 10202610001~780000.6180003.50.21~0.400.3+0.4/-0.47.2×10-7DobleAgujero con Keyway d1 Side6.1 ~ 9.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00--202610001~780000.6180003.50.21~0.400.3+0.4/-0.47.2×10-7DobleAgujero con Keyway d1 Side6.1 ~ 9.96.1 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.006 ~ 126 ~ 122530.210001~780001.4160003.50.21~0.400.3+0.5/-0.52.2×10-6DobleAgujero con Keyway d1 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.006 ~ 12-2530.210001~780001.4160003.50.21~0.400.3+0.5/-0.52.2×10-6DobleAgujero con Keyway d1 Side-6.1 ~ 11.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00-6 ~ 122530.210001~780001.4160003.50.21~0.400.3+0.5/-0.52.2×10-6DobleAgujero con Keyway d1 Side6.1 ~ 11.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00--2530.210001~780001.4160003.50.21~0.400.3+0.5/-0.52.2×10-6DobleAgujero con Keyway d1 Side6.1 ~ 11.96.1 ~ 11.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.006 ~ 166 ~ 16324110001~780002.6120003.50.21~0.400.3+0.5/-0.56.0×10-6DobleAgujero con Keyway d1 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.006 ~ 16-324110001~780002.6120003.50.21~0.400.3+0.5/-0.56.0×10-6DobleAgujero con Keyway d1 Side-6.1 ~ 15.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00-6 ~ 16324110001~780002.6120003.50.21~0.400.3+0.5/-0.56.0×10-6DobleAgujero con Keyway d1 Side6.1 ~ 15.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00--324110001~780002.6120003.50.21~0.400.3+0.5/-0.56.0×10-6DobleAgujero con Keyway d1 Side6.1 ~ 15.96.1 ~ 15.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

103.01~5.008 ~ 208 ~ 2040474001~100004.480003.50.21~0.400.4+0.6/-0.61.7×10-5DobleAgujero con Keyway d1 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

103.01~5.008 ~ 20-40474001~100004.480003.50.21~0.400.4+0.6/-0.61.7×10-5DobleAgujero con Keyway d1 Side-8 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

103.01~5.00-8 ~ 2040474001~100004.480003.50.21~0.400.4+0.6/-0.61.7×10-5DobleAgujero con Keyway d1 Side8 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

103.01~5.00--40474001~100004.480003.50.21~0.400.4+0.6/-0.61.7×10-5DobleAgujero con Keyway d1 Side8 ~ 208 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.01~10.0014 ~ 2514 ~ 2550534001~10000760003.50.21~0.400.4+0.6/-0.64.6×10-5DobleAgujero con Keyway d1 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.01~10.0014 ~ 25-50534001~10000760003.50.21~0.400.4+0.6/-0.64.6×10-5DobleAgujero con Keyway d1 Side-14 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.01~10.00-14 ~ 2550534001~10000760003.50.21~0.400.4+0.6/-0.64.6×10-5DobleAgujero con Keyway d1 Side14 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.01~10.00--50534001~10000760003.50.21~0.400.4+0.6/-0.64.6×10-5DobleAgujero con Keyway d1 Side14 ~ 2514 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.004 ~ 86 ~ 81623.210001~780000.4190003.50.21~0.400.3+0.3/-0.32.4×10-7DobleAgujero con Keyway d2 Side--
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.004 ~ 8-1623.210001~780000.4190003.50.21~0.400.3+0.3/-0.32.4×10-7DobleAgujero con Keyway d2 Side-6.1 ~ 7.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00-6 ~ 81623.210001~780000.4190003.50.21~0.400.3+0.3/-0.32.4×10-7DobleAgujero con Keyway d2 Side4.1 ~ 7.9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00--1623.210001~780000.4190003.50.21~0.400.3+0.3/-0.32.4×10-7DobleAgujero con Keyway d2 Side4.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9

Cargando…

 

Información básica

Nombre de la serie Tipo de disco Desalineación permitida Angular / Excentricidad / Axial Aplicación Estándar
Características Cero reacción / Bajo momento de inercia Material del cuerpo Aluminio Categoría Acoplamiento del cuerpo principal
Material de disco Poliimida

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm