(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Especificación: Estándar
· Tamaño estándar: Serie métrica
· Dimensión de ancho B (mm): 2
· Anillo exterior: Con anillo exterior
· Dirección de carga: Empuje
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
BA0515 |
Número de parte | Rodillo de aguja de empuje con retenedor | Arandela de empuje x 2 | Velocidad rotacional permitida rpm (referencia) | Masa (g) (Referencia) | Capacidad de carga dinámica básica Ca kN | Índice de carga estática básica Coa kN | ||||||||||||
d | D | B | F | F1 | d1 | D1 | B1 | |||||||||||
Tolerancia | Tolerancia | Tolerancia | Tolerancia | Tolerancia | Tolerancia | |||||||||||||
BA0414 | 4 | +0.140 +0.020 | 14 | -0.095 -0.365 | 2 | 0 -0.01 | 13 | 5 | 4 | +0.200 +0.020 | 14 | -0.032 -0.302 | 1 | +0.05 -0.05 | 5200 | 2.7 | 4.4 | 8 |
BA0515 | 5 | 15 | 14 | 6 | 5 | 15 | 5200 | 2.8 | 4.75 | 9.2 | ||||||||
BA0619 | 6 | 19 | -0.110 -0.440 | 18 | 7 | 6 | 19 | -0.040 -0.370 | 4700 | 5 | 6.8 | 15.5 | ||||||
BA0821 | 8 | +0.175 +0.025 | 21 | 20 | 9 | 8 | +0.245 +0.025 | 21 | 4500 | 6 | 7.8 | 19.4 | ||||||
BA1024 | 10 | 24 | -0.110 -0.440 | 23 | 12 | 10 | 24 | 4200 | 9 | 9.2 | 25.5 | |||||||
BA1226 | 12 | +0.212 +0.032 | 26 | 25 | 14 | 12 | +0.302 +0.032 | 26 | 3700 | 9.9 | 29.0 | |||||||
BA1528 | 15 | 28 | 27 | 17 | 15 | 28 | 3200 | 10 | 11.3 | 36.0 | ||||||||
BA1730 | 17 | 30 | 29 | 19 | 17 | 30 | 3000 | 12 | 11.9 | 39.5 | ||||||||
BA2035 | 20 | +0.250 +0.004 | 35 | -0.120 -0.510 | 34 | 22 | 20 | +0.370 +0.040 | 35 | -0.050 -0.440 | 2500 | 15 | 13.1 | 46.5 | ||||
BA2542 | 25 | 42 | -0.130 -0.520 | 41 | 29 | 25 | 42 | 2100 | 21 | 14.7 | 58.0 | |||||||
BA3047 | 30 | 47 | 46 | 34 | 30 | 47 | 1800 | 24 | 16.3 | 70.0 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BA0414 |
BA0515 |
BA0619 |
BA0821 |
BA1024 |
BA1226 |
BA1528 |
BA1730 |
BA2035 |
BA3047 |
Cargando…
Forma del anillo de la pista de rodadura | Rodillo de aguja | Dirección de carga | Carga de empuje, axial | Ancho B (o T)(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Material del anillo interno / externo | Acero para rodamiento 52100 equivalente | Anillo exterior | Con anillo exterior | Precisión (JIS) | Clase 0 |
Número de filas de anillo de canalización | Single Track | Estándares de tamaño | Serie métrica | Especificaciones | Estándar |
Material del elemento rodante | 52100 Cojinete de acero equivalente | Tipo de anillo externo | Plano | Estructura de la parte del sello | Abierto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente