(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tornillos del eje del rodamiento, con ranura para anillo de retención, escalonada, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios |
BGSPW | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) | Anillo de retención 1 pieza (acero inoxidable 304) |
BGSPMW | Niquelado electrolítico | ||
BGSPSW | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | H | - | L | - | S | - | F |
BGPMW5 BGSPW8 | - - | 8 11 | - - | L25 L27 | - - | S15 S10 | - | F8 |
Número de parte | H | L Incremento de 0.1 mm | S Incremento de 1 mm | F | T | B | M (grueso) | m | d | Ds | Rodamiento aplicable | Anillo de retención incluido | ||||
Tipo | D | Tolerancia | Tolerancia | Forma | Nominal JIS* | |||||||||||
BGSPW BGSPMW BGSPSW | 4 | 7 | 15~25 | 5~15 | 5 | 2 | 2 | M2.5 | 0.7 | + 0.1 0 | 3 | + 0.06 0 | 6 | 674 694 624 | Tipo E | Numero 3 |
5 | 8 | 15~25 | 5~15 | 6 | 2.5 | M3 | 4 | + 0.075 0 | 7 | 695 605 625 675 | Número 4 | |||||
6 | 9 | 20~30 | 10~20 | 7 | 3 | M4 | 5 | 8 | 696 606 626 676 | Número 5 | ||||||
8 | 11 | 20~30 | 10~20 | 9 | 3 | 4 | M6 | 0.9 | 7 | + 0.09 0 | 10 | 698 608 628 678 | Numero 7 | |||
10 | 13 | 20~30 | 10~20 | 12 | 5 | M8 | 1.15 | + 0.14 0 | 9.6 | 0 - 0.09 | 12 | 6800 | Tipo C | Numero 10 | ||
14 | 20~30 | 10~20 | 13 | 6900 6000 | ||||||||||||
17 | 25~40 | 15~25 | 16 | 6200 | ||||||||||||
12 | 15 | 20~30 | 10~20 | 6 | 11.5 | 0 - 0.11 | 14 | 6801 | Número 12 | |||||||
16 | 25~40 | 10~20 | 15 | 6901 6001 | ||||||||||||
18 | 30~50 | 15~25 | 17 | 6201 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BGSPMW4-7-L[15-25/0.1]-S[5-15/1] |
BGSPMW5-8-L[15-25/0.1]-S[5-15/1] |
BGSPMW6-9-L[20-30/0.1]-S[10-20/1] |
BGSPMW8-11-L[20-30/0.1]-S[10-20/1] |
BGSPMW10-13-L[20-30/0.1]-S[10-20/1] |
BGSPMW10-14-L[20-30/0.1]-S[10-20/1] |
BGSPMW10-17-L[25-40/0.1]-S[15-25/1] |
BGSPMW12-15-L[20-30/0.1]-S[10-20/1] |
BGSPMW12-16-L[25-40/0.1]-S[10-20/1] |
BGSPMW12-18-L[30-50/0.1]-S[15-25/1] |
BGSPSW4-7-L[15-25/0.1]-S[5-15/1] |
BGSPSW5-8-L[15-25/0.1]-S[5-15/1] |
BGSPSW6-9-L[20-30/0.1]-S[10-20/1] |
BGSPSW8-11-L[20-30/0.1]-S[10-20/1] |
BGSPSW10-13-L[20-30/1]-S[10-20/1] |
BGSPSW10-14-L[20-30/0.1]-S[10-20/1] |
BGSPSW10-17-L[25-40/0.1]-S[15-25/1] |
BGSPSW12-15-L[20-30/0.1]-S[10-20/1] |
BGSPSW12-16-L[25-40/0.1]-S[10-20/1] |
BGSPSW12-18-L[30-50/0.1]-S[15-25/1] |
BGSPW4-7-L[15-25/0.1]-S[5-15/1] |
BGSPW5-8-L[15-25/0.1]-S[5-15/1] |
BGSPW6-9-L[20-30/0.1]-S[10-20/1] |
BGSPW8-11-L[20-30/0.1]-S[10-20/1] |
BGSPW10-13-L[20-30/0.1]-S[10-20/1] |
BGSPW10-14-L[20-30/0.1]-S[10-20/1] |
BGSPW10-17-L[25-40/0.1]-S[15-25/1] |
BGSPW12-15-L[20-30/0.1]-S[10-20/1] |
BGSPW12-16-L[25-40/0.1]-S[10-20/1] |
BGSPW12-18-L[30-50/0.1]-S[15-25/1] |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente