(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contratuercas de rodamientos - precisión

Contratuercas de rodamientos - precisión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: Forma redonda
· Material: 4140 Acero aleado
· Tratamiento de superficies: Tratamiento superficial proporcionado
· Tipo de tornillo: Rosca métrica (fina)
· Escribe: Tuercas de seguridad

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Tuercas de seguridad de precisión: imagen relacionada
· Materiales
Tuercas de seguridad de precisión: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
PLNY8
Número de parteMxPitchDdBSTmPerpendicularidad de la cara final (máx.)Max. Par de apriete (N · m)
TipoM(Fino)Tornillo de ajuste
(estándar)
PLNY

(Alto grado)
PLN
88x0.7516118322xM4· PLNY 0.005


· PLN 0.002
3.5
1010x1.01813
1212x1.02016
1515x1.02521
1717x1.028231042xM54.5
2020x1.032273xM5
2525x1.538331253xM68.0
3030x1.54540
3535x1.55247
4040x1.558521462.5
4545x1.56559
5050x1.570643xM818.0
5555x2.075681673
6060x2.08073

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PLN8
PLN10
PLN12
PLN15
PLN17
PLN20
PLN25
PLN30
PLN35
PLN40
PLN45
PLN50
PLN55
PLN60
PLNY8
PLNY10
PLNY12
PLNY15
PLNY17
PLNY20
PLNY25
PLNY30
PLNY35
PLNY40
PLNY45
PLNY50
PLNY55
PLNY60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M8×0.75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M10×1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M12×1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M15×1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M17×1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M20×1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M25×1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M30×1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M35×1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M40×1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M45×1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M50×1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M55×2.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M60×2.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M8×0.75
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M10×1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M12×1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M15×1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M17×1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M20×1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M25×1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M30×1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M35×1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M40×1.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M45×1.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M50×1.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M55×2.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M60×2.0

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tuercas de seguridad A Forma redonda Material Acero de aleación 4140
Tratamiento de superficies Tratamiento superficial proporcionado Tipo tornillo Hilo métrico (fino)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm