(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de seguridad de rodamientos - Tuercas en U finas

Tuercas de seguridad de rodamientos - Tuercas en U finas

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tuerca de bloqueo de época para rodamientos que elimina la necesidad de procesamiento de chaveteros, arandelas y técnicas de montaje.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • UNA VEZ AGOTADAS LAS EXISTENCIAS, LA VENTA DE ESTE PRODUCTO SE DETENDRÁ. NOS DISCULPAMOS POR LAS MOLESTIAS, PARA CUALQUIER AYUDA ADICIONAL, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS.
Fine U Nuts: imagen relacionada
・Materials
Tipo [M] Material
Cuerpo principal Anillo de fricción
FUNT 1018 Acero al carbono Equiv. Acero inoxidable 301
FUNTC Refinado térmico de acero al carbón 1045
(22~28HRC)
FUNTS Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
FUNT10
Número de parteMxPitchDD1dTSHhPerpendicularidad de la cara final (máx.)
TipoM(Fino)
FUNT
FUNTC
FUNTS
8 8x0.751612131.53 5.3±0.34.30.05
1010x0.7518 13.5 14.41.8 5.24
1212x1.02217 18.4 5.4
1515x1.02521 21.44 6.5±0.55
1717x1.02824 24.21.9 6.4
2020x1.03226 28.41.8 7.76
2525x1.538323425 9.17
3030x1.5453841 9.1±0.8
3535x1.552444810.28
4040x1.55850532.5611.29
4545x1.565566012.5±1.010
5050x1.570616513.511

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FUNT8
FUNT10
FUNT12
FUNT15
FUNT17
FUNT20
FUNT25
FUNT30
FUNT35
FUNT40
FUNT45
FUNT50
FUNTC10
FUNTC12
FUNTC15
FUNTC17
FUNTC20
FUNTC25
FUNTC30
FUNTC35
FUNTC40
FUNTC45
FUNTC50
FUNTS10
FUNTS12
FUNTS15
FUNTS17
FUNTS20
FUNTS25
FUNTS30
FUNTS35
FUNTS40
FUNTS45
FUNTS50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M8×0.75[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M10×0.75[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M12×1[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M15×1[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M17×1[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M20×1[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M25×1.5[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M30×1.5[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M35×1.5[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M40×1.5[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M45×1.5[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M50×1.5[Acero] 1018 Acero al carbono Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M10×0.75[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M12×1[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M15×1[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M17×1[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M20×1[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M25×1.5[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M30×1.5[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M35×1.5[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M40×1.5[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M45×1.5[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M50×1.5[Acero] Refinado térmico de acero al carbono 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M10×0.75[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M12×1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M15×1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M17×1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M20×1[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M25×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M30×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M35×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M40×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M45×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M50×1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304

Cargando…

  1. 1

Más información

Fine U Nuts: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tuercas de seguridad A Forma redonda Tratamiento de superficies Sin tratamiento de superficies
Tipo tornillo Hilo métrico (fino)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico